SIVACON 8PS - System LDM

Strombereich von 800 A bis

800 A
  • - Die innovative Alternative zum Kabel

  • - Das Schienenverteiler-System für Windkraftanlagen, Photovoltaik- und Containerstationen

Broschüre „Schienenverteiler-System LDM“

Download

Schiene statt Kabel

SIVACON 8PS - System LDM für die Energieübertragung erneuerbarer Energien

Seit mehreren Jahren werden die Stromschienen-Systeme SIVACON 8PS mit den Systemen LD und  LDM in Windkraftanlagen erfolgreich eingesetzt. Jetzt wird die Produktfamilie um das Schienenverteiler-System LDM-P erweitert. Dieses ist beispielsweise für den Einsatz in Photovoltaik- oder Containerstationen bestimmt, wo häufig auf engstem Raum enorm hohe Energiemengen übertragen werden.

SIVACON 8PS - System LDM für Windkraftanlagen

Ob Investor oder Windparkbetreiber, Planer von Windkraftanlagen oder Turmbauer: Das System LDM bietet Ihnen - ohne Mehrkosten - bauartbedingt deutliche Vorteile. Zum Beispiel die verbesserte Verfügbarkeit Ihrer Anlage und eine höhere Sicherheit bei Installation und Betrieb. Damit ist das Schienenverteiler-System LDM aus der Produktfamilie Sivacon 8PS die innovative Alternative zum Kabel. System LDM bietet eine zuverlässige und effiziente Energieübertragung für Ströme bis zu 8.200 A.

         

SIVACON 8PS - System LDM: Wirtschaftlich planen

Das System LDM erfüllt die Anforderungen jeder Windkraftanlage passgenau und bietet alle benötigten Komponenten, was die Projektierung deutlich erleichtert. So lassen sich für doppelgespeiste Asynchrongeneratoren Rotor- und Statorstränge in einem Gehäuse führen. Ein PE-Leiter kann optional mitgeführt werden. Darüber hinaus finden Sie im Windteam von Siemens kompetente Ansprechpartner, die Sie bestens beraten und bei der Planung unterstützen. Sie können also vom Projektstart an wirtschaftlich planen.

SIVACON 8PS - System LDM: Effizient installieren

Einfach zusammenstecken, mit Bolzen sichern, fertig: Schienenverteiler LDM kommen vorkonfektioniert auf Ihre Baustelle. Anders als bei Kabeln müssen Sie nicht aufwändig ablängen, abisolieren und verschrauben. Die Stromschiene benötigt nur alle 3,20 m eine Halterung an der Turmwand. Zum Vergleich: Abstände bei Kabelsystemen müssen berechnet werden und liegen teilweise unter 50 cm.

 

Darüber hinaus können Stromschienenelemente zeit- und kostensparend in liegenden Turmsegmenten vorinstalliert werden. Bauseitig müssen dann bei der Errichtung nur noch die Verbindungen zwischen den Turmsegmenten hergestellt werden – und zwar über bauartgeprüfte Einbolzenverbindungen. Alle Installationsphasen werden mit einem Standard-Drehmomentschlüssel erledigt. Fazit: Mit dem System LDM sparen Sie deutlich Installationszeit.

SIVACON 8PS - System LDM: Sicher und zuverlässig betreiben

Das Schienenverteiler-System LDM überträgt sicher und zuverlässig den Strom zwischen Gondel und Turmfuß. Das System LDM erfüllt die Norm IEC 61439-1/-6. Das setzt eine Bauartprüfung des Systems voraus, gewährleistet die dauerhafte Erfüllung der technischen Parameter und schließt eine Überlastung des Systems mit Folgeschäden aus. Eventuell auftretende Kurzschlüsse haben keinen Einfluss auf das System LDM. Der weitestgehende Verzicht auf Kunststoffe führt zu einer sehr geringen Brandlast, was die Sicherheit im Vergleich zu Kabelsystemen drastisch erhöht. Für Sie als Betreiber bedeutet das einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Windkraftanlage – auf ganzer Linie.

         

SIVACON 8PS - System LDM: Nachhaltig arbeiten

Eine bessere Energieeffizienz wird für Windenergie immer wichtiger. Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen werden in die Pflicht genommen, möglichst verlustarme Anlagen zu konstruieren. Mit dem System LDM hat Siemens ein System entwickelt, dessen Verlustleistung minimiert und dessen Wirkungsgrad signifikant verbessert werden konnte. 

 

Dies schlägt sich für den Anlagenbetreiber über die Gesamtnutzungsdauer der Windkraftanlage in zusätzlichen Einspeisevergütungen nieder. Neben dem schnellen Return-on-Investment zeigen Betreiber mit dem Schienenverteiler-System LDM einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt – dank der umweltfreundlichen, weil halogenfreien Bauweise, der hohen Energieeffizienz und der hohen Recyclingquote.

    

SIVACON 8PS - System LDM: Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Modulares System für individuelle Kundenanforderungen
  • Vordefinierte Impedanzen und vorgegebene technische Eigenschaften
  • Effiziente Installation
  • Kompakte, wartungsfreie Schienenverteiler
Abgangs-/Abzweigkasten
-
Abgangs-/Abzweigstelle
-
Adaptierbarkeit
An Standard-LD-System
Anzahl der Leiter
3 bis 10 Leiter je Schienenkasten (2 Stromkreise pro Schienenkasten möglich)
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1000 V AC
Bemessungsisolationsspannung Ui
1000 V AC
Bemessungskurueitstromfestigkeit lcw (1 s)
Bis 116 kA
Bemessungsstossstromfestigkeit lpk
Bis 255 kA
Bemessungsstrom lnA
800 A bis 8200 A
Brandlast
Applikationsabhängig
Einbaulage
Vertikal, horizontal
Isolierung
Luftisoliert
Normen
IEC 61439-11-6, Nordamerika: konform mit UL6141
Schienenbeschichtung
Epoxid
Schutzart
IP21 mit Salznebel- und Betauungstest
Verbindungstechnik
Separater Einbolzen-Klemmblock mit Haken-System
Werkstoff Gehäuse
Stahlblech verzinkt (optional Beschichtung in RAL-Farbe)
Werkstoff Leiter
Aluminium

SIVACON 8PS - System LDM-P für Photovoltaik- und Containerstationen

In Photovoltaik- und  Containerstationen zeigt die Technologie ihre Vorteile gegenüber Lösungen mit Kabel besonders deutlich. Schnelle Planung und Installation, Stromstärken bis zu 7.000 A, die exakte Abstimmung auf andere benötigte Produkte wie zum Beispiel Umrichter und Transformatoren. Zusätzlich bietet Siemens umfangreiche Unterstützung in der Planungsphase und ermöglicht dem Kunden eine durchgängige und damit sehr effiziente Energieverteilung.

  

          

             

Bemessungsisolationsspannung Ui
1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1000 V AC
Schutzart
IP00
Bemessungsstrom lnA
1800 A bis 7000 A
Bemessungsstossstromfestigkeit lpk
105 kA
Bemessungskurueitstromfestigkeit lcw (1 s)
50 kA
Anzahl der Leiter
3 bis 9 Leiter
Brandlast
Applikationsabhängig
Verbindungstechnik
Einbolzen-Klemmenverbindung mit Haken- und Bolzen-Verbindung
Werkstoff Leiter
Aluminium
Werkstoff Gehäuse
-
Normen
IEC 61439-1/-6
Einbaulage
Horizontal, vertikal
Isolierung
Luftisoliert

SIVACON 8PS - System LDM-P Ihre Vorteile auf einen Blick

·        Kompaktes System für Photovoltaik- und Containerstationen

·        Individuelle Anschlüsse  Wechselrichter- und Trafo-seitig

·        Wartungsfreie Schienenverteiler

·        Effiziente Energieübertragung

Downloads, Support, Services

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Ausschreibungstexte, Kataloge, technische Dokumentation und natürlich der Kontakt zu unserem Customer Support Center: Hier finden Sie wichtige Unterlagen und Links für Ihre Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS.

Technische Dokumentation

Eine Übersicht über die verfügbare technische Dokumentation für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS finden Sie tagesaktuell unter 

Totally Integrated Power (TIP) Consultant Support

Speziell für die Planung und Konzeption elektrischer Energieverteilungsanlagen unterstützen Sie Fachexperten aus TIP Consultant Support unter 

Siemens Power Academy

Die Siemens Power Academy bietet professionelle Trainings in den Bereichen Energieerzeugung, -verteilung und -übertragung.

News und Events

News, Medien und Veranstaltungen

Fachschauen, Regionalmessen, internationale Messen: Lernen Sie die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS kennen. Überzeugen Sie sich persönlich von der innovativen Alternative zum Kabel.