SIVACON 8PS - System LI

Strombereich von 800 A bis
-
- Die innovative Alternative zum Kabel
-
- Effiziente Energieversorgung in Infrastruktur und Industrie
-
- Für mehrstöckige Gebäude und industrielle Anwendungen

Setzen Sie auf SIVACON 8PS mit der neuen powerline-Technologie
Energie und Energiedaten per Plug-and-Play: Die innovative powerline-Technologie macht das für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS möglich – wirtschaftlich und sicher. Energiedaten werden über die Leiter der Schienenverteiler in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme sowie in cloud-basierte Systeme (IoT) übertragen.
SIVACON 8PS - System LI für Infrastruktur und Industrie
Mit dem Schienenverteiler-System LI entscheiden Sie sich für eine zukunftssichere Investition. Denn Sie setzen auf eine sichere und integrierte Energieversorgunglösung, die sich von der Planung über die Installation bis zum Betrieb durch hohe Flexibilität und Effizienz auszeichnet. Das zuverlässige System eignet sich dabei besonders für Anwendungen von 800 A bis 6300 A, in denen große Energiemengen zuverlässig über lange Strecken übertragen werden müssen – z. B. in Infrastrukturen, mehrstöckigen Gebäuden und industriellen Anlagen.Sicherheit für Personen, Schutz für Ihre Investitionen
Dank seiner kompakten Sandwich-Bauweise ermöglicht Ihnen das System LI ein effizientes und modernes Energiemanagement mit niedrigem Spannungsfall. Dabei kann es mit Volllast bei hohen Temperaturen ohne Leistungsverlust betrieben werden.
Und das System überzeugt nicht allein durch zukunftssichere Funktionalitäten und innovative technische Merkmale wie z. B. flexible Abgangskästen mit kommunikationsfähigen Mess- und Schaltgeräten. Auch die Sicherheitsstandards können sich sehen lassen. Eine breite Auswahl bauartgeprüfter Schienen- und Abgangskästen nach den Normen IEC 61439-1/-6 gewährleisten einen hohen Personen- und Anlagenschutz sowie eine verbesserte Betriebsverfügbarkeit. Darüber hinaus erfüllt das System mit Brandschutz der Klassen EI90 und EI120, geprüft nach EN 1366-3, europäischen Bauvorschriften.
Effektiv und flexibel in der Planung und im Betrieb
Das Schienenverteiler-System System LI erlaubt Ihnen den Aufbau einer wirtschaftlichen Infrastruktur. Durch seine kompakte Sandwich-Bauweise lässt es sich leicht in engen Gebäuden einbinden. Verschiedene Leiterkonfigurationen, modulare Abgangskästen mit Leistungsschaltern bzw. Sicherungs-Lasttrennschaltern oder mit verschiedenen Richtungsänderungen machen es Ihnen dabei einfach, Ihre Energieversorgung jederzeit flexibel zu gestalten.
Darüber hinaus ermöglichen Abgangskästen bis zu 1250 A, die bei unter Spannung stehenden Strängen angeschlossen werden können, einfache Änderungen bzw.
Anpassungen während des Betriebs*. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Fertigungsstraßen neue Abgangskästen für Maschinen und Arbeitsplätze benötigen.
*Gemäß EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte beachten Sie immer auch nationale Vorschriften/Normen.
Legende:
01 Transformator-Anschluss/Einspeiseelement
02 Brandschutz
03 SIVACON S8-Anschluss/Einspeiseelement
04 Gerader Schienenkasten
05 Richtungsänderung
06 Abgangkasten
07 Zubehör für Montage
SIVACON 8PS - System LI. Ihre Vorteile auf einen Blick
- Hohe Schutzart IP55, IP66 für Energieübertragung
- Brandschutz geprüft gemäß Europäischer Norm EN 1366-3
- Effiziente Lösung durch Integration von Messgeräten in Energiemanagementlösungen gemäß ISO 50001
- Feuerwiderstand von 180 min nach IEC 60331
- Wirtschaftliche Infrastruktur durch kompakte Sandwich-Bauweise
- Zuverlässige Montage durch Haken- und Bolzen-Verbindung
- Wirtschaftliche Datenübertragung mit powerline-Technologie
Broschüre „ Die integrierte Lösung für sichere und effiziente Energieversorgung – Schienenverteiler-System LI“
Download
SIVACON 8PS - System LI im Einsatz: ein System, viele Anwendungen
Überall dort, wo große Energiemengen zuverlässig und effizient übertragen werden müssen, kommt man an der integrierten Energieversorgungslösung SIVACON 8PS - System LI nicht vorbei – ganz gleich, ob es sich um Fertigungsstraßen der Industrie, mehrstöckige Gebäude oder sensible Bereiche wie Rechenzentren, Flughäfen und Krankenhäuser handelt.
Data Center VR APP
Haben Sie schon einmal die vorgefertigte Skid-Lösung für Data Centers von Siemens gesehen? Klicken Sie und erleben ein Data Center mit installierten Stromverteilungsprodukten und -lösungen von Siemens.