SIVACON 8PS - System LR

Strombereich von 400 A bis
-
- Die innovative Alternative zum Kabel
-
- Die zuverlässige Schiene für hohen Schutz in rauer Umgebung
-
- Für Außenanwendungen, Tunnel und Gebäudevernetzung
SIVACON 8PS - System LR für Außenanwendungen
Das Schienenverteiler-System LR gewährleistet eine zuverlässige Energieübertragung bei widrigen Umgebungsbedingungen. Dank seines Gehäuses aus vergossenem Epoxid-Giesharz mit hoher Schutzart IP68 und hoher Kurzschlussfestigkeit eignet es sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich – beispielsweise für die Energieübertragung in Anlagen der petrochemischen Industrie, zur Vernetzung von Gebäudeteilen im Freien, aber auch für die Versorgung von U-Bahn-Tunnels.Innen und außen robust, flexibel und zuverlässig
Vergessen Sie Luftfeuchtigkeit und korrosive oder salzhaltige Atmosphären. Diese und ähnliche umweltbedingte Faktoren können dem robusten System LR nichts anhaben. Das Epoxid-Giesharz-Gehäuse verleiht dem System eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und chemische Substanzen. Zudem sorgt es für eine hervorragende mechanische Stabilität. Der Feuerwiderstand von 180 Minuten nach IEC 60331 gewährleistet zusätzliche Sicherheit.
Optimale Durchgängigkeit für hohe Ströme
Das System LR überzeugt durch hohe Flexibilität. In Anwendungen von 400 A bis 6300 A können Sie es je nach Bedarf flach, hochkant, vertikal oder horizontal verlegen. Winkelstücke, Verbinder und T-Stücke erlauben eine optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten mit geringstem Platzbedarf. Durch den Bolzenklemmblock gelingt die Montage dabei einfach und schnell. Das System ist durchgängig und kann im Innenbereich über Adapter mit den Systemen LI und LD verbunden werden.
Legende:
01 Gerader Schienenkasten
02 Einspeisekasten
03 Richtungsänderung
04 Abzweigkasten
05 Zusatzausrüstung
06 Adapter an das System LI
07 Dehnungsausgleich
08 Vergossenes Verbindungselement
SIVACON 8PS - System LR. Ihre Vorteile auf einen Blick
- Für Außenanwendungen geeignet dank hoher Schutzart IP68
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Substanzen sowie mechanische Stabilität durch vergossenes Epoxid-Gießharz-Gehäuse
- Hohe Flexibilität und Durchgängigkeit durch integrierte Anbindung an die Systeme LI und LD
- Feuerwiderstand von 180 min nach IEC 60331
- Flexible Energieübertragung mit geringem Platzbedarf dank verschiedener Richtungsänderungen
- Möglicher Brandschutz geprüft gemäß IEC 61439-6
- Feuerwiderstandsdauer von 60, 90 und 120 Minuten gemäß Feuerwiderstandsklasse nach ISO 834-1 entsprechend IEC 61439-6
SIVACON 8PS - System LR im Einsatz: Ein System, viele Anwendungen
Das System LR eignet sich bestens für den Einsatz in rauer Umgebung. Ganz gleich, ob das System dabei in der petrochemischen Industrie, einem U-Bahn-Tunnel oder zur Vernetzung von Gebäudeteilen im Freien installiert wird. Das System LR sorgt dort für eine zuverlässige Energieübertragung.SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme – Energie für jeden Bereich
Das System LR ist Teil einer umfassenden Produktfamilie SIVACON 8PS. Schienenverteiler-Systeme sind die innovative Alternative zum Kabel für diverse Anwendungsbereiche – ob Außenanwendung oder für die chemische Industrie.