Unterschätzte Komponente im digitalen Ökosystem
Eine effektive, zuverlässige und sichere Stromversorgung ist das Rückgrat aller Betriebs- und Produktionsvorgänge. Oftmals liegt der Fokus dabei auf der Stromerzeugung und dem Stromverbrauch, wohingegen die Rolle der Energieverteilung noch häufig unterschätzt wird. Im digitalen Zeitalter trägt eine smarte Energieverteilung bedeutend zu einem effizienten und nachhaltigen Ökosystem bei.Die Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 und die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS bieten zusammen nicht nur eine hohe Versorgungsicherheit für industrielle Anlagen, Infrastrukturen und Gebäude, sondern sie unterstützen Unternehmen dabei, ihre Energie- und Betriebseffizienz zu erhöhen. Mit langlebigen Komponenten und optimiertem Materialeinsatz oder dem Einsatz in Energieerzeugung durch erneuerbare Energiequellen sind sie eine zuverlässige und nachhaltige Energieverteilungslösung.
Hohe Betriebssicherheit und -verfügbarkeit
Die SIVACON-Systeme – inklusive Schaltanlagenanschluss der Schienenverteiler-Systeme – sind nach IEC 61439 bauartgeprüft. Sie verfügen über nachgewiesene physikalische Eigenschaften unter Betriebs- und Störungsbedingungen. Das aktive Störlichtbogenschutzsystem der Schaltanlage SIVACON S8plus trägt zu einer weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Mit den SIVACON-Systemen schaffen Sie eine abgestimmte und sichere Energieverteilung für Ihre Produktion oder Infrastruktur.
Ihr Nutzen: Hohe Systemresilienz
- Sichere und zuverlässige Energieverteilung
Effizienz in jedem Projektschritt
Es lohnt sich, die gesamte Prozesskette zu betrachten.
Ob für komplexe Aufgaben mit besonderen Ansprüchen in der Prozessindustrie, in Rechenzentren oder kritischen Infrastruktureinrichtungen – eine sichere und zuverlässige Energieverteilung ist unentbehrlich. Doch sie kann noch mehr. In jedem Projektschritt unterstützt ein abgestimmtes Zusammenspiel der Tools und der elektrischen Systeme effiziente Prozesse – von der Planung über die Installation bis hin zu Betrieb und Wartung.
Ihr Nutzen: Hohe Systemeffizienz
- Transparente Energieflüsse
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Hohe Systemflexibilität in der Planung und im Betrieb
- Wartungsmaßnahmen zeitgerecht und gezielt einleiten
Mit der SIMARIS Suite dimensionieren Sie, als Elektroplaner*in, sicher und schnell eine smarte Energieverteilung. Dabei unterstützen die SIMARIS-Planungstools effektiv Ihren Planungsprozess, auch im Sinne von BIM (Building Information Modeling).
Die App BusbarCheck begleitet das Installationsteam durch die Montage von
SIVACON 8PS Schienensträngen.
Die Diagnosestation SIMARIS control, integriert in der Niederspannungsschaltanlage
SIVACON S8plus, vereinfacht die Inbetriebnahme der Schaltanlage sowie die Parametrierung der eingebauten Geräte.
SIMARIS control ermöglicht einen flexiblen Betrieb. Das HMI bietet Betreibenden mehr Transparenz bei Energieflüssen und unterstützt eine schnellere Fehlerdiagnose und eine vorausschauende Wartung für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. SIMARIS control bietet Schnittstellen zur Integration in andere Systeme wie übergreifende Automatisierungs- oder Energiemanagementsysteme sowie cloudbasierte Analysesysteme.
Betreibende können einfach und wirtschaftlich mit Schienenverteiler-Systemen Ihre Energieverteilung an Nutzungsänderungen anpassen. Um die Potenziale der Digitalisierung bis zum Verbraucher voll auszuschöpfen, empfiehlt sich der Einsatz der Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS mit powerline-Technologie. Per Plug-and-Work werden Energie- und Zustandsdaten erfasst und über die Leiter übertragen. Energie und Daten nehmen den gleichen Weg.
Beitrag zu einer nachhaltigen Energieverteilung
Der optimierte Materialeinsatz und die qualitativ hochwertigen Bauteile der Schaltanlagen SIVACON S8 tragen zum Thema Nachhaltigkeit bei.
Die Schienenverteiler-Systeme LDM und LDM-P sind optimiert für den Einsatz bei erneuerbarer Energiegewinnung wie Windkraft und Solaranlagen.
Das System LData ermöglicht Rechenzentren eine nachhaltige Versorgung der Racks; Energieverluste werden durch den Einsatz größerer Querschnitte reduziert.
SIVACON 8PS-Systeme sind ressourcenschonend, wiederverwendbar und einfach zu recyceln. Sie weisen eine verlustarme Verbindungstechnik und einen optimierten Materialeinsatz sowie eine geringe Brandlast auf. Einschlägige Zertifikate belegen das Umweltprofil der Systeme.
Ihr Nutzen: Umweltbewusste Energieverteilung integrieren.
- Optimierter Materialeinsatz und langlebige
Komponenten
- Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
Smarte Niederspannungs-Energieverteilung
Im digitalen Zeitalter steht die Industrie vor vielen Herausforderungen – eine davon ist die Schnittstelle zwischen Produktion und Energie. Siemens unterstützt Sie mit einer intelligenten Energieverteilung und setzt dabei auf die Vorteile der Digitalisierung: effiziente Planung und Montage sowie zukunftsorientierter Betrieb.
Gesamtsystem für intelligente Energieverteilung im digitalen Zeitalter
Sicher und durchgängig gemäß IEC 61439-2/-6 bauartgeprüft ist die Kombination aus Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 und Schienenverteiler-System SIVACON 8PS, welche für jede Versorgungsaufgabe die richtige Technologie bietet.
Ihre Vorteile
- Konsequent geplant: Alles passt zusammen.
- Effiziente und sichere Montage aller Komponenten: Zuverlässig und
sicher
- Zukunftsorientierter Betrieb: Energiedaten einfach verfügbar machen und
das Potenzial der Daten nutzen

Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8
Ob für komplexe Aufgaben mit besonderen Ansprüchen in der Prozessindustrie, in Rechenzentren oder kritischen Infrastruktureinrichtungen – mit diesem flexiblen, sicheren und intelligenten elektrischen Energieverteilungssystem können Sie nicht nur Energie verteilen, sondern auch die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Prozesse managen.

Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS
Als innovative Alternative zu Kabelinstallation überzeugen die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS über den gesamten Projektverlauf hinweg für diverse Anwendungen – von der Energieversorgung einer Werkhalle über Büro- oder Geschäftsgebäude bis zum Anschluss von Ladestationen für E-Fahrzeuge.
Neuheiten und Highlights