Systemschränke SIVACON 8MF1

Zubehörelemente
-
90 Gehäuse
-
Maximale Flexibilität im Schaltschrankbau
Vereinfachen Sie Ihre Schaltschrank-Planung mit dem grafischen Konfigurator für SIVACON 8MF1
Erfahren Sie in unserem Video, wie Sie mit dem neuen 3D-Konfigurator Ihren Aufwand im Planungs- und Bestellprozess für Schaltschränke reduzieren.Für alle Anwendungen gerüstet
Maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf – das sind die zentralen Anforderungen an leistungsfähige Schalt- und Steuerschränke im Industrieumfeld. Schaltschrankbauer müssen mit immer kürzeren Lieferzeiten auf die effizienzorientierten Anforderungen ihrer Kunden reagieren. Eine vereinfachte Projektierung, Planung und Umsetzung bedeuten für sie zusätzliche Wettbewerbsvorteile. Die Systemschränke SIVACON 8MF1 wurden konsequent für die gestiegenen Anforderungen im Schaltschrankbau ausgelegt.Passgenaue Lösungen
Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle industriellen Branchen und Anwendungen. Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst oder ganz individuell entwickelt, unterstützen die Systemschränke die individuelle Wertschöpfung im Schaltschrankbau. Mit SIVACON 8MF1 können Sie sich zudem auf absolute Normkonformität verlassen: Die Schaltschrankgehäuse entsprechen allen gängigen Vorschriften und Normen. Spezialausführungen, Schaltschränke mit diversen Sonderzertifizierungen und besonderen Zulassungen sowie branchenspezifische angepasste Varianten können individuell entwickelt werden.
Ein System – viele Varianten
Bei Bedarf modifizieren wir unser Standardprogramm exakt nach Ihren Vorgaben: Verfügbar sind u.a. Gehäuse in Sondergrößen oder Elemente mit speziellen Blechdicken, Ausschnitte nach Maß, galvanisch verzinkte Gehäuse oder Beschichtungen in Sonder- und Funktionsfarben. Sie können bei Anlieferung sofort mit der Weiterverarbeitung starten – und sparen sich so eine mechanische Nachbearbeitung und Lackierung.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen spezifische Gehäuse, die genau Ihren Anforderungen entsprechen, etwa in besonderen Abmessungen, mit speziellem Blechinnenausbau oder bestimmten Zulassungen. Sie profitieren von unserer Erfahrung in der Blechkonstruktion und -bearbeitung – eigener Entwicklungs- und Montageaufwand entfällt.
Ob Standardausführungen, Sonderanfertigungen oder individuell lackierte Modelle: Alle Systemschränke werden in kurzer Zeit geliefert – bei Bedarf abgestimmt auf Ihre Fertigungstaktung, fertig montiert oder in Einzelteilen. Das bedeutet: geringe Lagerhaltungskosten, reduzierte Kapitalbindung und kürzere Durchlaufzeiten.
Die Systemklimatisierung SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte sicher, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen. Kondensatbildung oder Frostschäden werden verhindert, daraus resultierende Funktionsstörungen vermieden. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke eingesetzt werden. Hier wird die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt.
Mehr Effizienz bei Planung und Betrieb
Automatisiertes Engineering
Für alle Komponenten der Systemschränke SIVACON 8MF1 stehen Ihnen online alle notwendigen Engineering-Daten in neutralen Austauschformaten für Ihre CAD- bzw. CAE-Systeme kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Im ePlan Data Portal und im CAx-Downloadmanager finden Sie zudem EPLAN Makros zu vorkonfigurierten Systemschränken inklusive ProPanel-Daten. Damit sparen Sie wertvolle Engineering-Zeit. Die ProPanel-Daten unterstützen Sie bei automatisierten Fertigungsprozessen.
Software-gestützte Verlustleistungsberechnung
Mit der Software SIMARIS therm lässt sich die korrekte Dimensionierung der Wärmeabführung von Schaltschränken berechnen – ganz einfach durch Angabe der jeweiligen Umgebungstemperatur und Auswahl der entsprechenden Geräte im Systemschrank. Über die Software kann der Systemschrank SIVACON 8MF1 entsprechend der Merkmale zur Berechnung der zulässigen Verlustleistung ausgewählt werden. Benötigte Geräte aus dem SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS sowie SITOP Portfolio lassen sich per Mausklick integrieren. Die entstehende Verlustleistung der ausgewählten Geräte wird dabei gemäß dem tatsächlichen Einsatz (z.B. gemäß Bemessungsstrom, Gleichzeitigkeitsfaktor, etc.) ermittelt. Die Software erstellt auf Knopfdruck ein Berechnungsergebnis mit allen relevanten Daten. Dieses Berechnungsergebnis kann zum Nachweis der Einhaltung der entsprechenden Normen der IEC 61439-Reihe, IEC 60204-1, bzw. IEC 60890 verwendet werden.
Systemschränke bestellen
Für jede Anforderung die passende Lösung
Informieren, auswählen, bestellen: In der Industry Mall finden Sie zu detaillierte technische Informationen zu SIVACON Systemschränken, Systembeleuchtung und Systemklimatisierung. Nur wenige Klicks bis zu Ihrer passenden Lösung im Schaltschrankbau.