Verteilersysteme SIVACON und ALPHA
Der Trend zum Smart Building erfordert flexible, kommunikationsfähige Systeme und Produkte. Normvorgaben werden komplexer, zugleich beschleunigen sich Projektzyklen und Geschäftsprozesse im Schaltanlagenbau. Mit den intelligenten Verteilersystemen SIVACON und ALPHA für die Niederspannungs-Energieverteilung unterstützen wir Sie im gesamten Wertschöpfungsprozess.
Unser breites Angebot an Verteilersystemen SIVACON und ALPHA
Moderne Energieverteilung mit Energieverteiler ALPHA 3200 Eco
Unser Energieverteiler ALPHA 3200 Eco ist auf die Anforderungen an die moderne Energieverteilung in der Gebäudeinfrastruktur ausgelegt. Durch digitales Engineering und neues Anlagenkonzept verkürzt sich die Projektlaufzeit.Ressourcenschonend.
- 30 % Kupfereinsparungen durch mittig liegende Sammelschiene
- Optimiert bis In 3.200 A und 2.000 kVA Trafos.
Praxisnah.
- Erhöhte Planungssicherheit mittels 3D Engineering.
- Anwendungsbezogene Bauartnachweise.
Modular.
- Hohe Packungsdichte.
- Hohe Funktionalität auf wenig Raum durch Flexibilität der ALPHA Einbausätze
Stabile Energieverteilung für einen ausfallsicheren Gebäudebetrieb
Die Basis für den reibungslosen Betrieb eines Gebäudes ist eine zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie – auf Basis von Niederspannungs-Verteilersystemen. Die Einbindung erneuerbarer Energien sowie ein zunehmender Automatisierungsgrad im Gebäude lassen die Auslegung der Energieverteilung immer komplexer werden. Hinzu kommt eine Vielzahl an Normvorgaben. Unser Portfolio mit Energie- und Installationsverteilern, innovativen Komponenten und unterstützenden Softwaretools ist die optimale Lösung für eine durchweg sichere und effiziente Energieverteilung.Ihre Vorteile der Verteilersysteme SIVACON und ALPHA im Überblick
- Leistungsfähige Verteilersysteme und innovative Komponenten aus einer Hand
- Hohe Personen- und Anlagensicherheit gemäß Bauartnachweis nach IEC 61439
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank modularem Konzept
- Vereinfachte Montage und optimierte Lagerhaltung durch konsequentes Gleichteilekonzept
- Erhöhte Produktivität im gesamten Wertschöpfungsprozess durch Software-Unterstützung