Produktauslauf SENTRON Schutz- und Messgeräte

Neue innovative Produkte lösen Vorgänger ab

Demnächst laufen einige Produkte unserer Schutz- und Messgeräte aus. Wir erklären Ihnen, welche Produkte das sind, wann der Auslauf geplant ist und auf welche verfügbaren Nachfolgeprodukte Sie zurückgreifen können. Unter anderem sind die Lasttrenn- und Leistungsschalter 3VT davon betroffen. Diese Schalter sind voraussichtlich ab dem 01.10.2019 nicht mehr bestell- und lieferbar.

Wollen Sie wissen, welche Bestellnummern betroffen sind?

Detaillierte Produktübersicht

SENTRON-Produktauslauf zum 01.10.2019

Folgende SENTRON Schutz- und Messgeräte wurden zum Auslauf erklärt

Aufgrund der erfolgreichen Markteinführung der Nachfolgeprodukte ist aktuell diese Produktgruppe für den Produktauslauf geplant:
Sind Sie bei SENTRON nicht fündig geworden?

Übersicht Auslaufprodukte der SIRIUS Schaltgeräte

Ausblick

Diese Schutz- und Messgeräte sind für den Produktauslauf geplant

Folgende weitere Produktgruppen werden aufgrund der erfolgreichen Markteinführung der nachfolgenden Produkte aktuell für den Auslauf geplant:
Gut informiert

Download und Support

Hier finden Sie das offizielle Kundenanschreiben zu den Produkten, für die der Auslauf geplant ist. Sie können sich auch eine Übersicht herunterladen, in der alle Auslaufprodukte und deren Nachfolger angegeben sind. Sollten Sie Unterstützung brauchen, steht Ihnen unser Support zur Verfügung.
Erfolgreicher Ersatz

Unsere Nachfolgeprodukte

Diese Produkte wurden erfolgreich in den Markt eingeführt und dienen als Nachfolger für folgende Produktgruppen: Kompaktleistungsschalter 3VL IEC/UL; Lasttrenn- und Leistungsschalter 3VT; Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KL5/6 und Fehlerstromschutzschalter Typ B 5SM3.  
Ist der passende Nachfolger für ihr Produkt nicht dabei?

Finden Sie den richtigen Nachfolger

Übersicht

Details zu den Auslaufprodukten

Die Produkte Lasttrenn- und Leistungsschalter 3VT, Fehlerstromschutzschalter Typ B 5SM3, Messgeräte 7KT PAC 1500, Leitungsschutzschalter kompakt 1+N 5SY60 , einige Sammelschienen-Adapter 60mm, das Sammelschienen-System 40mm 8US10 / 8US11und die Leitungsschutzschalter kompakt 1+N 5SY60 sind voraussichtlich ab dem 01.10.2019 nicht mehr bestell- und lieferbar. Wir bitten Sie, rechtzeitig auf die bereits verfügbaren Nachfolgeprodukte umzustellen.  

Wollen Sie wissen, welche Bestellnummern betroffen sind?

Detaillierte Produktübersicht