Zukunft: Powered by Zeitgeist.

Energieeffizienz. Vorbeugende Wartung. Cybersicherheit. Um die Energie- und Kosteneffizienz auf Niederspannungsebene zu erhöhen, ist es ganz entscheidend, die zentralen Trends nicht nur zu kennen, sondern sie wirksam umzusetzen. Mit Innovationen, die den Wandel begleiten, unterstützen wir Sie dabei.
Unsere Experten sind gerne für Sie da:

Kontaktieren Sie uns

Messe, 08 Nov - 10 Nov

SPS 2022

Make it real! Werden Sie ein Digital Enterprise. Wir zeigen Ihnen wie – vom 8. bis 10. November
auf der SPS 2022!

Auf unserem Stand in Halle 11 erwarten Sie Technologie-Innovationen, erstklassige Automatisierungslösungen, eindrucksvolle Exponate und  Networking-Möglichkeiten. Besuchen Sie uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre digitale Transformation beschleunigen.

Die Zukunft der elektrischen Energieverteilung

Welche Trends verändern die Stromversorgung auf Niederspannungsebene?

Wie lässt sich die Energieeffizienz in Unternehmen steigern? Wie gewährleistet man Cybersicherheit für elektrische Infrastrukturen? Und was sorgt für eine ausfallsichere Stromversorgung in einer zunehmend dezentralen Energielandschaft? Diese Fragen und Trends bewegen den Markt der elektrischen Energieverteilung und beeinflussen diese bis auf die Niederspannungsebene. Deshalb stellen wir uns diesen als Systemhersteller und Lösungsanbieter mit unserer ganzen Innovationskraft. Für unsere Kunden. Und für eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft.

Intelligente Lösungen für eine wirtschaftliche und zuverlässige Niederspannungs-Energieverteilung – heute wie morgen

Ob Energiemanager, Gebäudemanager oder Investoren – Betreiber stehen heute vor großen Herausforderungen in der Niederspannungs-Energieverteilung. Denn die Energiewende ist unaufhaltsam und mit ihr verschärft sich die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Zunehmende Instabilitäten im elektrischen Netz, steigende Energiekosten, höhere Netzentgelte und der Druck, CO2-Emissionen zu reduzieren, zwingen zu einem Umdenken. Die Digitalisierung ist der Schlüssel, erzeugt aber zugleich auch einen höheren Bedarf an IT-Sicherheit.

Um Betreibern bei all diesen Entwicklungen ein Produkt- und Lösungsportfolio für eine höhere Energie- und Betriebseffizienz ihrer Gebäude und Anlagen zu bieten, behalten wir die Trends und Anforderungen in der elektrischen Energieverteilung fest im Blick. Mehr noch: Wir gehen neue Wege, um Antworten auf die drängenden Fragen nach höherer Energieeffizienz, Cybersicherheit und Systemverfügbarkeit zu finden. Wir entwickeln innovative Lösungen, um immer am Puls der Zeit zu bleiben und Technologien voranzutreiben. Als Partner begleiten wir unsere Kunden in eine digitale Zukunft und unterstützen sie dabei, eine zuverlässige und zukunftssichere Stromversorgung sicherzustellen.

Das nennen wir „Future: Powered by Zeitgeist.“

Nachhaltige Energieverteilung

Digitalisierung, die Mehrwert schafft

Höhere Energieeffizienz, Ausfallsicherheit durch vorbeugende Wartung oder die Gewährleistung von Cybersicherheit sind die Trendthemen, die die Gestaltung der Energiesysteme entscheidend mitbestimmen. Mit unserem integrierten Digitalisierungskonzept für die gesamte elektrische Infrastruktur auf Niederspannungsebene gewinnen Sie eine hohe Datentransparenz, die dazu beiträgt, diese Anforderungen maßgeblich zu erfüllen.

Energieeffizienz: Powered by Zeitgeist.

Gebäude und Industrieprozesse sind heute zunehmend automatisiert. Tendenz steigend. Das bedeutet einen wachsenden Energiebedarf. Auf der anderen Seite steigen die Anforderungen, den Stromverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhöhen – und das bei sicherer Stromversorgung rund um die Uhr. Durch den Einsatz digitaler Energiemonitoringlösungen können sämtliche Energieflüsse transparent gemacht werden. Auf Basis der vom Stromverteilungssystem gelieferten Echtzeitdaten lassen sich so Energieeinsparungen von bis zu 30 % realisieren. Auf den Punkt gebracht: Ein innovatives Energiemonitoring sorgt für Transparenz, die sich auszahlt.

 

Vorbeugende Wartung: Powered by Zeitgeist.

Ungeplante Stillstandzeiten von elektrischen Anlagen und Geräten sind nicht nur teuer, sie gefährden auch die Versorgung. Gefragt sind effiziente Instandhaltungskonzepte für die Elektro- und Gebäudetechnik, wie die vorbeugende Wartung. Sie wird durch Digitalisierung und intelligente Datennutzung auch auf Ebene der Niederspannungs-Energieverteilung möglich. Kommunikationsfähige Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte liefern dem Gebäudebetreiber Daten, die eine vorbeugende, zustandsorientierte Wartung aller Komponenten ermöglicht.

Cybersicherheit: Powered by Zeitgeist.

Besonders kritische Infrastrukturen müssen vor Cyberangriffen geschützt werden. Mit dem Defense-in-Depth-Konzept verfolgen wir einen ganzheitlichen Schutzansatz, der auch die Energieverteilung auf der Niederspannungsebene umfasst. Dieser bietet mehrschichtige digitale Schutzfunktionen gegenüber Cyberattacken. Dazu gehören unter anderem der Schutz, der den Zugriff auf das jeweilige Gerät regelt, signaturbasierte Firmware für cybersichere Updates, regelmäßige Schwachstellen-Analysen sowie deren Behebung – als Anwender profitieren Sie von der cybersicheren Nutzung kommunikationsfähiger Geräte und cloudbasierter Software-Tools.

 

iPDF Digitalisierung in der Niederspannung

Auf einen Blick: Chancen der digital unterstützten Energieverteilung

Erfahren Sie in unserem interaktiven PDF mehr darüber, wie Sie mit einem integrierten Digitalisierungskonzept für die gesamte elektrische Infrastruktur auf Niederspannungsebene die Vorteile der Digitalisierung voll ausschöpfen können.

Portfolio

Unser Angebot, mit dem Sie die Herausforderungen heute und morgen meistern

Eine digital unterstützte Niederspannungs-Energieverteilung eröffnet zahlreiche Chancen, um optimal für aktuelle und künftige Anforderungen aufgestellt zu sein. Erfahren Sie, mit welchen Lösungen und welchem Support wir Betreiber, aber auch Elektroplaner und Projektleiter konkret unterstützen.
f4c4009e-8775-4181-a849-6a0060b87def Energieeffizienz in Bäckereien

In Sachen Energieeffizienz keine kleinen Brötchen mehr backen

Erfahren Sie am Beispiel von Bäckereibetrieben, was unsere intelligenten Produkte und digitalen Lösungen auch in Ihrem Unternehmen für eine effiziente und zuverlässige Niederspannungs-Energieverteilung leisten können. Denn der Energieverbrauch in Bäckereien ist traditionell hoch, was die Einsparmöglichkeiten besonders deutlich hervortreten lässt. Unser Applikationsbeispiel „SENTRON digital für Bäckereien“ zeigt Ihnen, wie „Powered by Zeitgeist.“ in der Praxis aussehen kann.

Hier downloaden:

Download iPDF

Referenzen

Erfolgsgeschichten: Powered by Zeitgeist.

Viele Energiemanager, Gebäudemanager und Investoren setzen in ihrer Niederspannungs-Energieverteilung bereits erfolgreich eine höhere Energieeffizienz, Ausfallsicherheit und Cybersicherheit um. Entdecken Sie hier ein paar ausgewählte Beispiele.