Power matters: Sichere Stromversorgung für Ihr Data Center

Data Center müssen wertvolle und kritische Daten rund um die Uhr schützen, an 365 Tagen im Jahr. Das Speichern und Verarbeiten ist daher ihr Kerngeschäft – nicht aber der elektrische Strom. Dabei ist Strom ein großer Kostenfaktor und entscheidend daran beteiligt, die Verfügbarkeit so nahe an 100% zu bringen wie möglich. Darum ist Strom wichtig. Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Betrieb von Data Centern sind daher Lösungen, die eine absolut stabile, zuverlässige und effiziente Stromversorgung ermöglichen. Siemens bietet mit Totally Integrated Power ein vollständiges Portfolio, das speziell auf die spezifischen Anforderungen von Data Centern zugeschnitten ist. Es ermöglicht maximale Verfügbarkeit sowie Zuverlässigkeit und bietet zugleich herausragende Energieeffizienz. 

Totally Integrated Power für Data Center

Der zuverlässige und sichere Betrieb von Data Centern

Die Minimierung von Ausfallzeiten bei maximaler Energieeffizienz ist die große Herausforderung für Data Center. Für ihre Kühleinheiten und eine funktionsfähige Klimatisierung benötigen komplexe Serverräume rund um die Uhr eine sichere Stromversorgung. Deren maximale Verfügbarkeit wird damit zum Hauptaspekt für den Schutz kritischer Daten. Das umfassende Konzept von Totally Integrated Power deckt den kompletten Stromfluss über alle Spannungsebenen ab – einschließlich international zertifizierter Lösungen, die die Sicherheit von Anwendern und Anlagen sowie den Schutz vor Cyberangriffen gewährleisten. 

Unsere Antwort: Totally Integrated Power

Das TIP-Konzept umfasst alle Aspekte der Energieversorgung für Data Center: Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Unser durchgängiges Portfolio umfasst Produkte, Lösungen und Services für alle Spannungsebenen, jeden Einsatzbereich und für jede Phase des Lebenszyklus Ihrer Anlage. Dies gewährleistet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung.

Zuverlässige und wettbewerbsfähige elektrische Energie

Die aktuelle Entwicklung hin zu immer mehr Digitalisierung in allen Lebensbereichen stellt die Betreiber von Data Centern vor große Herausforderungen und fundamentale Entscheidungen. Die Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistung, aber auch deren Marktpreis, neue Geschäftsmodelle und nicht zuletzt die Veränderungen in den Stromnetzen stellen fortlaufend neue Anforderungen – an die internen Prozesse genauso, wie an die eingesetzten Technologien. Umso wichtiger wird es, sich bei weitreichenden Entscheidungen auf überzeugende, hocheffiziente technische Lösungen für die Stromversorgung stützen zu können, denn alle Prozesse im Data Center benötigen zuverlässige und wettbewerbsfähige elektrische Energie. Mit Totally Integrated Power (TIP) für Data Center bieten wir ein umfassendes Spektrum an bewährten und innovativen Technologielösungen, ausgerichtet auf eine effiziente Stromversorgung und -verteilung. Unsere TIP-Lösungen sind vollständig integriert und aufeinander abgestimmt, über alle Spannungsebenen und über den gesamten Lebenszyklus des Data Centers hinweg. Sie ermöglichen höhere Versorgungssicherheit, kürzere Reaktionszeiten, höhere Flexibilität und niedrigere Kosten. Öffnen Sie unser TIP für Data Center-Webfeature, um mehr über unser Angebot zu erfahren (das Webfeature ist nur in englischer Sprache verfügbar)!

Spezifische Lösungen für Data Center

Optimale Stromversorgung für Energieeffizienz und höchste Verfügbarkeit

Die Ansprüche an Data Center sind besonders hoch: Sie müssten stets verfügbar sein, müssen wertvolle Daten schützen und bereithalten – und dabei energieeffizient bleiben. Entsprechend wichtig ist, dass die Stromversorgung mit diesen Anforderungen mithalten kann und höchste Leistung mit effizienten Verbrauchswerten kombiniert.

Maximale Betriebszeit und Energieeffizienz

Minimierung von Ausfallzeiten und Maximierung von Energieeffizienz sind große Herausforderungen für Data Center. Zum Schutz kritischer Daten müssen Stabilität und Verfügbarkeit der Stromversorgung stets gewährleistet sein.

Flexibles Wachstum durch Modularität

Modularität ist ein Schlüsselelement und ermöglicht die Errichtung von Data Centern, die sich flexibel an Wachstum und wechselnde Bedürfnisse anpassen. Energieverteilungssysteme müssen diese Herausforderungen mit geringem technischen, wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand gewährleisten.

Flexible Stromversorgung

Data Center unterliegen dynamischen Entwicklungen. Eine zuverlässige Elektrifizierung und ein intelligentes, flexibles Stromversorgungssystem sichern einen unterbrechungsfreien Energiefluss - von der Einspeisung bis zum Verbrauch.

Nahtlose Integration

Durch steigende Automatisierung und Digitalisierung sind Big Data noch wichtiger geworden. Im Mittelpunkt dabei steht das Data Center: Es ist von entscheidender Bedeutung für die Konsolidierung aller notwendigen Informationen um Industrie, Infrastruktur und Gebäude am Laufen zu halten.

Lebenslanger Partner für den Erfolg

Um eine bessere und effizientere Systemplanung zu erreichen, benötigen Betreiber von Data Centern einen langfristigen Partner mit fundiertem technischen Know-how und einer globalen Präsenz.

Unser TIP-Angebot im Detail

Lernen Sie unser komplettes Portfolio für die Stromversorgung kennen.

TIP Produktportfolio

Referenzen

TIP im erfolgreichen Einsatz in Data Centern

Die integrierte Stromversorgungslösung TIP wird in Data Centern rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Erfahren Sie mehr im nachfolgenden Referenzprojekt.   

„Coole Technik“ für das energieeffizienteste Data Center der Welt

Eni S.p.A. | Ferrera Erbognone, Italien Eni, ein führendes, weltweit agierendes italienisches Energieunternehmen, errichtete in Ferrera Erbognone in Italien ein neues Data Center. Die maßgeblichen Herausforderungen bestanden in der Kühlung, der Reduzierung des Energieverbrauchs sowie einer unterbrechungsfreien Stromversorgung der Einrichtung. Das Data Center sollte nicht nur einen umweltfreundlichen Betrieb und hohe Effizienz sicherstellen; alle Systeme sollten zudem als schlüsselfertige Lösung geliefert werden. Das neue Data Center zeichnet sich durch seinen bemerkenswert geringen Stromverbrauch sowie die nachhaltige Reduzierung des Ressourcenverbrauchs aus. Damit trug Siemens dazu bei, eines der energieeffizienten Data Center der Welt zu errichten. Es spart jährlich rund 335.400 Tonnen CO₂-Emissionen. Dieser Wert entspricht einem Prozent der Einsparungen, die das Land Italien gemäß dem Kyoto-Protokoll bis zum Jahr 2020 erzielen will.

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserem TIP-Portfolio?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.