Gemeinsam erfolgreich – das Technology Partner Programm

Unser Partnerprogramm für Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlagen
Siemens ist seit Jahrzehnten ein etablierter Partner für Schaltanlagenbauer. Unsere innovativen Systeme und Komponenten für die Energieverteilung haben sich in vielen Branchen und Anwendungen bewährt und sind weltweit anerkannt. Das Technology Partner Programm umfasst die gesamte Energieverteilung von der Mittelspannung bis zur Niederspannung. Sein modularer Aufbau ermöglicht jedem Partner eine individuelle Wertschöpfungstiefe beim Einsatz von luftisolierten Mittelspannungs-Schaltanlagen SIMOPRIME und Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON. Die Technology Partner genießen dabei exklusive Vorteile und können sich auf eine starke Partnerschaft verlassen.
Der Weg zum gemeinsamen Erfolg
Expertise im Schaltanlagenbau, innovative Produkte, individuelle Trainings, Konfigurationstools zur Unterstützung des Engineering-Prozesses und exklusiver Support – unser Partnerprogramm bietet entscheidende Vorteile, um dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Unsere Technology Partner profitieren vom Know-how eines weltweit anerkannten Schaltanlagenherstellers.Elemente einer starken Partnerschaft
Die Mittelspannungs-Schaltanlage SIMOPRIME: zuverlässig und ausfallsicher
Die Mittelspannungs-Schaltanlage SIMOPRIME von 17,5 bis 24 kV bietet die perfekte Verbindung von Technologie, Zuverlässigkeit, Qualität und Service. Die luftisolierte Schaltanlage lässt sich ideal mit dem Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE kombinieren und ist typgeprüft für die Innenraumaufstellung gemäß IEC 62271-200.
Die Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8: sicher, flexibel und effizient
Motor Control Center für maximale industrielle Anforderungen
Die Universaleinbautechnik mit Einschub ermöglicht eine sichere, flexible und durchgängige Energieverteilung für Industrieanwendungen. Bei häufig ändernden Anforderungen, wie z.B. sich ändernde Motorleistungen oder zusätzliche Verbraucher, sind die Änderungszeiten aufgrund leichter und sicherer Handhabung kurz. Dadurch steigt die Anlagenverfügbarkeit.
Wissen vom Experten
Unsere Trainingsprogramme stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Schaltanlagenbau. Auf Basis dieses fundierten Know-hows bieten wir umfassende theoretische und praktische Trainings zu Schaltanlagen, Komponenten und Konfigurationssoftware. Best-practice-Beispiele und Normenwissen runden die Schulungen ab.
Digitaler Engineering-Prozess
Die Konfigurationstools unterstützen während der gesamten Projektabwicklung und stellen eine fehlerfreie Konfiguration sicher. Die Prozesse in der elektrischen Energieverteilung werden dadurch optimiert, Zeit und Kosten bei der Planung, Angebotserstellung, Realisierung und Dokumentation von Schaltanlagen deutlich reduziert.
Exklusive Unterstützung
Die Technology Partner genießen besonderen Support, um ihre Projekte noch schneller und erfolgreicher zu realisieren. Dazu steht ihnen eine exklusive Hotline für technische Fragen und ein geschütztes Partnerportal mit umfassenden partnerspezifischen Informationen zur Verfügung.
Weitere Informationen
Gemeinsam neue Wege gehen
Bewährtes nutzen, Neues wagen
Eine Technologiepartnerschaft mit Siemens heißt: Potentiale erkennen und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen. Die Basis dafür bilden effiziente, sichere und flexible Lösungen von Siemens und ein optimaler Service. Diese Kombination ebnet den Weg für neue Märkte und Chancen in der elektrischen Energieverteilung.