Wie ETT Verpackungstechnik mit Unterstützung durch Siemens Financial Services eine neue Maschine finanzierte
Im New Normal ist das Homeoffice mehr oder weniger zum Standard geworden. Die Einkaufsmeilen in den Städten ziehen immer weniger Menschen an oder dürfen schlicht gar nicht mehr besucht werden. Doch das eigentliche Einkaufserlebnis möchte sich keiner nehmen lassen und während der derzeitigen Pandemie wird mehr denn je online bestellt. Durch die Zunahme des Onlinehandels steigt auch das Verpackungsaufkommen deutlich an und damit die Anforderungen an die Verpackungstechnik.Die steigende Variantenvielfalt individualisierter und personalisierter Verpackungen verlangt von den Anlagen höchste Flexibilität, Dynamik und Sicherheit im Material- und Fertigungsfluss. Für diese neuen Anforderungen müssen sich natürlich auch die Hersteller von Verpackungsmaschinen rüsten oder ihre Maschinen dafür ausstatten.
Um den Ansprüchen der Verpackungsindustrie an neue Maschinen gerecht zu werden, wandte sich ETT Verpackungstechnik für die Finanzierung einer Dreh-/ und Fräsmaschine an Siemens Financial Services. Eine in die Jahre gekommene Maschine sollte durch eine modernere Maschine ersetzt werden, die besser mit den aktuellen Anforderungen zurechtkommt. Siemens Financial Services schlug ein Mietkauf-Model vor. Dadurch wurde die Vertragslaufzeit dem Kundenwunsch entsprechend flexibel gestaltet. Die Liquidität blieb für größere Vorhaben erhalten, was gerade in Pandemie Zeiten eine wichtige Rolle spielt. Die budgetkonforme Finanzierung durch Siemens Financial Services eröffnete eine weitere Kredit-Linie, unabhängig von der Hausbank.
So konnte ETT Verpackungstechnik einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit machen, um der Industrie bald verbesserte Maschinen anbieten zu können. Die budgetkonforme Mietkauf-Finanzierung sorgte für eine einfache und unkomplizierte Machbarkeit.
Mehr davon und immer aktuell?
Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben was spannende Branchenthemen und deren Finanzierung betrifft. Mit dem finance:now Newsletter bleiben Sie am Puls der Zeit.