Desigo FIT-Applikationen

Heiz-, Kühl- und Lüftungsappliktionen für kleine bis mittlere Gebäude
Mit Desigo FIT-Applikationen können Sie Ihre kleinen bis mittleren Projekte problemlos mit modernster Gebäudeautomation von Siemens ausrüsten.
Siemens-Raumthermostate bieten eine hohe Energieeffizienz, ein gesundes Raumklima und eine Fernbedienung für ein effizientes Gebäudemanagement.
Die Symaro-Sensoren bieten präzise Messungen für Raum- und Kanalanwendungen während des gesamten Lebenszyklus. So wird ein gesundes und produktives Raumklima gewährleistet.
OpenAir bietet ein umfassendes Portfolio an Energie und kostensparenden Luftklappenantrieben. Eine breite Auswahl von Einsatzszenarien mit hervorragender Abdeckung – auch spezieller Anwendungsfälle oder OEM-spezifischer Varianten – verhilft nahezu jeder Idee zu einer passenden Lösung.
Desigo Control Point unterstützt Sie bei der Maximierung des Raumkomforts, der Überwachung und Bedienung Ihrer primären Anlage und der Anzeige Ihrer Gebäudedaten. Es erleichtert das Gebäudemanagement, indem es Ihnen gestattet, auf Ihre Anlagen über Touchpanels, irgendeinen PC oder ein mobiles Gerät zuzugreifen. Die Touchpanels sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Desigo Engineering Framework kombiniert alles, was Sie für Planung, Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb brauchen. Von Feldgeräten über Automationsstationen bis zum Gebäudemanagement ist alles enthalten. Dieses lizenzfreie Framework unterstützt Sie während des gesamten Lebenszyklus und hilft dank seiner standardisierten Benutzeroberfläche, die Engineering-Zeiten zu reduzieren.
Wenn Sie eine Automationsstation für kleine bis mittelgroße Gebäude benötigen, ist der PXC4 ein Must-Have. Dieses kompakte, aber leistungsstarke Gerät ist mit 16 integrierten IOs ausgestattet, die auf 40 erweitert werden können. Die PXC-Controller ermöglichen auch die direkte Integration von Drittanbietern und unterstützen BACnet Secure Connect.
Acvatix Ventile und Stellantriebe erzielen höchste Regelgenauigkeit, Energieeffizienz und Verfügbarkeit von HLK- und Kälteanlagen. Ob Ventile mit elektrohydraulischen Stellantrieben, mit Magnetantrieben oder Kombiventile – Acvatix senkt deutlich den Energieverbrauch und somit die Betriebskosten
Umfassende HLK-Anwendungen für kleine bis mittlere Gebäude
Desigo FIT-Applikationen stellen eine Vielzahl von Möglichkeiten an Gebäudefunktionen zur Verfügung und sind damit die perfekte Wahl für schnelle und einfache Gebäudeautomationsprojekte. Desigo FIT-Applikationen bieten die richtige Lösung für die komfortable Steuerung Ihrer Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen. Alle Anwendungen sind vorkonfiguriert, jedoch ist die Automationsstation frei programmierbar und kann damit auch immer an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.Einfach einsetzbar für Kälteanlagen
Hitzewellen und steigende Temperaturen sowie das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum haben die Nachfrage nach Kühlung erhöht. Unsere Desigo FIT-Applikationen bieten die richtige Auswahl an Kältelösungen für Kaltwasserkreisläufe, Kaltwasserspeicher und Kaltwassersatz mit Rückkühlung in verschiedenen Varianten.
Einfach einsetzbar für Lüftungsanlagen
Aufgrund der gesundheitlichen Anforderungen nach der COVID-19-Pandemie wird eine Lüftungsanlage in Gebäuden immer wichtiger. Unsere Desigo FIT Lüftungsapplikationen umfassen siebzehn vorgefertigte Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Heiz- und/oder Kühlregister, Mischklappen und Befeuchter in verschiedenen Varianten.
Das HIT Portal befreit Sie von der zeitaufwändigen Suche nach passenden Steuergeräten beim Auslegen von HLK-Anlagen. Desigo Remote Access ermöglicht den direkten Fernzugriff auf Cloud-fähige Geräte für verschiedene Standorte. Lernen Sie hier, wie Sie einfach und intuitiv Ihre Anlage planen und die Projektierung, Operation und Überwachung von überall und zu jeder Zeit durchführen können.