Desigo CC – Die integrierte Gebäudemanagementplattform
Machen Sie Ihre Immobilien zu leistungsstarken Gebäuden
Die Evolution von automatisierten hin zu smarten und sich selbstständig anpassenden Gebäuden ist in vollem Gang. Smarte Gebäude schaffen Umgebungen, die mit ihren Bewohnern interagieren können, von ihnen lernen und sich letztendlich an ihre wechselnden Bedürfnisse anpassen. Desigo CC ist der technologische Hebel um eine smarte Gebäudeinfrastruktur umzusetzen – denn durch die offene, leistungsfähige und stets aktuelle Plattform steigern sie Komfort, Effizienz, Resilienz und Sicherheit deutlich.
Das Herzstück smarter Gebäude
Desigo CC ist die integrierte, skalierbare und offene Gebäudemanagement-Plattform, um leistungsstarke Gebäude zu steuern. Sie hat ein offenes Design und ermöglicht so, Anlagen komfortabel, sicher und effizient zu gestalten. Sie ist leicht skalierbar – von einfachen Systemen für Einzeldisziplinen bis hin zu vollständig integrierten Gebäuden.
Von kleinen Betrieben bis zu Krankenhäusern und sogar Großflughäfen: Ungeachtet der Größe des Projekts ermöglicht Desigo CC es Gebäuden, sich an alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Beispiele dafür sind Infrastrukturen, die aktiv zu Smart Grids beitragen, die Integration von IoT-Geräten und die Einbindung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Mit Desigo CC as a Service wandert die integrierte Gebäudemanagementplattform nun sogar in die Cloud.
Skalierbares Gebäudemanagement für jede Projektgröße
Desigo CC ist eine leistungsfähige Plattform, die auf einer offenen Architektur basiert, um die Integration unterschiedlicher Technologien zu vereinfachen. Sie kann unterschiedliche Systeme und Geräte integrieren sowie Prozesse automatisieren und ist so skalierbar und flexibel, dass sie die Anforderungen von Gebäuden jeder Größe erfüllt. Die intelligente Gebäudemanagement-Plattform ermöglicht einer Vielzahl von Systemen, miteinander zu kommunizieren und über eine zentralisierte Leitstelle zu kooperieren. Desigo CC bietet so das technologische Rückgrat für Ihre smarte Gebäudeinfrastruktur.

Erweitern Sie Ihr Gebäudemanagement mit unseren digitalen Services
Vom klassischen Gebäude als passives Asset entwickeln wir uns zum smarten Gebäude – einem Gebäude, dessen technische Komponenten mit dem Internet verbunden sind, das seinen Zustand und seine Bedürfnisse kommuniziert und uns so die Möglichkeit bietet, neue Effizienz-Potenziale zu heben. Zustände und Prozesse werden transparent und optimierbar – und die Kosten nicht nur planbar sondern auch deutlich verringert. Wir erfassen für Sie die Betriebs- und Verbrauchsdaten Ihrer Gebäude – vollautomatisch und rund um die Uhr.

Desigo CC sorgt für die Sicherheit von Personen und Assets. Es kombiniert die Integration von Brandschutzteilsystemen mit automatisierten Aktionen und geführtem Ereignismanagement, um den Betreiber in Notfallsituationen zu unterstützen. Alle relevanten Informationen und Aktionen sind von einer einzigen Quelle aus zugänglich, was bestmöglichen Schutz während des gesamten Gebäudelebenszyklus bietet.

Um Sicherheit nach modernsten Standards zu bieten, integriert Desigo CC Videoüberwachung, Zugangssteuerung und Einbruchmeldung. Zudem harmonieren die integrierten Sicherheitsmaßnahmen perfekt miteinander, um Schutz rund um die Uhr zu gewähren, während sie zugleich Stillstandszeiten und Kosten durch Fehlalarme reduzieren. Regelmäßige Updates sorgen für eine starke Abwehr von neuen Cybersicherheitsbedrohungen.

Mit Desigo CC können Sie den Energieverbrauch ausgleichen, zugleich den Komfort der Gebäudenutzer sichern und Erzeugung, Speicherung, Verteilung sowie Verbrauch von Energie managen. Durch die Integration von Zählern und Leistungsschaltern wird es möglich, Verbraucher, Erzeuger und Batterien optimal zu planen und so Lastspitzen zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit des Systems zu steigern.

Die Flexibilität und das offene Design von Desigo CC vereinfachen die Integration und das Engineering von Drittanbieter-Systemen. Unterschiedliche Integrationen von Objekten wie Aufzügen bis zu Systemen zur Raumbuchung werden unterstützt. Dadurch können Sie dedizierte Integrationen und Applikationen für jede Projektanforderung optimieren. Zusätzlich ist es möglich, Applikationen und Erweiterungen über das Desigo CC Ecosystem anzufragen und auszutauschen.

Um jedem Mieter optimalen Komfort und beste Luftqualität zu bieten, setzt Desigo CC die Daten von allen Geräten im Gebäude miteinander in Beziehung. So erzeugt Desigo CC ein gesundes Raumklima, das sich automatisch an veränderte Bedingungen anpasst. Zusätzlich zu optimalem Komfort kann Desigo CC auf Basis von Zeitplänen, Belegung und Wettervorhersagen die Ressourcen optimal zuweisen und so Energieverbrauch und -kosten senken.

Mit Desigo CC können Sie den Energieverbrauch ausgleichen, zugleich den Komfort der Gebäudenutzer sichern und Erzeugung, Speicherung, Verteilung sowie Verbrauch von Energie managen. Durch die Integration von Zählern und Leistungsschaltern wird es möglich, Verbraucher, Erzeuger und Batterien optimal zu planen und so Lastspitzen zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit des Systems zu steigern.
So nutzen Sie immer die neueste Version von Desigo CC
Desigo CC kann mit Updates neue Funktionen erhalten, die die Leistung steigern und die Cybersicherheit verbessern. Updates stellen auch sicher, dass die Software auf der neuesten Version des Windows-Betriebssystems läuft und alle Patches, Hotfixes und Updates erhält. Das Desigo CC Software-Upgrade-Programm bietet eine einfache, lizenzbasierte Lösung, um Ihr Gebäudemanagement-System jederzeit aktuell zu halten.