Das Beste aus zwei Welten: S7-1500 HLK für Desigo CC

Integriertes Gebäudemanagement für komplexe Infrastrukturen
Die Anforderungen an Ihre HLK-Automation steigen? Sie suchen das optimale Zusammenspiel der zuverlässigen SIMATIC mit dem HLK-Know-how von Desigo CC? Mit dem Lösungspaket SIMATIC S7-1500 HLK für Desigo CC finden Sie die richtige Antwort, so zuverlässig, wie Sie es gewohnt sind, und so durchgängig, wie Sie es sich wünschen. Oder kurz: Genau zugeschnitten auf Ihre Herausforderungen. Einfach zu bedienen, übersichtlich, robust, und umfassend, mit allen Funktionen, die Sie brauchen – als funktions-geprüfte HLK-Bausteine des TIA Portal CFC.
So zuverlässig, wie Sie es gewohnt sind. So durchgängig, wie Sie es sich wünschen.
Mit der SIMATIC S7-1500 HLK setzen Sie auf bewährte, robuste Komponenten, effizientes Engineering und langjähriges HLK Know-how. Und dank der Einbindung in bestehende Systeme schaffen Sie nicht nur optimale Voraussetzungen für effizienten und reibungslosen Anlagenbetrieb, sondern schützen auch Ihre Investition.Effizienz, die höchste Ansprüche erfüllt
Vom Managementsystem bis zur Automation: S7-1500 HLK für Desigo CC ist durchgängig und für eine effiziente Anwendung in der Gebäudeautomation optimiert. S7-1500 HLK vereint Kompetenz in der Gebäudeautomation mit den Anforderungen leistungsfähiger Industrieautomation in einer durchgängigen Lösung. Wesentliche Merkmale sind eine Tool-Erweiterung für Standard TIA Portal und CFC, eine direkte Anbindung an die Managementplattform Desigo CC sowie ein SCADA-Export für die Einbindung in Prozessleitsysteme. Unser langjähriges Branchenwissen bringen wir mit funktionsgeprüften HLK-Bausteinen in die grafische Programmierung mit Hilfe des CFC-Editors ein.
Für mehr Effizienz im Automationsportfolio
S7-1500 HLK ist die Lösung für alle, die in der Prozessautomation auf die Leistungsfähigkeit von SIMATIC vertrauen und sich eine optimale HLK-Steuerung in industriellen Gebäuden oder für kritische Automationsaufgaben wünschen. Sie ergänzt so ideal das Automationssystem Desigo PX für klassische Gebäudeanwendungen wie beispielsweise im Büro, Verwaltung oder Krankenhaus.
Einfach zukunftssicher: Modernisierung mit der S7-1500 HLK
Das Beste aus zwei Welten verbinden geht ganz einfach – mit unserem Modernisierungskonzept in drei Schritten.
Im ersten Schritt migrieren Sie Ihr Managementsystem auf Desigo CC. Im zweiten Schritt erweitern Sie die Automationssysteme mit SIMATIC S7-1500 HLK. Und im dritten und letzten Schritt modernisieren Sie Ihre Automationssysteme schrittweise von S5 und S7-300 zu S7-1500 – für eine zukunftssichere Verbindung des Besten aus zwei Welten.
Security by Design und Secure Communication für sichere Automation
Die S7-1500 HLK verbindet das Beste aus zwei Welten ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Grundlegende Sicherheitsfunktionen wie Know-how-, Kopier- sowie Zugriffsschutz sind bereits integriert. Eine Firewall und ein Aufbau gesicherter VPN-Verbindungen durch Ethernet-CPs (CP 1543-1) erhöhen den Zugriffschutz zusätzlich. Die CPU selbst erkennt veränderte oder unberechtigte Übertragung der Engineering-Daten und leistet so einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit des Gesamtsystems. Die Kommunikation wird mit Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenintegrität über digitale X.509-Zertifikate und Public Key Infrastructure (PKI) per Hypertext Transfer Protokoll Secure (HTTPS) geschützt. Die PKI werden dabei direkt durch das Projektierungswerkzeug STEP 7 bereitgestellt.