Mehr Komfort und höhere Produktivität mit Desigo Raumautomation

Die perfekte Antwort für alle Anforderungen von Raum und Gebäude
Desigo™ Raumautomation ist die einzigartige Lösung, um alle Raumgewerke Ihrer Gebäudeautomation zu vernetzen. Sie garantiert ideale Einstellungen für Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Beschattung, was in jedem Raum den Komfort optimiert und die Produktivität erhöht. Gleichzeitig können mit der Desigo Raumautomation alle Anforderungen eines Raums angepasst und erfüllt werden – heute und in der Zukunft. Damit werden alle Bereiche abgedeckt, von einzelnen Gewerken bis zu vollständig integrierten Gebäuden. Darüber hinaus arbeitet die Desigo Raumautomation mit einzigartigen Algorithmen, die Sie dabei unterstützen, optimalen Komfort mit Energieeffizienz zu verbinden sowie niedrigste Investitionen und Unterhaltskosten zu gewährleisten.

Neue, farbige Raumbediengeräte von Desigo
Das Produktsortiment QMX3 bietet dunkel schattierte Fronten, womit sich die Geräte an alle Raumstilrichtungen und farbliche Vorstellungen des Kunden anpassen lassen.
Räume und der Komfort ihrer Nutzer sind unsere Leidenschaft
Wir verbringen etwa 90 Prozent unseres Lebens in Räumen. Unser Wohlbefinden und sogar unsere Produktivität hängen von den Eigenschaften der Gebäude ab, ebenso von ihren Möglichkeiten, die Raumluftqualität, Kühlung, Heizung und Beleuchtung zu steuern und zu regeln. Trotz zunehmendem Fokus auf Energieeffizienz bleibt ein Zusammenhang zwischen unserer Lebensqualität, unserer Leistung und dem Komfort unserer Umgebung bestehen. Desigo–Raumautomation erlaubt es Ihnen, eine Balance zwischen Energieeffizienz und Produktivität der Raumnutzer zu finden.
Warum Desigo Raumautomation die effizienteste Lösung für Ihren Raum ist?
Desigo Raumautomation bietet innovative Applikationen zur Anpassung der Energieeffizienz und der Komfortanforderungen bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung der Raumnutzer. Sie können die Performance und den Wert Ihres Gebäudes verbessern und dennoch die Betriebskosten senken. Erfahren Sie mehr über den einzigartigen Weg, wie Desigo Raumautomation innovative Lösungen einsetzt, die den Energieverbrauch auf das gewünschte Niveau senken – und gleichzeitig die individuellen Komfortanforderungen erfüllen.Entdecken Sie die Vorteile, die Desigo den verschiedenen Raumnutzern bietet
Raumdruck- und Abzugsregelung
Zusätzlich zum Management von Energieeffizienz und Komfort eines regulären Raums, bietet das Desigo Portfolio auch ein Sortiment dedizierter und zuverlässiger Luftvolumenstromregler und Komponenten für den Einsatz in speziellen Arbeitsumgebungen wie Reinräumen oder Laboren.Anwendungsgebiete
Hoch spezialisierte Forschungs- und Produktionsräume benötigen dedizierte, sehr schnelle Lösungen für Raumdruck- und Abzugsregelung. Diese Gewerke verlangen kritisches Luftmanagement sowie bedarfsgeregelte Lüftung. Der neue Abzugsregler und sein Sonderzubehör sind modular aufgebaut und so konzipiert, dass sie flexibel in jede Abzugseinrichtung eingebaut werden können. Darüber hinaus lässt sich der Regler nahtlos in ein Desigo-Gebäudemanagementsystem integrieren und bietet native BACnet-Kommunikation – kann also direkt in andere BACnet-Systeme integriert werden.
Desigo-Raumdruck- und Abzugsregelung wurde speziell für Räume in den Bereichen Forschung, Pharmazie und Biotechnologie, Tierhaltung, Hightech-Produktion, sowie für die Nahrungs- und Getränkeproduktion entwickelt. Unsere Desigo Raumautomations-Familie kommt dabei besonders bei der Raumlüftung und Luftabzugsregelung, der Luftvolumenregelung und -überwachung bei Laborabzügen sowie Raumausgleich und Raumdruckregelung zum Einsatz.