Automatische Brandmelder

Geschützte Orte – mit zukunftsweisender Brandmeldetechnik
Die Voraussetzungen dafür, Brände zuverlässig erkennen zu können, bedarf eine maßgeschneiderte Detektion – angepasst an die vor Ort herrschenden Risiken und Umgebungsbedingungen. Brandmelder untersuchen die Umgebung auf Brandkenngrößen, wie z. B. Rauch, Flammen, Wärme und Kohlenmonoxid. Diese Aufgabe kann relativ einfach oder sehr schwierig sein. Daher beinhaltet unser Portfolio automatische Brandmelder für die gesamte Bandbreite von einfachen bis zu hochkomplexen Analyseaufgaben, um Brände unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig zu erkennen. Von Rechenzenten bis zu industriellen Produktionsstätten – dank unserer intelligenten Detektionsalgorithmen (DA) und fortschrittlichen Analysetechnik (ASAtechnology™), die genau auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt ist, bieten wir für jede Umgebung die idealen Brandmelder.
Einzigartige Detektionssicherheit mit ASAtechnology
Anspruchsvolle Anwendungen verlangen innovative Technologien. Das gilt auch für den Brandschutz. Die einzigartige ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis) von Siemens ermöglicht es Ihnen, den Melder durch Auswahl eines anwendungsspezifischen ASA-Parametersatzes auf einfache Weise an die aktuellen Umgebungsbedingungen anzupassen. ASAtechnology wertet die Signale in Echtzeit aus und passt den gewählten Parametersatz dynamisch an. Dadurch unterscheidet der Melder zuverlässig zwischen echten Bränden und Täuschungsgrößen wie Staub, Dampf oder Gas. So werden Falschalarme und damit teure Betriebsunterbrechungen vermieden.