Cerberus FIT – smarte Brandwarnanlage

Cerberus FIT addressable – Brandschutzsystem

Maximaler Brandschutz für kleine bis mittlere Gebäude

Beim Brandschutz geht es um den Schutz von Menschen und Vermögenswerten, die Sicherung von Geschäftsprozessen und die Gewährleistung der Kontinuität. Mit Cerberus™ FIT bieten wir zuverlässigen und kosteneffizienten Brandschutz für verschiedene Anwendungen nach DIN VDE V 0826-2 (Sonderbauten, wie beispielsweise Kitas, Seniorenheime). Mit zugelassenen Systemgeräten aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Die Flexibilität der Zentralen ermöglicht es, den Systembetrieb für jede Anwendung zu optimieren. Die breite Palette an Meldern ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und täuschungssichere Branderkennung.

Alles, was Sie zur Planung und Konfiguration von Cerberus FIT benötigen.

Planungshilfe Cerberus FIT herunterladen!

Produktinformationen

Cerberus FIT auf einen Blick

Wie auch immer die Anwendung aussieht: Die Sicherheit von Menschen und Vermögenswerten ist immer das wichtigste Anliegen. Brandereignisse gefährden Leben und führen zu finanziellen Verlusten. Cerberus FIT ist die ideale Lösung, um kleine bis mittlere Gebäude zuverlässig vor Feuer und dessen Folgen zu schützen. Die Brandwarnanlage der Serie FC360 ist einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten.
Anwendungen

Ideal für kleinere Anwendungen

Cerberus FIT ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Anwendungen.
Technische Informationen

Eine einfache und flexible Brandschutzlösung

FC360-adressierbare Zentralen

Im Zentrum des Systems steht eine adressierbare 1-loop-Zentrale der Serie FC360. Die kompakten Zentralen sind intuitiv zu bedienen und es können bis zu 126 C-NET-Melder und Peripheriegeräte, einschließlich der neuronalen ASA-Brandmelder mit der einzigartigen ASAtechnology von Siemens, angeschlossen werden.

 

Die Zentrale erkennt und liest automatisch alle angeschlossenen C-NET-Geräte ein (Autokonfiguration) und ermöglicht so eine sofortige und einfache Bedienung. Mit dem integrierten „Panel Configurator“ kann die Konfiguration schnell und einfach auf einem PC/Laptop geändert werden, ohne dass zusätzliche Software benötigt wird. Bis zu 2.000 Ereignisse können nach verschiedenen Kriterien gespeichert werden.

Downloads und Support

Weitere Informationen

Kundenbetreuung

  • 0800 100 7639

    Unser Kundensupport ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr verfügbar.

Technischer Support in München
  • +49 89 9221 8000

    Unser Kundensupport ist von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr verfügbar, Freitags bis 15:00 Uhr.

  • +49 89 9221 6000

Siemens AG
Smart Infrastructure

Lyoner Straße 27

60528 Frankfurt a. M.

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Produkten und Systemen für Brandwarnanlagen.