Cerberus FIT – smarte Brandwarnanlage

Brandschutzsystem für kleine bis mittlere Gebäude
Smart muss nicht unbedingt komplex sein. Cerberus™ FIT bietet maximalen und leicht implementierbaren Brandschutz, um den Anforderungen Ihres kleinen bis mittelgroßen Gebäudes gerecht zu werden. Sie können Aufwand und Betriebskosten sparen und gleichzeitig an Produktivität gewinnen. Die Technologie ist einfach zu bedienen und erfordert keine umfangreiche Schulung.

Hier trifft sich die Branche
Messe elektrotechnik startet in Dortmund
Wir präsentieren unsere Neuheiten aus dem Bereich Gebäude- und Raumautomation, Lösungen für höhere Energieeffizienz, Möglichkeiten für die intelligente Vernetzung mit einem Smart Grid sowie durchgängige Produkte und Konzepte für die sichere Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Jetzt kostenlose Tickets sichern:
Ihre Anforderungen als...
Brandwarnanlage gemäß DIN VDE V 0826-2 – die Lösung zwischen Rauchwarnmelder und Brandmeldeanlage

Besuchen Sie uns auf der ISH 2023
Your fast lane to smart buildings
Wir präsentieren Ihnen auf der ISH die Innovationen aus unserem Produkt- und Systemportfolio für smarte Gebäude. Erfahren Sie, wie unsere cloudbasierten Plattformen, IoT-fähigen Produkte und Lösungen, auch Ihre digitale Transformation beschleunigen.
Systemaufbau
Eigenschaften der Zentrale:
- FC361: 1 Loop oder 2 Stiche, max. 126 Adressen
- FC362: 2 Loop oder 4 Stiche, max. 252 Adressen
- Gesamtkapazität: max. 2,5 A
- 4 programmierbare Ein-/Ausgänge (DC 24 V/max. 0,1 A und insgesamt 0,2 A)
- 3 programmierbare und potentialfreie Relais-Ausgänge (DC 60 V/max. 2,0 A)
- 2 überwachte akustische Alarmlinien (DC 24 V/max. 0,5 A)
- Zusätzliche Stromversorgung (DC 24 V/max. 0,2 A)
Normen: EN 54‑2, EN 54-4
Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Handfeuermeldern, sowohl mit direkter als auch indirekter Alarmauslösung. Sie sind in verschiedenen Farben (blau und rot) erhältlich.
Normen: EN 54-11, EN 54-17
Die verschiedenen Ein-/Ausgabebausteine weisen je nach Anwendungsfall verschiedene Anzahl von Ein-/Ausgangsrelais auf, die für jeden Zweck frei parametriert werden können (z.B. Klimaanlage, Türen, Aufzüge, …).
Sie können entweder direkt auf eine Hutschiene geschraubt oder in einem separaten Feuchtraum-Gehäuse montiert werden.
Eigenschaften der Signalgeber:
- Mehrere Auswahlmöglichkeiten: (akustisch, optisch, Sprache)
- bis zu 13 verschiedene Töne, u. a. „Evakuierung“ gemäß DIN 33404-3
- Zertifiziert für optische Alarmierung nach EN 54-23 und akustische Alarmierung nach EN 54-3
- 15 Sprachen integriert (zusätzlich 2 kundenspezifisch)
- Unterschiedliche Lautstärke und Tonmuster bei Vor- und Hauptalarm möglich
- Täglicher störungsfreier Selbsttest der Signalgeber (Optik, Akustik, Elektronik)
- ohne Zusatzspeisung
Normen: EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
Punktmelder zur Frühwarnung von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbänden.
Normen: EN 54‑7, EN 54‑17
Frei programmierbarer Thermodifferenzial- und Maximalwärmemelder für die Detektion von offenen Bränden oder Brandausbrüchen mit raschem Temperaturanstieg. Wählbares Detektionsverhalten durch zwei Parametersätze.
Normen: EN 54‑5, EN 54‑17
Sehr frühe und zuverlässige Detektion entstehender Brände durch Auswertung der Kriterien Rauch, Wärme und Gas. Wählbares Detektionsverhalten durch drei Parametersätze. Zusätzliche Warnung und gezielte Steueraktionen bei toxischem Kohlenmonoxid bzw. erreichen einer parametrierten Maximaltemperatur.
Normen: EN 54-5, EN 54-7,EN 54-17
Ihr Weg zu maximalen Brandschutz
Maximaler Brandschutz für kleine bis mittlere Gebäude
Beim Brandschutz dreht sich alles um den Schutz von Personen und Sachwerten und die Sicherung der Geschäftskontinuität. Mit Cerberus™ FIT bieten wir zuverlässigen und kosteneffizienten Brandschutz für kleine bis mittlere Gebäude. Da die zugelassenen Systemgeräte von einem einzigen Anbieter stammen, können Sie sich darauf verlassen, dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Als offenes System, kann Cerberus™ FIT von jeder Elektrofachkraft GMA in Betrieb genommen werden und ist voll migrationsfähig. Dank der flexiblen Zentrale kann der Systembetrieb für jede Anwendung optimiert werden. Unsere breite Palette an Meldern und Alarmierungsgeräten mit Sprachfunktionalität sorgt für schnelle und zuverlässige Branderkennung und sichere Evakuierung in jeder Umgebung.
Die INBETRIEBNAHME erfolgte im Handumdrehen. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Software Teil der Brandwarnzentrale ist.Remko, Außendienstleiter, Solar Integrated Solutions
Die zuverlässige Betreuung von der Planung bis zum Service gab uns von Anfang an die Sicherheit, dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Siemens ist ein Partner, den man mit QUALITÄT verbindet.Timo, Geschäftsführer, Völske Elektro-Anlagen GmbH
Dank der BENUTZERFREUNDLICHEN Oberfläche und der intelligenten Konfiguration konnte die Installation und Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt werden. Wir können uns jederzeit auf die erstklassige Unterstützung von Siemens verlassen.Laszlo, Servicetechniker, Schindele GmbH
Die WARTUNG ist ein Kinderspiel. Seit wir das System vor zwei Jahren installiert haben, hatte ich noch nie Probleme. Auch vom Kunden wurde kein einziger Fehlalarm gemeldet.Denis, Techniker, E.T.B. Ronday B.V.