Alarmierungsgeräte

Schützen Sie Menschen – mit optischen, akustischen und gesprochenen Warnungen
Um Menschen im Notfall effektiv aus der Gefahrenzone zu leiten, müssen Alarmierungsgeräte in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden genauestens auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Mit unserem umfangreichen Portfolio an adressierbaren Signalgebern mit optischen, akustischen und optisch/akustischen Signalen sowie Sprachmeldungen für die Wand- und Deckenmontage legen Sie den Grundstein für die verlässliche Alarmierung und Evakuierung in Ihrem Gebäude. Unsere loopgespeisten Alarmierungsgeräte entsprechen den neuesten Standards für akustische (EN 54-3) und optische Alarmierung (EN 54-23) und können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Moderne Technologie für höchste Alarmqualität
Für den zuverlässigen Schutz von Menschen bieten alle unsere Alarmierungsgeräte eine Reihe wertvoller Vorteile, die in Notfallsituationen und bei Evakuierungen zum Tragen kommen. Sie können versichert sein, dass Sie mit Siemens die richtige Wahl treffen, damit die Sicherheit der Personen in Ihrem Gebäude an erster Stelle steht.Die richtigen Alarmierungsgeräte für jeden Bedarf
Unabhängig von Ihren Anforderungen bietet Ihnen unser vielfältiges Alarmierungsgeräte-Portfolio die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihr Gebäude zu einem perfekten Ort zu machen. Entdecken Sie einige Beispiele für optimale Konfigurationen unserer Geräte für verschiedene Anwendungsbereiche.Wandmontage
Deckenmontage
Die Signalgeber (akustisch) erzeugen im Ereignisfall ein akustisches Alarmsignal. Alle Geräte bieten eine breite Auswahl an Alarmtönen.
- 16 integrierte Alarmtöne, z. B. DIN-Tone Sweep-down, Continuous, …
- 3 Lautstärken (Maximum, Mittel, Minimum)
- Schalldruckpegel bis zu 99 dBA für Wandgeräte, bis zu 96 dBA für Deckengeräte
- Die Töne sind über alle Loops des Systems hinweg vollständig synchronisiert
- Akustischer Signalgeber nach EN 54-3
Die Geräte mit Sprachausgabe übermitteln präzise Sprachmeldungen zu verschiedenen Ereignissen im Gebäude. Mit Hilfe einer Sprachmeldung wird die Evakuierung beschleunigt und die Personen im Gebäude erhalten klar verständliche Anweisungen.
- Jede Sprachmeldung kann in zwei Sprachen mit einem Hinweiston ausgegeben werden
- 15 Sprachen sind im Gerät integriert
- 5 vordefinierte Meldungskategorien
- Kundenspezifische Geräte (individuelle Bestellung, werkseitig vorprogrammiert): Plus 2 Sprachen, plus 2 Meldungskategorien, plus 2 Töne
- Alle Sprachmeldungen innerhalb einer Alarmierungszone sind vollständig synchronisiert
- Sprachmeldungen nach EN 54-3
Durch die Stimulation zweier Sinne mittels eines optischen und eines akustischen Signals wird der Alarmierungs- und Evakuierungsprozess beschleunigt. Die Steigerung der Effektivität des optischen Signals wird durch eine hohe Blitzintensität sowie einer sehr kurzen Impulslänge erreicht. Das Gerät bietet mehrere Helligkeitsstufen, über die es der jeweiligen Raumgröße angepasst werden kann.
Blitzleuchten für die Wandmontage – 3 Einstellungen gemäß EN 54-23
O = Kategorie O: Wandmontage, kubische Abdeckung wie Kategorie W
1 Einstellung für ergänzende optische Warnmeldung
Energiesparmodus für Systemerweiterung oder -migration
Blitzleuchten für die Deckenmontage – 3 Einstellungen gemäß EN 54-23
O = Kategorie O: Deckenmontage, zylindrische Abdeckung wie Kategorie C
1 Einstellung für ergänzende optische Warnmeldung
Energiesparmodus für Systemerweiterung oder -migration