Sinorix Compact

Vorinstallierter und umfassender Brandschutz

Sinorix Compact ist ein integriertes Brandschutzsystem für Räume von 33 bis 90 m3 (Sinorix Compact 67L) und 80 bis 144 m3 (Sinorix Compact 120L). Sinorix Compact vereint Branderkennung und Löschung und kann als eigenständiges System oder als Teil des Brandschutzsystems des Gebäudes eingesetzt werden. Der Schrank ist vorverdrahtet und enthält ein XC1003-A-Bedienfeld, einen Siemens-FDA221-Ansaugrauchmelder und Sinorix Silent Nozzle(s) oder Standarddüse(n). Der FDA221 kann mit Brandmeldern erweitert werden. In Räumen mit Zwischenboden, kann eine geeignete Option im Schrank installiert werden (als separates Produkt bestellbar). Eine hydraulische Berechnung ist erforderlich, um die korrekte Bohrgröße der verschiedenen Düsen zu bestimmen. Dank der hohen Effizienz von Sinorix Compact ist nur eine geringe Löschmittelkonzentration erforderlich. Das Löschmittel Novec 1230 bietet sogar die kleinste löschfähige Konzentration aller gegenwärtig zugelassenen Löschmittel. Dies ermöglicht eine kompakte Systemauslegung und erfordert weniger Platz für Installation und Lagerung der Behälter.

Typische Applikationen

Sinorix Compact bietet optimalen Schutz für elektrische oder elektronische Geräte und schnelle Löschung. Es ist umweltfreundlich und sicher für Menschen.

  • Kleine Rechenzentren
  • Serverräume
  • Telekommunikationssysteme
  • Elektrische Schalträume

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns um mehr Informationen über unser umfassendes Brandschutzportfolio zu erhalten.