Sinorix CDT

Automatische Löschanlage mit Stickstoff oder Argon und konstantem Gasaustritt
Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) ist eine innovative Gaslöschanlage mit Stickstoff oder Argon und konstantem Gasaustritt. Dadurch kann die Größe der Druckentlastungseinrichtung um bis zu 70 % reduziert werden.
Löschanlagen mit natürlichen Löschmitteln bei konstantem Massenstrom
Sinorix CDT ist eine regulierte Löschanlage, die Stickstoff oder Argon als Löschmittel verwendet. Sie eignet sich besonders für Bereiche, in denen Überdruckklappen sehr schwierig zu installieren sind. Sie bietet eine effektive, nachhaltige und konstante Löschung. Darüber hinaus ist das System sicher für Menschen, Geräte und die Umwelt.Typische Anwendungen
Rechenzentren und Serverräume
Telekommunikationssysteme
Kabelkanäle
Elektrische Schalträume
Kontrollräume
Technik- und Maschinenräume