Die verwendeten natürlichen Löschmittel sind ökologisch unbedenklich. Das sorgt für eine umweltverträgliche Löschung und erlaubt es, die Löschbereiche nach einer Flutung mittels einfacher Überdruckbelüftung schnell wieder in Betrieb zu nehmen.
Zudem sind diese Löschmittel elektrisch nicht leitend und chemisch inert, d. h. ihr Kontakt mit dem Feuer erzeugt keine Reaktionsprodukte. Das verhindert Schäden an Einrichtungen.
Ob Stickstoff, Argon oder Kohlendioxid – die natürlichen Löschmittel zeichnen sich durch eine hervorragende Löschwirkung für die Brandklassen A (feste Stoffe), B (brennbare Flüssigkeiten) und C (brennbare Gase) aus. Argon ist zusätzlich bestens geeignet für die Brandklasse D (Metallbrände).
Unser 24/7 Löschanlagenservice gewährleistet einen Austausch der Löschmittelbehälter innerhalb kürzester Zeit. Das minimiert die Ausfallzeit der Löschanlage nach einer Auslösung und reduziert Kosten.