Energie dezentral erzeugen

Energie dezentral erzeugen

Um 8 % bis

4 %
  • niedrigere Betriebskosten dank dezentraler Energiesysteme.

Ein umfassendes Energiemanagement kann das Tempo der Investitionen in eine saubere Energiezukunft beschleunigen.

Lesen sie den Bericht

Energiekosten Tool
Siemens Energy Configurator

Daten in Chancen verwandeln

Der Energy Configurator ermittelt Optimierungspotenziale, damit Sie Ihre Energiekosten deutlich senken, Ihre Umweltbilanz verbessern und Ihre Versorgungssicherheit maximieren können.

Ein Umbruch mit vielen Chancen

Die Vorteile dezentraler Energiesysteme im Überblick

Das Energiesystem im Wandel: neue Potenziale und Perspektiven für Unternehmen

Die Energiewende fördert den Ausbau der erneuerbaren Energien und damit indirekt auch Geschäftsmöglichkeiten für Eigenstromerzeugung und Netzdienstleistungen.

 

Die Möglichkeiten sind ebenso vielfältig wie reizvoll: Durch eigene Stromerzeugung und -speicherung sowie digitales Energiemanagement können kleine wie große Unternehmen ihre Energieversorgung optimieren. Das sorgt zunächst für mehr Wirtschaftlichkeit und ein höheres Maß an Versorgungssicherheit, schafft darüber hinaus aber völlig neue unternehmerische Chancen. So können beispielsweise durch die Teilnahme am Regelenergiemarkt zusätzliche Einnahmen generiert werden. Die innovativen Lösungen von Siemens für dezentrale Energiesysteme machen es möglich, vorhandene Potenziale kurzfristig und mit äußerst geringen Investitionen zu identifizieren und im nächsten Schritt optimal auszuschöpfen. 

Kundenreferenzen

Creating environments that care

Verbesserung der Gebäudetechnik zur Verbesserung des Lebens der Menschen.

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie uns