Energieverbrauch reduzieren

Energieverbrauch reduzieren

Bis zu

10 %
  • der von Gebäuden verbrauchten Energie wird verschwendet.

Ein umfassendes Energiemanagement kann das Tempo der Investitionen in eine saubere Energiezukunft beschleunigen.

Erfahren Sie mehr

Energie sparsamer nutzen

Nachhaltigere Energienutzung beginnt hier

Gebäude sind weltweit für 42 % der Emissionen und des Energieverbrauchs verantwortlich. In Europa lagen bei 75 % aller Bestandsgebäude dem Bau keine oder nur minimale Energieeffizienzvorschriften zugrunde. Zwischen 75 % und 90 % dieser Gebäude werden auch 2050 noch in Betrieb sein.

Deshalb ist es für Unternehmen, die die Betriebskosten senken, die Nachhaltigkeit verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit steigern möchten, wirtschaftlich gesehen sinnvoll, den Energieverbrauch von Gebäuden bereits heute zu reduzieren. Effektive Programme zur Senkung der Energienutzung bestehen in der Regel aus Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz und zur technischen Optimierung sowie aus Strategien und Systemen zum langfristigen Energiemanagement. Immer mehr Programme umfassen auch eine Green-Building-Zertifizierung.  

Comprehensive Package

Wir machen es möglich

Wir kombinieren die neuesten Gebäudetechnologien mit leistungsfähigen Datenerfassungs- und Analysefunktionen sowie mit digitalen Dienstleistungen. Dadurch profitieren Sie nicht nur von einer besseren Gebäudeperformance, sondern erhalten auch wertvolle Einsichten, die in Verbindung mit geeigneten Finanzierungslösungen und Geschäftsmodellen bei immobilienbezogenen Entscheidungen helfen – von der Neuverhandlung von Mietverträgen bis hin zu Strategien für den Kauf und Verkauf von Immobilien.

Unsere Experten, Ihre Gebäudeperformance

Unsere Expertise basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und auf Tausenden von Projekten. Sie können sich jederzeit auf unsere Experten verlassen – von der Identifizierung der wichtigsten Prioritäten bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung einer langfristigen Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie. Sie helfen Ihnen, eine Vision zu schaffen, die Ihre strategischen Herausforderungen und Ziele widerspiegelt.

Intelligente Einsichten für einen intelligenteren Gebäudebetrieb

Navigator – das cloudbasierte Energie- und Nachhaltigkeitsplattform von Siemens – ist die Grundlage für unsere umfassenden Serviceleistungen. Die Plattform liefert zentrale Daten zur Energie- und Nachhaltigkeitperformance sowie eine umfassende Einsicht in alle wichtigen Gebäudeperformanceanalysen. Navigator wurde 2015 von Verdantix als eine der drei führenden Softwarelösungen für Energiemanagement eingestuft.

Bereitstellungsmodelle für alle Anforderungen

Effizienzprojekte sind oft gleich zu Beginn mit zwei wesentlichen Hindernissen konfrontiert: fehlende Finanzierung und mangelndes internes Know-how. Siemens bietet flexible Bereitstellungsmodelle – von Energiespar-Contracting zu Managed Services mit Möglichkeit der Off-Balance-Bilanzierung.

Total Energy Management

Mehr erreichen mit Total Energy Management

Von verantwortungsbewusster Energieproduktion bis hin zur Reduzierung des Energieverbrauchs unterstützt Siemens Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Energiemanagementprogramm, das ihre Anforderungen sowohl auf Produktions- als auch auf Verbraucherseite erfüllt. Unser Ansatz führt zu einem umfassenden Plan, der die strategischen und technischen Ziele bereits heute erfüllt und gleichzeitig dank kontinuierlicher Datenanalyse und Unterstützung den Investitionsschutz weit in die Zukunft hinein garantiert.
Kundenreferenzen

Creating environments that care

Verbesserung der Gebäudetechnik zur Verbesserung des Lebens der Menschen

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie uns