Feuer und Flamme mit  LMV6 und EGAR

Feuer und Flamme mit dem neuen LMV6

Die nächste Generation von Brennermanagementsystemen ist da!
AZL6  German Design Award Special Mention

GERMAN DESIGN AWARD 2021 – „Special Mention“ für das AZL6

Das Siemens AZL6 legt mit schneller Inbetriebnahme, übersichtlicher Menüstruktur und intuitiver Bedienung die Messlatte bei HMIs für Öl- und Gasbrenner noch höher. Die Statusübersicht unterstützt den Bediener aktiv bei der Fehlersuche. Diese Merkmale brachten dem AZL6 die Auszeichnung „Special Mention“ für herausragendes und innovatives Produktdesign.

Leistungsstark, skalierbar und nachhaltig

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Das LMV5 als weltweit erfolgreichstes Brennermanagementsystem hat auf dem Markt Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz gesetzt. Mit dem verbesserten Nachfolger LMV6 beginnen wir ein neues Kapitel für die Steuerung von Brennern mittlerer bis großer Leistung. Das leistungsstarke Brennermanagementsystem basiert auf jahrzehntelangem Wissen, innovativen Lösungen und neuesten technischen Entwicklungen. So sind unsere Kunden optimal für zukünftige Herausforderungen gerüstet.

LMV6 mit skalierbaren Design

 

Für den Austausch des Brennermanagementsystems LMV5 oder LMV2/3 (mit externem Leistungsregler) sind nur wenige Modifikationen erforderlich. Sie können weiterhin bewährte Peripheriekomponenten nutzen und das System Ihren Anforderungen entsprechend erweitern: beispielsweise durch innovative Sensoren zur Optimierung der Verbrennungsgeschwindigkeit und ‑effizienz. Jedes Mal, wenn Ihre Brenner-Baureihe wächst, wachsen die Funktionen des LMV6 mit – genau das, was Sie von einem Produkt des führenden Partners für Brennerhersteller erwarten können.

Ein skalierbares System

Der neue Standard für Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit

Neue Impulse für Ihr Geschäft mit Brennermanagementsystemen der nächsten Generation

Das AZL6 setzt neue Maßstäbe für HMIs im Brennergeschäft. Ein großes Display macht die Interaktion zwischen Brenner und Bediener schneller und einfacher als jemals zuvor. Intuitive Grafiken und Symbole vereinfachen die Handhabung des Systems und reduzieren den Schulungsaufwand. Um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern, sind verschiedene Sprachen wie Englisch, Chinesisch, Italienisch und Deutsch bereits integriert. Das HMI erhöht auch die Betriebssicherheit, indem sie bei sicherheitsrelevanten Änderungen eine zusätzliche Bestätigung anfordert. Mit der geführten Inbetriebnahme lassen sich die richtigen Brennereinstellungen schneller, leichter und kostengünstiger ermitteln. Die HMI-Features wurden beim German Design Award Special 2021 mit dem Prädikat „Special Mention“ ausgezeichnet und machen Ihre Arbeit wesentlich schneller und effizienter.

Nachhaltige Effizienz für einen sauberen Planeten

Wenn es um Emissionsreduzierung geht, legt der LMV6 die Messlatte noch einmal höher. Es steigert die Effizienz deutlich und hebt das Brennermanagement auf ein neues Niveau. Im Vergleich zu anderen Brennermanagementlösungen wird weniger Brennstoff für die gleiche Energiemenge benötigt. Dies reduziert sowohl den Verbrauch an fossilen Brennstoffen als auch die CO2-Emissionen und ermöglicht einen nachhaltigeren und wirtschaftlicheren Betrieb: eine echte Win-Win-Lösung für die Umwelt und Ihr Unternehmen.

Zukunftssichere Exzellenz

Der LMV6 ist ein leistungsstarkes System mit Abgasrückführung (ARF) und bis zu drei hochpräzisen Stellantrieben. Seine integrierte Abgasrückführungsfunktion trägt dazu bei, selbst die strengsten NOx-Grenzwerte einzuhalten und ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das System wird in Zukunft durch weitere Innovationen ergänzt – bleiben Sie also am Ball.

Nachhaltige Leistung auf den Punkt gebracht

In diesem Video (auf Englisch) erfahren Sie mehr über die Funktion des LMV6 und weshalb er die ideale Lösung für nachhaltiges Brennermanagement ist.

Vorteile

Feuer und Flamme für Ihren Erfolg – heute und morgen

Wenn Sie unsere Vision für eine saubere Zukunft mit effizienten und sicheren Verbrennungssteuerungen teilen, ist der LMV6 genau die richtige Lösung für Sie.