Symaro-Fühler

Symaro-Fühler

Leben im gesunden Raumklima

Unsere Symaro-Fühler machen es möglich. Als High-Tech-Sensoren erfassen und übermitteln sie blitzschnell und präzise die gemessenen Daten. Eine optimale Basis für die energie- und kosteneffiziente Regelung der gesamten HLK-Anlage. Vollgepackt mit Innovationen, wie beispielsweise die integrierte Selbstüberwachung und den vielseitigen Multifühlern, stellen unsere Symaros eine sichere Investition für die Zukunft dar. Dank unseres langjährig erprobten Installationskonzeptes können Sie die Fühler schnell einbauen und in Betrieb nehmen.

Ein perfekter Ort lässt Sie frei atmen. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, warum gute Luft die Gesundheit und Produktivität fördert.

Jetzt herunterladen

 Hier mehr Infos und direkt bestellen.

HIT-Portal – Planung, Auslegung, Dokumentierung und Bestellung in einem Tool.

Siemens Feinstaubfühler

Feinstaubfühler

Feinstaubfühler

Unsere einzigartigen Feinstaubsensoren messen und überwachen die Luftverschmutzung in Bürogebäuden und Innenräumen. Zusammen mit Ihren bestehenden Regel- und Steuergeräten für Temperatur, CO2/VOC und Feuchtigkeit bilden sie die Basis für ein gesundes Raumklima.

Siemens Temperaturfühler

Temperaturfühler

Temperaturfühler

Das Symaro-Sortiment umfasst Temperaturfühler mit allen benötigten aktiven und passiven Ausgangssignalen. Die aktiven Fühler lassen sich an die entsprechende Situation über verschiedene, einfach einzustellende Messbereiche schnell anpassen.

Siemens Feuchtefühler

Feuchtefühler

Feuchtefühler

Wenn es um energieoptimierte Regelkonzepte geht, garantieren Symaro-Feuchtefühler über viele Jahre fehlerfreien Betrieb – auch bei kritischen Anwendungen. Dank kapazitivem Messelement bieten sie hervorragende Langzeitstabilität bei grosser Genauigkeit – und dies alles ohne Unterhalt.

Siemens Luftqualitätsfühler

Luftqualitätsfühler

Luftqualitätsfühler

Die Luftqualitätsfühler erfüllen alle Anforderungen und eignen sich für alle Gebäudetypen. Die hochpräzisen Multifühler (CO/VOC, CO₂/T und CO₂/T/r. F.) sind sowohl für Raum- als auch für Luftkanalanwendungen erhältlich – auch mit eleganter Anzeige.

Siemens Druckfühler

Druckfühler

Druckfühler

Unsere Symaro-Druckfühler erfüllen alle Anforderungen, wenn es um die Erfassung von Drücken geht. Das Sortiment umfasst Fühler für den Bereich von sehr niedrigen bis hohe Drücke in verschiedenen Medien wie Flüssigkeiten, Gasen, Wasser, Kältemittel und Luft.

Siemens Durchflussfühler

Durchflussfühler

Durchflussfühler

Ganz gleich ob Flüssigkeiten oder Luft, Symaro-Fühler bieten alles, um die präzise Messung von Strömung zu gewährleisten – von Durchflussfühlern bis Durchflussschalter und Geschwindigkeitsfühler. Alle Durchflussfühlertypen sind mit Ausgängen von DC 0...10 V oder 4...20 mA erhältlich und daher vielseitig einsetzbar.

Siemens Unterputzfühler

Unterputzfühler

Unterputzfühler

Das Symaro-Sortiment für Unterputzmontage umfasst nicht nur Fühler für Temperatur, Feuchte und Luftqualität, sondern auch Multifühler für die gleichzeitige Erfassung von bis zu drei Messgrössen. Zudem können die Fühler dank ihren vielen Konfigurationsmöglichkeiten an besondere Anforderungen angepasst werden.

5 Jahre Garantie

Längere Garantie für Sie

5 Jahre Garantie auf Ventile und Stellantriebe, Luftklappenantriebe und Fühler.

Trends

Aktuelle Informationen aus dem Fühlerbereich.

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? 

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter! 

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie uns