Whitepaper: Intelligente Krankenhäuser
Die Digitalisierung hat bereits zu positiven Veränderungen geführt, was die aktive Einbeziehung von Patienten in Gesundheitsprozesse betrifft. Wie können gebäudetechnischen Innovationen weiterhin das Patientenerlebnis positiv beeinflussen.
Eine Umgebung, die zuverlässige Ergebnisse garantiert
Das Labor ist ein zentrales Element in der Patientenpflege. Etwa 70 % aller diesbezüglichen Entscheidungen beruhen auf Laborergebnissen. Deshalb müssen sich Ärzte und Pflegepersonal auf termingerechte, exakte Ergebnisse verlassen können, um die Patientenresultate zu verbessern und Kosten durch Fehldiagnosen zu vermeiden. Immer mehr Untersuchungen werden durchgeführt, bei steigendem Bedarf an schnellen, hochwertigen Analysen – und bei mehr Kosten- und Zeitdruck auf Labors. Energieeffizienz und hohe Systemqualität sind Voraussetzung, da Labors viel Energie benötigen, um ihre Geräte (z. B. Kühlschränke, etc.) zu betreiben. Integrierte Sicherheitslösungen sind notwendig, um teure technische Anlagen gegen Diebstahl sowie Personal und die Außenwelt vor z. B. Viren und Kreuzkontamination zu schützen.Übereinstimmung mit Vorschriften und Richtlinien
Für schnelle, effiziente Ergebnisse muss der Raum optimale Bedingungen bieten. Gleichzeitig sind strenge Richtlinien und Vorschriften einzuhalten, um Personal und Umwelt zu schützen und den Betrieb möglichst kosteneffizient zu machen. Heizung, Klima und Lüftung müssen optimal an die Anforderungen von Raum und Anlage angepasst sein.
Zertifizierte Validierungslösungen sind entscheidend, damit Labors Vorschriften erfüllen und jederzeit dokumentieren können, unter welchen Umgebungsbedingungen Analysen und Proben durchgeführt bzw. aufbewahrt werden. Die Gebäudemanagementplattform Desigo CC bietet Ihnen eine zertifizierte, in ein eigenständiges Gebäudemanagementsystem integrierte Validierungsfunktionalität. Ihr Laborpersonal profitiert von der genauen Übersicht aller Prozesse und kann schnell, sicher und effizient arbeiten.
Die Green-Lab-Lösung bietet vollumfängliche, konsistente Gebäudeautomation mit Funktionen für den Laborbetrieb. Sie verbessert Sicherheit, Schutz und Komfort und optimiert die Kosteneffizienz. Eine präzise Luftstromregelung hält den Luftdruck in Abzugshauben und im gesamten Raum konstant. Wenn Abzugshauben oder Türen geöffnet werden, muss die Druckdifferenz immer aufrecht gehalten werden. Unsere Green Lab Lösung sorgt auf höchst energieeffiziente Weise dafür.
Intelligente Brandschutzsysteme sorgen für optimalen Schutz und minimieren das Fehlalarmrisiko, da sie Täuschungsgrößen erkennen. Da ein sicherer Betrieb vor der Labortür beginnt, garantiert das Zutrittskontrollsystem, dass nur autorisierte Personen Zutritt zum Raum und den Substanzen darin erhalten. So sind Menschen und Material jederzeit optimal geschützt. Die einzelnen Komponenten unserer Lösung entfalten ihr volles Potenzial in der Zusammenarbeit und verbessern die Effizienz Ihrer Labors – heute und in der Zukunft. Mit unseren digitalen Services haben Sie jederzeit den kompletten Überblick über alle Labordaten. Das Ergebnis: Transparenz und Analyse macht aus Ihrem Labor einen perfekten Ort.