Was macht ein Gebäude zum Verwandlungskünstler?

Flexibilität und Sicherheit gehören zu den größten Wettbewerbsvorteilen des CityCube in Berlin. Siemens unterstützt die Messe- und Kongress Location mit intelligent vernetzten Systemen.
Energie und Gebäude

Smart, sicher, multifunktional

Der CityCube der Messe Berlin ist eine äußerst wandelbare Veranstaltungsarena mit höchsten Sicherheitsstandards. Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Location sorgt die intelligente Vernetzung von Energieverteilung, Gebäudeautomation und Brandschutz von Siemens. So bietet der CityCube zuverlässig den passenden Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

Schnelles Umschalten zwischen unterschiedlichen Messen, Kongressen und Events mit ständig wechselnden Anforderungen und paralleler Raumnutzung: Dies erfordert eine flexible Gebäudearchitektur und einen integrierten Ansatz in der Energieversorgung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Dank eines Gesamtkonzeptes von Siemens erfüllt der CityCube alle diese Anforderungen inklusive der höchsten Klassifizierung bei Sicherheits- und Brandbestimmungen. Zudem ist der CityCube mit dem bestehenden Brandschutz- und Gebäudeautomationskonzept der Messe Berlin GmbH vernetzt.

 

Den Herausforderungen, die sich bei so einem komplexen Projekt ergeben, ist Siemens durch den Einsatz innovativer Technologien begegnet. Bereits frühzeitig unterstützten die Energiespezialisten von Siemens die Planung der Stromversorgung. Die gesamte Stromanbindung wurde virtuell vorgeplant. Dieser Service ermöglichte später eine schnelle und reibungslose Installation einer ganzheitlichen Energieversorgung. Das Herzstück sind dabei die Niederspannungsschaltanlage und die Energieverteilerschienen.

 

Die Integration zweier Systeme sichert das perfekte Zusammenspiel von Brandschutz und Gebäudesteuerung. Das Brandschutzsystem Sinteso überwacht 1.600 intelligente Brandmelder und unterscheidet zuverlässig Fehlalarme von echten Bränden. Das System schlägt auch bei gefährlicher CO-Konzentration sofort Alarm. Gekoppelt ist es mit dem Gebäudemanagementsystem Desigo, das die Informationen von mehr als 40.000 Sensoren und Datenpunkten auswertet. Dieses System verbindet, regelt, steuert und überwacht Heizung, Klima, Lüftung, Licht und Jalousien.

 

Auf diese Weise ist eine der intelligentesten multifunktionalen Messe-, Kongress- und Event-Arenen der Welt entstanden, die flexibel genug ist, den ständig wechselnden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Vielfalt des modernen Kongressgeschäfts erfordert allerhöchste Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Nur so ist das schnelle Umschalten von Messe auf Kongress möglich.
Jörg Jäger, Abteilungsleiter Infrastruktur & Gebäudetechnik, Messe Berlin
Infografik

CityCube Berlin – multifunktionale Messe-, Kongress-und Event-Arena

Im CityCube, der Verwandlungskünstler-Location der Messe Berlin, ist schnelles Umschalten von Messe auf Kongress oder Event eine der Stärken mit weltweiter Nachfrage. Die intelligente Vernetzung von Energieverteilung, Gebäudeautomation und Brandschutzsystem sorgt dafür, dass das Gebäude jederzeit den wechselnden Anforderungen gerecht wird.
Portfolio

Intelligente Energieverteilung und Gebäudesteuerung

Die Vernetzung verschiedener Technologien von Siemens sorgt für zuverlässige und flexible Energieverteilung und effiziente Gebäudesteuerung in modernen, multifunktionalen Veranstaltungszentren. Sie optimiert die Energieversorgung und den Verbrauch, reduziert die Betriebskosten und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards.