Siemens Gebäudetechnik bei Develco Pharma in Schopfheim

Mehr erfüllen als hohe Ansprüche

Bei der Arzneimittelherstellung zählt nur das Beste als Standard – das Gesamtpaket aus Gebäudeautomation, Brandschutz- und Sicherheitstechnik von Siemens überzeugt.
Möchten Sie mehr erfahren?

Download Referenzflyer

Umfassende Gebäudemanagement-Lösung für Develco Pharma in Schopfheim

Alles aus einer Hand – Desigo CC

Wer Arzneimittel produziert, stellt sich hoher Verantwortung an Qualität und Zuverlässigkeit. So wie die Develco Pharma GmbH. Sie fertigt Pharmazeutika zur Behandlung starker Schmerzen (Opiate) für den europäischen und nordamerikanischen Markt. Gegründet wurde die Develco Pharma Schweiz AG im Jahr 2006, heute ist der Hauptsitz in Pratteln. Am deutschen Standort Schopfheim werden seit 2017 in einer neuen Produktionshalle Schmerzmedikamente und Arzneimittel gegen Aufmerksamkeitsdefizite (ADHS) hergestellt.

Herausforderung

Beim Neubau der Produktionshalle in Schopfheim zählte für Develco Pharma eine durchgängige Gesamtlösung für besondere Ansprüche. Denn wer hochpotente Schmerzmittel herstellt, muss ein hohes Maß an Sicherheit, umfassenden Brandschutz und eine spezielle Gebäudeautomationslösung für Labore bieten. Die Lösungen sollten sich von einem übergeordneten Managementsystem überwachen und bedienen lassen.

Lösung

Ausschlaggebend waren zwei Aspekte: die zuverlässige Lösung aus einer Hand und die Managementplattform für alle Gewerke. Sämtliche Gewerke der Gebäudetechnik kommen von Siemens. Unsere Managementplattform Desigo CC überwacht und steuert die Automationsstationen und Bediengeräte von Desigo PX, darüber hinaus die Laborlösung, das Einbruchmeldesystem, das Zutrittskontrollsystem, das Videoüberwachungssystem sowie die netzwerkfähige Brandmelderzentrale. Für die Labore sind jeweils spezielle Lösungen im Einsatz, etwa Körperschall- und Bewegungsmelder oder die Erfassung der Raumkonditionen Druck, Temperatur und Feuchte.

Nutzen

Das Gesamtpaket für Sicherheit, Brandschutz und Gebäudeautomation ist von uns exakt auf die Erfordernisse abgestimmt. Es erfüllt sowohl die hohen Ansprüche unseres Kunden als auch die behördlichen Vorgaben vollständig. Mit Desigo CC werden alle Gewerke im Gebäude zentral gesteuert und optimiert. Alles aus unserer Hand bedeutet für den Kunden: hohe Produktionssicherheit, maximale Effizienz und umfassenden Service. So entsteht ein perfekter Ort für anspruchsvolle High-Tech-Arzneimittelproduktion.

Rundum-Gebäudetechnik-Lösung für höchste Anforderungen