Siemens Laborlösungen | Develco Pharma in Schopfheim

Dieser Kontrolle entgeht nichts

Mit unserer Technologie werden die hohen Anforderungen an die Arzneimittelproduktion erfüllt und lückenlos dokumentiert. 
Möchten Sie mehr erfahren?

Download Referenzflyer

Laborlösung für Develco Pharma in Schopfheim

Produktionssicherheit auf Top-Niveau

Wer Arzneimittel produziert, stellt sich hoher Verantwortung an Qualität und Zuverlässigkeit. So wie die Develco Pharma GmbH. Sie fertigt Pharmazeutika zur Behandlung starker Schmerzen (Opiate) für den europäischen und nordamerikanischen Markt. Gegründet wurde die Develco Pharma Schweiz AG im Jahr 2006, heute ist der Hauptsitz in Pratteln. Am deutschen Standort Schopfheim werden seit 2017 in einer neuen Produktionshalle Schmerzmedikamente und Arzneimittel gegen Aufmerksamkeitsdefizite (ADHS) hergestellt.

Herausforderung

Für die Produktionshalle in Schopfheim war ein Gesamtkonzept gefragt. Es sollte die hohen Anforderungen der Arzneimittelproduktion an Raumkonditionen wie Druck, Temperatur und Feuchte erfüllen. Gleichzeitig wurde Überwachung mit einem validierten Monitoring gewünscht. In die Lösung sollten Gebäudeautomation, Einbruchsicherung, Videoüberwachung, Zugangskontrolle sowie eine Brandschutzlösung eingebunden sein.

Lösung

Unsere Laborlösung überwacht kontinuierlich die Laborabzüge. Partikelzähler detektieren Schwebstoffe und passen die Luftwechselrate dynamisch an. Die Hardware dafür liefert unsere Critical Environment Technology. Das Ziel: sicheres, präzises und schnelles Messen, Regeln und Überwachen von Volumenströmen und Raumdrücken in Laboren. Für das lückenlose Monitoring war unsere Compact Monitoring Technology ideal. Sie überwacht und dokumentiert alle vorgeschriebenen Parameter der Arzneimittelproduktion. Vernetzt wurde das alles über unsere Managementplattform Desigo CC.

Nutzen

Kontrolle, Dokumentation und die idealen gebäudetechnischen Voraussetzungen für eine ebenso sichere wie effiziente Arzneimittelproduktion – das bietet unsere Laborlösung. Sie vereinigt und vernetzt sämtliche dafür benötigten Technologien. Die Anbindung an die Gebäudetechnik und an die Gebäudemanagementplattform Desigo CC sorgt dafür, dass unser Kunde über ein ebenso sicheres wie individuelles Gebäudeautomationskonzept für seine Labore verfügt. Es erfüllt die behördlichen Vorgaben vollständig und schafft einen perfekten Ort für Arzneimittelherstellung.

Speziallösung für Automation, Belüftung und Dokumentation