Herausforderung
Die HAW-Gebäude am Berliner Tor und in Bergedorf stammen aus den 1970er-Jahren. Die veralteten Heizungs- und Lüftungsanlagen und die ineffiziente Beleuchtung verursachten nicht nur hohe Wartungskosten, sondern führten auch zu Beschwerden seitens des Lehrkörpers und der Studierenden. Zugleich sah die Hochschulverwaltung in der Sanierung der Gebäudetechnik eine Möglichkeit, das Bild der Hochschule als moderne und innovative Bildungseinrichtung zu unterstreichen.
Lösung
Siemens wurde mit der energetischen Sanierung der beiden Standorte beauftragt. Der Vertrag sieht die Finanzierung der Sanierungskosten aus den dank der modernen Technik erzielten Einsparungen vor.
Am Anfang stand die Erfassung des aktuellen Zustands der HKL-Systeme durch HAW-Studenten. Die Statistiken wurden von Siemens aufbereitet und das Einsparpotential berechnet. Auf dieser Grundlage wurden gemeinsam mit dem Kunden eine Reihe von Energiesparmaßnahmen festgelegt, u.a. der Austausch von etwa 20 Lüftungs- und Klimatisierungssystemen. Das Gebäudeautomationssystem wurde auf Desigo 5.1 aufgerüstet. Die Modernisierung des Mess- und Regelsystems ermöglicht jetzt eine bessere Steuerung der Gebäudetechnik und liefert die Basis für eine umfassende Überwachung. Rund 9.000 Lampen wurden auf T5-Leuchtkörper mit elektronischem Vorschaltgerät oder LED-Technik aufgerüstet.
Damit die garantierten Einsparungen auf jeden Fall erreicht werden und der Energieverbrauch weiter optimiert werden kann, übernimmt Siemens die Überwachung und Steuerung der modernisierten Systeme. Ein integriertes Messkonzept zeichnet kontinuierlich die Verbrauchsdaten für Strom, Heizung, Kühlung und Wasser sowie die Volumenströme der Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungs- und Kühlanlagen. Fehlerhafte Komponenten werden im Rahmen des Energiespar-Contractings ausgetauscht.
Eine besondere Herausforderung war der enge Zeitrahmen für die Modernisierung der Lüftung, denn dafür standen nur 10 Wochen während der vorlesungsfreien Zeit zur Verfügung. In 300 Räumen wurden die Deckenverkleidungen gereinigt und eine neue Isolierung installiert. Für die rechtzeitige Fertigstellung der Arbeiten sorgte der Einsatz von über 250 Mitarbeitern im Drei-Schicht-Betrieb.
Nutzen
Seit Abschluss der Maßnahmen sind die Energiekosten der HAW um 27% gesunken, was jährlichen Einsparungen von €500.000 entspricht. Mit der modernen Technik spart die Hochschule zudem €200.000 an Wartungskosten und senkt ihren CO2-Ausstoß um 2.077 Tonnen.