Istanbul Aydin Universität, Türkei

Ein perfekter Ort, um zu studieren. Das neue Brandschutzsystem von Siemens ist besonders zuverlässig und wartungsfreundlich. #CreatingPerfectPlaces
Ein perfekter Ort, um zu studieren

Istanbul Aydin Universität, Türkei

Die private Istanbul Aydin Universität bietet ihren über 34.000 Studenten 11 Campusanlagen, 10 Fakultäten sowie ein großes Technologiecenter. Die Universität war auf der Suche nach einem zuverlässigen neuen Brandschutzsystem als Ersatz für das bestehende.

Herausforderung

Bei der bisherigen Brandschutzlösung, einer Kombination aus mehreren Systemen unterschiedlicher Anbieter, kam es häufig zu Fehlalarmen. Auf dem Gelände gibt es viele unterschiedliche Bereiche, von Laboren und Vorlesungssälen bis hin zu Cafeterien, die ihren jeweiligen Anforderungen entsprechend geschützt werden müssen. Das neue System sollte einerseits zentral von der Leitstelle aus überwacht werden können, andererseits aber auch lokal in jedem Gebäude. Da die Aufrüstung während des Semesters durchgeführt werden sollte, war eine rasche Installation und Inbetriebnahme des neuen Systems essentiell.

Lösung

Der Siemens Solution Partner infoMET Technologies empfahl der Istanbul Aydin Universität, das Siemens-Brandschutzsystem Cerberus PRO einzusetzen. Dafür wurden über 1500 Rauchmelder, 50 Multisensor-Rauchmelder sowie mehrere Brandmeldezentralen installiert. Die Gebäude sind über eine Glasfaserleitung verbunden. Jedes Gebäude verfügt über eine eigene Brandmeldezentrale und Peripheriegeräte wie Brandmelder. Auch Aufzüge und Zugangstüren sowie die Lautsprecheranlage in jedem Gebäude werden durch das System gesteuert, falls es zu einem Störfall kommt.

Nutzen

Das System punktet mit besonders hoher Fehlalarmsicherheit und niedrigen Wartungskosten. Es ist sehr flexibel und kann sowohl lokal in jedem einzelnen Gebäude als auch von der Sicherheitszentrale aus überwacht werden. Gegenwärtig entstehen weitere Gebäude auf dem Campus, die ebenfalls mit Cerberus Pro geschützt werden sollen.

Referenzen

#CreatingPerfectPlaces überall auf der Welt