Für den Transport muss sich der Strom wandeln
Mit Offshore-Konverterplattformen auf hoher See wird Strom aus Windkraftanlagen weitgehend verlustfrei an Land gebracht. Die Windkraftanlagen erzeugen Dreiphasenwechselstrom, der für den Transport durch die Seekabel in Gleichstrom und an Land wieder in Wechselstrom umgewandelt wird. Im Windparkfeld SylWin, 70 Kilometer westlich von Sylt, versorgt unsere Konverterplattform rund 900.000 deutsche Haushalte mit umweltfreundlichem Strom.Herausforderung
Maritime Bedingungen verlangen der Technik von Offshore-Konverterplattformen alles ab. Wir stellten uns der Herausforderung, höchste Betriebssicherheit in extremer Umgebung mit feuchter und salzhaltiger Luft zu gewährleisten. So sollte zum Beispiel mit einer komplexen Klima- und Lüftungsanlage die Seeluft von der sensiblen Technik ferngehalten werden. Weil Konverteranlagen rund um die Uhr unbemannt arbeiten, mussten alle Systeme redundant, wartungsarm und aus der Ferne bedienbar sein. Gleichzeitig galt es, Gefahren und Betriebsunterbrechungen zuverlässig auszuschließen – vor allem die Brandgefahr.
Lösung
Bei der Sicherheits- und Gebäudetechnik für SylWin alpha griffen wir auf Erfahrungswissen zurück. Unterschiedliche Techniken und Systeme wurden kombiniert, um die größtmögliche Verfügbarkeit zu erreichen. Flächendeckend wurden unterschiedlichste Rauch- und Flammenmelder installiert. Brandmeldezentralen decken alle Löschbereiche ab und sind untereinander redundant vernetzt. Für besonders sensible Bereiche wurden spezielle, mehrstufige Brandschutz- und Löschkonzepte entwickelt. Je nach Bereich löschen Gas-, Schaum-, Sprinkler- oder Sprühflut-Feuerlöschanlagen. Videoüberwachung und Zutrittskontrolle ergänzen das Sicherheitssystem. Auch die Steuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK) stammt von uns.
Nutzen
Unser umfassendes Sicherheits- und Gebäudetechnik-Konzept genügt den besonderen Sicherheitsanforderungen unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Brandmelde- und Löschsysteme sind speziell auf die unterschiedlichsten Anforderungen abgestimmt. Deren Daten sowie die der Sicherheits- und HLK-Lösung werden visualisiert und sind zur Fernsteuerung und -wartung auf die Leitstelle an Land aufgeschaltet. Von dort aus lassen sich beispielsweise Kameras zoomen oder Löschpumpen steuern. Das macht die unbemannte Konverterplattform mitten in der Nordsee zu einem perfekten Ort für die saubere Stromerzeugung.