Massenmitteilung (Mass Notification)

Massenmitteilung (Mass Notification)

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitteilungen ankommen – egal, wo die Empfänger sind und was diese gerade tun

Eindeutige Kommunikation ist immer wichtig – ob bei einer Routinemitteilung über einen voll besetzten Parkplatz oder bei einem Notfall, bei dem Menschen aus der Gefahrenzone geleitet werden müssen. Es braucht die richtigen Hilfsmittel, um schnell und eindeutig reagieren und die passenden Hinweise kommunizieren zu können. Denn oft ist es schwierig, Personen in einer unerwarteten Krisensituation zu erreichen und genau zu ermitteln, wie viele betroffen sind. Ohne eine passende Lösung für Massenbenachrichtigungen kann bei der Alarmierung wichtige Reaktionszeit verschwendet werden. Denn Ereignisse sind unvorhersehbar und die Standardmethoden zur Entsendung von Einsatzkräften machen meistens eine Anzahl unterschiedlicher Systeme notwendig. 

Lesen Sie die Broschüre und erhalten Sie detaillierte Informationen zu unserer Massenmitteilungslösung

Download Broschüre

Produktinformation

Desigo Mass Notification – ein leistungsstarkes und flexibles Massenmitteilungssystem

Mit Desigo Mass Notification erreichen Ihre Meldungen zuverlässig die richtigen Personen – ob in einem einzelnen Gebäude oder über einen großen Campus verteilt, egal wo sich die gewünschten Empfänger aufhalten und was sie gerade tun. Das zentrale Portal integriert nahtlos Ihre standortbasierte Sicherheits-, Schutz- und Kommunikationsinfrastruktur sowie web-basierte Vorgehensweisen. Eine einfache Benutzerschnittstelle mit vordefinierten Szenarien sorgt für einen unkomplizierten und harmonisierten Betrieb. So können Sie jede Sekunde der wertvollen Reaktionszeit optimal nutzen.
Referenzen

Sicherheitslösungen in Aktion

Sicherheit kann viele Formen annehmen. Sehen Sie hier einige der Projekte, an denen wir beteiligt waren, und erkennen Sie, wie auch Ihre Organisation von unserem Fachwissen und unseren Services profitieren kann.

Kontakt

Sie haben Fragen?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne.