Modernisierung für den fortlaufenden Schutz Ihrer Anlagen
Damit Ihr Gebäude während seines gesamtes Lebenszyklus optimal geschützt ist, bieten wir Systeme an, die sich schrittweise modernisieren und Ihren Ansprüchen entsprechend adaptieren lassen. Mit neuen Trends wie vernetzten Systemen, Cloud-Anwendungen und intelligenten Algorithmen für die Gebäudesteuerung steigt auch der Anspruch an Sicherheitssysteme. Um von den Chancen der neuen Technologien und auch zukünftigen technologischen Entwicklungen profitieren zu können, muss die notwendige Konnektivität geschaffen werden. So können Sie den Herausforderungen von Morgen entgegentreten und Ihr Gebäude zu einem Smart Building transformieren.Intelligente Vernetzung
Moderne Sicherheitssysteme basieren auf einer intelligenten Vernetzung vom kleinsten Produkt bis hin zum Managementsystem: Nutzen Sie die Daten Ihres Gebäudes um Analysen über die Gebäudeperformance zu fahren und diese regelmäßig zu optimieren – und haben Sie stets Ihr gesamtes System im Blick.
Modernisierung Schritt für Schritt
Die Modernisierung einer Anlage muss bis ins kleinste Detail geplant werden. Deshalb ist unser Modernisierungsprozess in mehreren Schritten aufgeteilt. Am Anfang analysieren wir die bereits installierten Systeme und erfassen Ihre neuen oder veränderten Anforderungen. Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte Modernisierungskonzepte für Sie – exakt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Geschäftsprozesse. Gemäß Ihren zeitlichen, finanziellen oder ressourcenbezogenen Restriktionen wird ein Plan für eine schrittweise Modernisierung aufgestellt. Damit ist gewährleistet, dass Sie die neuen Möglichkeiten, welche der digitale Wandel mit sich bringt, ausschöpfen können und Sie lernen, wie Sie Daten in Werte umwandeln.
Gründe für eine Modernisierung
Modernisierungen bringen bestehende, teils veraltete Infrastrukturen auf den neusten Stand, damit sie den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Gründe, warum sich eine Modernisierung lohnt. Die entstandenen Kosten für die Modernisierung können meist sehr schnell durch den Betrieb der neuen Systeme ausgeglichen werden.
Nicht nur die physische Sicherheit ist wichtig
Die Modernisierung der Anlagen betrifft nicht nur die Hardware, sondern auch die Software und Netzwerke. Ohne ein angemessenes Maß an Cybersicherheit sind Anlagen leicht angreifbar. Damit alle Komponenten – Hardware, Software und Netzwerkinfrastruktur – auf dem aktuellen Stand der Sicherheit sind, ist ein ganzheitlicher Ansatz unerlässlich.Cybersecurity in Smart Buildings
Neuste Technologien ermöglichen uns Datensätze von Gebäuden zu sammeln, zu analysieren und auszuwerten. Wenn die Gebäude nicht ausreichend geschützt sind, können Risiken für Gebäude entstehen. Mit der Modernisierung Ihrer Anlagen stellen Sie sicher, dass die Hardware, Software und Netzwerke auf dem neusten Stand sind. Sehen Sie selbst, wie ein ganzheitlicher Ansatz Ihnen helfen kann, den Sicherheitsstandard Ihres Gebäudes auch in Zukunft sicher zu stellen.

Das richtige Geschäftsmodell für Ihre Modernisierung
Eine Modernisierung Ihrer Anlagen kann aufwendig sein – muss es aber nicht. Wir bieten Ihnen verschiedene Geschäftsmodelle für Ihr Modernisierungsprojekt: Kauf, Miete, Finanzierung und unser neues Geschäftsmodell Security as a Service. Finden Sie heraus, welches unserer Modelle zu Ihrem Modernisierungsprojekt am besten passt.