Sicherheitsmanagement

Sicherheit und Schutz
Die potenziellen Gefahren, die Unternehmenswerte und Geschäftsprozesse bedrohen, erhöhen das Bedürfnis nach Gefahrenmanagement und noch besserem Schutz. Sicherheit und Schutz sind zu zentralen Aspekten sowohl im geschäftlichen wie im privaten Leben geworden und die Investitionen in Sicherheitstechnologien sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. In Unternehmen und öffentlichen Gebäuden von heute ist in der Regel mehr als ein Sicherheitssystem installiert. Leistungsfähige Ereignis- und Leitstellen-Managementsysteme bieten eine zentrale Verwaltung aus einer Hand, die sämtliche Disziplinen in einem System zusammenführt.
Sicherheit und Schutz auf höchstem Niveau mit umfangreichem Sicherheitsmanagement
Unsere Siveillance Suite basiert auf einem innovativen Sicherheitsansatz und umfasst eine Reihe an Sicherheitslösungen und -systemen: intelligente Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Identitätsmanagement, Einbruchmeldung und Perimeterschutz. Auch branchenspezifische Leitstellentechnologie, die je nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden für einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Branche individuell konfiguriert werden kann, ist Teil des Angebots.Eine wesentliche Voraussetzung, um schnell auf Ereignisse reagieren zu können, ist die effiziente Planung und Koordination sämtlicher Präventions- und Notfallmaßnahmen. Um in Gefahrensituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist ein Gesamtüberblick über die vorliegende Situation und die verfügbaren Ressourcen entscheidend. Strukturierte Betriebsabläufe und eine workflow-basierte Ereignisbehandlung sorgen dafür, dass Ressourcen so schnell und effizient wie möglich zum Einsatz kommen.