Videoüberwachung mit Siveillance Video

Siveillance Video – das innovative Videomanagementsystem von Siemens
Sicherheitsverstöße und Bedrohungen nehmen zu. Gleichzeitig werden Vorschriften strenger und die Mengen an Videodaten, die zu verarbeiten sind, immer größer. Das sind nur einige der Herausforderungen, auf die moderne Videomanagementsysteme reagieren müssen. Die Vielfalt und Anzahl der Videoinformationen bietet jedoch auch neues Potenzial, das nur durch eine umfassende Videoanalyse voll genutzt werden kann. So wird das Bedienpersonal entlastet und die Anforderungen an ein modernes Videomanagement erfüllt. Innovative, digitale Produkt- und Systemkonzepte der intelligenten Videoanalytik ermöglichen es, die Systemfunktionalität mit den Anforderungen der Anwender abzustimmen. Dies wird vor allem bei umfangreichen, komplexen Standorten mit wechselnden Sicherheitsanforderungen immer wichtiger.

Berührungslose Messung der Haut- und Körpertemperaturmessung mit Siveillance Thermal Shield
Siveillance Thermal Shield erlaubt die automatisierte Messung der Haut- und Körpertemperaturmessung einer Person, die eine bestimmte Stelle im Gebäude passieren möchte. Dabei wird Videoüberwachung und Zutrittskontrolle kombiniert, um einen sicheren Zutritt von Mitarbeitern und Besuchern zu gewährleisten.
Die intelligente IP-Videomanagement-Plattform für Ihre Bedürfnisse
Siveillance Video ist ein leistungsfähiges Videomanagementsystem für kleine, einfache Installationen bis hin zu großen Systemen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Die einheitliche Managementoberfläche ermöglicht die effiziente Verwaltung der gesamten Installation, einschließlich zahlreicher Kameras und Sicherheitsgeräte.Dank modularer Struktur, Skalierbarkeit und Systemoffenheit passt sich Siveillance Video an geänderte Gegebenheiten an und ermöglicht es Unternehmen, flexibel und kosteneffizient auf wechselnde Anforderungen zu reagieren. Um auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse und den technischen Einsatz in Unternehmen jeder Größenordnung eingehen zu können, gibt es vier verschiedene Versionen von Siveillance Video: Core, Core Plus, Advanced und Pro.
Ihre Vorteile:
- Schutz Ihrer Investitionen dank offener Architektur, modularer Struktur und Skalierbarkeit
- Effiziente, visuelle Ereignisverifikation
- Erhöhte Leistungsfähigkeit der Bediener durch konsolidierte Übersicht und Workflow-Automatisierung
- Erhalt der Geschäftskontinuität mit redundanten Management-Servern, ausfallsicherer Aufzeichnung und modernsten Speicherlösungen
- Überall informiert bleiben – sowohl vor Ort als auch mobil dank der vollumfänglichen Flexibilität der Video-Client-Software
- Unterstützt die Einhaltung lokaler Vorschriften und erhöht die Informationssicherheit bei ordnungsgemäßer Aufnahme und Sicherung von Beweismaterial