Siveillance Thermal Shield
Automatisierte, berührungslose Haut- und Körpertemperaturmessung mit Detektion
Siveillance Thermal Shield erlaubt die schnelle, präzise und berührungsfreie Messung der Körpertemperatur einer Person, welche eine bestimmte Stelle in einem Gebäude passieren möchte. Ob in Produktionshallen, Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Bürogebäuden oder auf einem Campus, in Flughäfen und bei Grenzkontrollen: Geeignete Maßnahmen können dabei helfen, die Personen innerhalb eines Gebäudes zu schützen. Sie tragen zur Reduzierung eines Ansteckungsrisikos bei und lassen sich in die bereits bestehenden Workflows der örtlichen Sicherheits- und Zutrittslösungen integrieren. Siveillance Thermal Shield kombiniert Videoüberwachung und Zutrittskontrolle, um einen sicheren Zutritt von Mitarbeitern und Besuchern zu gewährleisten.
Siveillance Thermal Shield auf einen Blick
Siveillance Thermal Shield ist die ideale Lösung, um die Haut- und Körpertemperatur EST (Elevated Skin Temperature) präzise zu messen. Die Messung kann mit einem Abstand von bis zu zwei Metern erfolgen und somit den Schutz des Überwachungspersonals gewährleisten. Die Lösung lässt sich einfach installieren, in Betrieb nehmen und regelmäßig kalibrieren.Haut- und Körpertemperaturmessung
Die Messung der Temperatur erfolgt in der Nähe des Auges, um zuverlässige Ergebnisse liefern zu können. Dabei messen die Screening-Kameras möglichst präzise, um Fehlalarme zu minimieren. Die Messung und Bearbeitung der Ergebnisse erfolgt unmittelbar, um einen nahtlosen Zugang zu den Gebäuden gewährleisten zu können. Stellt das Kamera-Screening eine erhöhte Körpertemperatur fest, wird zur eindeutigen Abklärung eine Nachkontrolle mit einem medizinischen Fieberthermometer durchgeführt. Die Messergebnisse können in den Workflow der örtlichen Sicherheitslösungen integriert werden. Siveillance Thermal Shield kann einfach und eigenständig implementiert werden oder optimal in die Sicherheitsplattform Siveillance Video und das Zutrittskontrollsystem integriert werden.
Industrie
- Gewährleistung der Geschäftskontinuität dank präziser Erkennung
- Erhöhte Transparenz über Betrieb und Status der Belegschaft
- Einhaltung von höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards für die Produktion durch FDA konforme Erkennung erhöhter Haut- und Körpertemperatur
- Schnelle Bearbeitung für einen nahtlosen Zutritt zu Einrichtungen mit rotierender Schichtarbeit
- Einfache Implementierung als eigenständige Lösung – optionale Integration in bestehende Sicherheits- und Zutrittslösungen
Krankenhäuser und Pflegeheime
- Unterstützung der Gesundheit und Sicherheit von Patienten und Personal
- Messung von ein- und ausgehenden Personen, Mitarbeitern, Patienten, Besuchern und Lieferanten
- Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften für konforme Betriebsbedingungen und ein geregeltes Besuchermanagement
- Schnelle Bearbeitung für einen nahtlosen Zutritt zu verschiedenen Bereichen
- Einfache Implementierung als eigenständige Lösung – optionale Integration in bestehende Sicherheits- und Zutrittslösungen
Office und Campus
- Unterstützung einer EHS-konformen Zutrittskontrolle
- Vermeidung von Gebäudesperrungen und hohen Desinfektionskosten
- Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeiter und der Produktivität
- Schnelle Bearbeitung für einen nahtlosen Zutritt zu Gebäuden und Büros
- Einfache Implementierung als eigenständige Lösung – optionale Integration in bestehende Sicherheits- und Zutrittslösungen
Flughäfen und Grenzkontrollen
- Messung und Verwaltung der Messergebnisse von ankommenden und abgehenden Reisenden
- Unterstützung bei einer pandemieorientierten Grenzkontrolle
- Schnelle Bearbeitung für einen nahtlosen Ablauf des Workflows
- Einfache Implementierung als eigenständige Lösung – optionale Integration in bestehende Sicherheits- und Zutrittslösungen