Mobile apps

Gebäudetechnik auf Ihrem mobilen Gerät

Siemens bietet mehrere Anwendungen für mobile Geräte an, um die Nutzung unserer Produkte und Lösungen zu erleichtern und zu verbessern. Weitere Informationen zu den Apps für die Gebäudetechnik finden Sie folgend. 

HLK- und Gebäudeautomations-Apps

ABT Go - mobile Inbetriebnahme und Wartung für die Gebäudeautomation und -steuerung

ABT Go ist das mobile Tool für die Inbetriebnahme und Wartung von Geräten der Siemens Gebäudeautomation mit folgenden verfügbaren Funktionen: 

  • Zugriff auf Siemens-Geräte für Inbetriebnahme- und Wartungsaufgaben mit Sicherheitsauthentifizierung
  • Unterstützung von Siemens Geräten (DXR2.E .. oder PXC3.E ..) mit Ethernet (BACnet/IP) Kommunikation
  • Schneller Überblick über alle Geräte im Netzwerk (Name, Typ, IP Adresse, Standort, Equipment ID)
  • Einfache und intuitive Diagnose aller Geräte in Listenansicht oder über Grafik für ein Gerät
  • Dashboard-Funktion für einen schnellen Überblick über den Geräte-Inbetriebnahmestatus
  • Inbetriebnahmestatus jedes Datenpunktes anzeigen, verwalten und dokumentieren (Nicht geprüft, Fehlgeschlagen, Bestanden)
  • Zufügen/ändern der Zuordnung von KNX PL-Link Geräten
  • Anzeige aller Datenpunkte mit Zustand Alarm oder Handeingriff
  • Kommandierung von Datenpunkten (Handeingriff) und Alarmen (quittieren)
  • Parameter und Eigenschaften der Datenpunkte prüfen und ändern (I/O, Busse)
  • Ersetzt die lokale Vorortbedienung für die Inbetriebnahme

Kombiventil-Ausleger App – Auswahl und Dimensionierung von druckunabhängigen Ventilen und Antrieben

Mit der Kombiventil Ausleger App von Siemens ist es sehr leicht das passende Acvatix-Kombiventil und den richtigen Stellantrieb auszusuchen. Und so wird die Auslegung energieeffizienter HLK-Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen) ganz einfach:

Den gewünschten maximalen Volumendurchfluss eingeben oder berechnen lassen, und nach Bedarf weitere Merkmale aussuchen wie Anschlussart, PN-Stufe oder DN-Klasse – und schon wird das ideale Kombiventil angezeigt. Der Stellantrieb findet sich genau so leicht. Und auch sämtliche Datenblätter stehen Ihnen zur Verfügung.
Jetzt haben Sie eine Ventil-Stellantriebskombination und würden gerne noch wissen, welche Voreinstellung Sie zu Ihrem Volumendurchfluss brauchen? Auch das erledigt die Kombiventil-Ausleger App für Sie. 
Diese Funktion arbeitet auch umgekehrt, falls Sie erfahren wollen, wie groß der maximale Volumendurchfluss bei einer bestimmten Voreinstellung ist.

Siemens Kombiventile vereinen im gleichen Ventilkörper ein Regelventil, einen Differenzdruckregler zur Abschirmung vor Druckschwankungen im hydraulischen System und eine Einrichtung zur Voreinstellung des gewünschten maximalen Volumendurchflusses. Nach Bedarf können die Ventile mit Druckmesspunkten für die Differenzdruckmessung über dem Ventil ausgerüstet werden. Die Siemens Kombiventil Ausleger App hilft beim Planen und Umsetzen von HLK-Anlagen mit diesen multifunktionellen, druckunabhängigen Ventilen.

Desigo CC - Fernzugriff auf Gebäudeautomation und Alarmmanagement

Mit der Desigo CC-App kann der Bediener die Alarme und Objekte der integrierten Gebäudemanagementplattform Desigo CC von Siemens anzeigen und behandeln. Die App verfügt über folgende Funktionen:

 

  • Zugriff auf Desigo CC-Alarme je nach Sicherheitsberechtigungen
  • Filtern der Alarme basierend auf Kategorie, Gewerk, Status und Zeitkriterien
  • Verarbeiten von Alarmen (Quittieren, Zurücksetzen, Stummstellen, Wiedereinschalten)
  • Push-Benachrichtigung mit Filtern je nach Kategorie
  • PIN-Code-Konfiguration für maximalen Schutz
  • Unterstützung für HTTPS-Verbindung
  • Teilen von Alarminformationen per SMS und E-Mail
  • Zugriff auf Ansichten, um den aktuellen Status der konfigurierten Objekte zu sehen und ggf. je nach Sicherheitsberechtigungen zu verarbeiten

HomeControl für Raumautomation - einfache Steuerung von HLK, Licht und Beschattung

Mit der HomeControl-App von Siemens erhalten Sie eine intuitive und einfache Bedienung ihrer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, wie auch Licht- und Beschattungssteuerung. Die aktuelle Version zeigt die neue, mobile Bedienphilosophie von Siemens auf und ist in sechs Sprachen verfügbar: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch und niederländisch.

Ob zu Hause oder unterwegs: Mit der neuen Siemens HomeControl-App greifen Sie in Zukunft immer und überall auf die HLK-Regler der Produktlinien Synco™ living, Synco™ 700 und Sigmagyr®. Auf einen Blick sehen Sie, ob die Anlage zu Hause oder im Ferienhaus störungsfrei läuft. Sind Anpassungen gewünscht, ermöglicht die bedienerfreundliche Navigation den Zugriff auf die wichtigsten Informationen und Einstellungen. Für die Konfiguration wird kein Tool notwendig sein. Die App enthält gerätespezifische Favoritenseiten welche bei Bedarf jederzeit angepasst werden können.

 

Scan to HIT - Produktinformationen über QR abrufen

Dank der Scan to HIT-App erhalten Sie die Möglichkeit durch einen einfachen Scan des 2D-Codes, welcher sich auf dem Produkt befindet, Informationen wie Produktbeschreibungen oder technische Spezifikationen nachzulesen. Des Weiteren können Dokumentationen wie Datenblätter oder Installationsanleitungen vom jeweiligen Produkt heruntergeladen werden. Nach erfolgreichem Scan werden Sie direkt zu HIT (Highly Integrated Tool) weitergeleitet. HIT bietet Ihnen zudem folgende Vorteile: 

• Zugriff auf über hundert Produkte 
• Zugriff auf alle Dokumente welche zum Produkt gehören
• Sie können das Produkt in Ihre Favoriten speichern
• und vieles mehr

HomeControl IC - ein gutes Gefühl unterwegs mit der App für den Synco IC

Auf einen Blick sehen Sie, ob Ihr System zu Hause oder im Büro reibungslos funktioniert. Die Synco IC App bietet Ihnen benutzerfreundliche Bedienung des HVAC-Systems für Siemens-Controller Familien Synco ™ 700, SIGMAGYR®, Synco ™ living und Albatros ™.

Die App stellt eine verschlüsselte Verbindung zu Ihren Pflanzen. Mit Ihrem Synco IC anmelden können Sie überwachen und bedienen alle Ihre Pflanzen ohne Konfiguration. Sieben Sprachen werden unterstützt: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Tschechisch. Voraussetzungen sind ein Synco Webserver OZW772 oder LPB Webserver OZW672 mit Firmware 5.2 oder höher und ein Konto für Synco IC.

Smart Thermostat - Raumtemperatur von überall und jederzeit regeln und steuern, um Energie zu sparen

Nie war es einfacher, Ihren eigenen perfekten Ort zu schaffen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Mit der Siemens Smart Thermostat RDS App können Sie Ihr Siemens Smart Thermostat jederzeit und von jedem Ort aus steuern.

Mit der Siemens Smart Thermostat App können Sie:

  • Messen Sie Ihre Luftfeuchtigkeit, sowie Ihre Raumtemperatur und ändern Sie diese entsprechend
  • Überprüfen Sie die Luftqualität in Ihren Räumen
  • Stellen Sie einen Zeitplan für jeden Wochentag mit Temperatursollwerten nach Ihren Wünschen ein
  • Zeigen Sie den Komfort und den Energieverlauf Ihres Raumes an

SINAMICS SELECTOR

Mit der SINAMICS SELECTOR App hat Siemens ein praktisches Tool entwickelt, mit dem Sie die Artikel-Nummern für Ihren SINAMICS Umrichter im Leistungsbereich von 0,12 kW bis 560 kW schnell und einfach zusammenstellen können. Ganz gleich, ob Sie sich für SINAMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P oder SINAMICS G120 interessieren:
Die App liefert Ihnen die korrekten Artikel-Nummern ganz komfortabel.

 

Konzipiert für: iPhone, iPad, Android 

 

Weitere Informationen zur SINAMICS SELECTOR App

Sicherheits-Apps

Siveillance VMS - Zugriff auf Siveillance VMS-Videos auf Ihrem mobilen Gerät

Sehen Sie sich Videos von Ihrem Siveillance VMS-System auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit Siveillance VMS Video an. Die Hauptmerkmale der App sind folgende:

  • Video-Push: Eine Funktion, die Sie Video von Ihrem Mobilgerät der Kamera direkt in Ihre Siveillance VMS-Lösung zu schieben erlaubt
  • Steuerausgänge und Ereignisse, wie etwa das Öffnen und Schließen von Türen und Aufhellen oder Ausschalten
  • View, definieren und erstellen Exporte
  • HTTPS-Unterstützung für sichere Verbindungen
  • Live-Video von einer oder mehreren Kameras
  • Wiedergabe Videoaufnahmen
  • Steuerung Schwenk-Neige-Zoom-Kameras
  • mehrere Server einrichten und Kameras von verschiedenen Standorten verbinden
  • Erhältlich in mehreren Sprachen

Siveillance MobileAccess – der digitale Schlüssel

Mit Siveillance MobileAccess wird Ihr Smartphone zum digitalen Schlüssel. Mit dieser App können Sie Türen öffnen, die für Sie in Siveillance MobileAccess freigegeben wurden.

Siveillance Vantage - Sicherheit vor Ort 

Mit der mobilen Anwendung Siveillance Vantage wird Sicherheit in Kombination mit der Siemens Industrial Command & Control-Lösung möglich.

Security Operation Centers werden mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

  • Advanced Incident Management für mobile Wächter
  • Zugeordnete Standardbetriebsverfahren (SOPs)
  • Den Standort der Ressourcen kennen
  • Erhalten Sie Text und visuelle Rückmeldungen direkt aus dem Feld

Allgemeine Apps

Download Center - Tausende von Broschüren, Katalogen, Datenblättern, Handbüchern, usw.

Diese App bietet Ihnen die Möglichkeit auf einfache Art Broschüren, Kataloge, Datenblätter, Installationsanleitungen u.v.m. von Siemens (BT, SG and LMV) zu betrachten und herunterzuladen. Einige Höhepunkte:

  • Zugang zu tausenden von Dokumenten
  • Themenspezifische Auswahl
  • Benutzersprache wählbar
  • Dokumentensprache wählbar
  • Dokumenten-Ablage / Favoriten

Um den Zugriff zu allen Dokumenten für ihre Kunden noch einfacher zu gestalten, hat Siemens BT eine App für Android-Geräte entwickelt. In der Anwendung werden die Funktionen des Download Centers abgebildet. Der Kunde profitiert mit der App nicht nur von der einfachen Bedienung, sondern er hat auch stets die aktuellsten Dokumente zur Verfügung. Zur beliebigen Wiederverwendung lassen sich die Dokumente auf dem Gerät speichern, verschicken oder in die eigenen Favoriten aufnehmen.

S+I Lounge - Mobile Applikation

Siemens Gebäudetechnik bietet Ihnen eine mobile Applikation zur S+I Lounge. Die Applikation umfasst mobilen Zugriff auf Neuigkeiten, Produktinformationen, Dokumente und Projekte über Tablet mit iOS und Android. Suchen und recherchieren in den genannten Datenquellen, sowie Zugriff und Bearbeitung von serverseitig vorhandenen Produktlisten über den Bereich Projekte. Weitere Informationen finden Sie hier: www.siemens.de/bt-planer 

Siemens Industry Online Support App

Mit der Industry Online Support App haben Sie Zugriff auf mehr als 300.000 Dokumente zu allen Siemens Industry Produkten - jederzeit und überall. Die Hauptfunktionen sind:

 

  • Scannen Sie Ihre Produktcodes / EAN-Codes für eine direkte Anzeige aller technischen und grafischen Daten (z.B. CAx-Daten) zu Ihrem Siemens Industry Produkt. 
  • Senden Sie Ihre Produktinformationen oder Einträge per E-Mail, um die Informationen direkt am Arbeitsplatz zu verarbeiten.
  • Senden Sie Ihre Anfragen an den technischen Support, wann immer Sie möchten. Detailinformationen können einfach über die Scan- oder Fotofunktion hinzugefügt werden.
  • Verwenden Sie die Offline-Cache-Funktion, um Ihre Favoriten auf Ihrem Gerät zu speichern. Auf diese Weise können Sie diese Einträge, Produkte und Konferenzen auch ohne Netzabdeckung aufrufen. 
  • Übertragen Sie PDF-Dokumente an eine externe Bibliothek. 
  • Die Inhalte und Oberflächen sind in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch) verfügbar - inklusive einer temporären Umstellung auf Englisch.

Messen und Veranstaltungen - die Informationen, die Sie vor, während und nach Veranstaltungen benötigen, an einem Ort

Siemens Messen und Veranstaltungen ist Ihr persönlicher Wegweiser zu den Aktivitäten von Siemens bei ausgewählten Veranstaltungen und bietet über eine neue und verbesserte Benutzeroberfläche schnellen Zugriff auf alle relevanten Veranstaltungsinformationen. Es macht diese Anwendung zum idealen Begleiter für Ihren Besuch bei jeder Veranstaltung mit Siemens-Beteiligung.

 

Alle verfügbaren Veranstaltungen werden aufgelistet und können für weiterführende Informationen einzeln ausgewählt werden. Dazu gehören erlebnisorientierte Inhalte wie Tagesordnungen und Konferenzprogramme sowie Feuilletons zu Schwerpunktthemen wie Großausstellungen und Sonderbesucher. Benutzer können ihre eigenen Anmerkungen hinzufügen, über die Lesezeichenfunktion ihre bevorzugten Ereignisse verfolgen und dank des eigenen Kalender-Widgets der App ihre eigene personalisierte Agenda erstellen.

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie uns