Der Smart Thermostat

Smart heißt, Ihre Bedürfnisse zu verstehen.
Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns

Perfekte Orte schaffen

Ein Ort, an dem Sie ein Leben führen, wie Sie es möchten

Der Smart Thermostat ist anders. Anders als jeder andere Thermostat auf dem Markt. Von seinen einmaligen Funktionen profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden. Durch einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und genaue Abstimmung auf seine Umgebung, schafft es perfekte Orte.

Eine clevere Art Ihre Bedürfnisse zu verstehen

Der Smart Thermostat wurde entwickelt, um Heizungsanlagen professionell zu steuern und zu bedienen. Durch sein attraktives Design fügt es sich perfekt in jeden Innenraum ein. Dank sechs leistungsstarker und genauer Sensoren – für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, Präsenz und organische Partikel – ist es stets perfekt auf das jeweilige Umfeld abgestimmt. Die Sensoren sind ein fester Bestandteil des Thermostats; es ist keine weitere Verkabelung oder Programmierung erforderlich. Sie ermöglichen es dem Smart Thermostat, voll autonom zu funktionieren.

Bedienung mit oder ohne App

Der Smart Thermostat lässt sich entweder über den Touchscreen oder die außerordentlich intuitive Smart Thermostat-App bedienen. Mit der App können Sie Ihr Smart Thermostat jederzeit und überall steuern und überwachen. Wichtige Funktionen sind zum Beispiel Zeitplanung, Einstellung unterschiedlicher Modi (z. B. „Abwesend" oder „Zuhause"), Steuerung der Feuchtigkeit und Überwachung der Raumluftqualität über die Green-Leaf-Anzeige und vieles mehr. Dadurch lässt sich der Smart Thermostat schnell und einfach bedienen.

 

Zum App Store

 

Zum Google Play

Einheitliche Benutzeroberfläche

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Smart Thermostats und der App sind einheitlich gestaltet, um die Bedienung zu vereinfachen. Dank dieses durchgängigen Designs lassen sich das Gerät und die App optimal nutzen.
Einmalig auf dem Markt

Ihre Vorteile auf einen Blick

Der Smart Thermostat bietet ein Paket starker Vorteile. Es bestimmt das perfekte Raumklima und optimiert den Energieverbrauch in Ihrem Heim. Der Smart Thermostat hat außerdem zahlreiche weitere Vorteile und stellt damit unter Beweis, dass es Ihre Anforderungen nicht nur versteht, sondern auch erfüllt.
Für Fachleute gemacht

Für Installateure

Der Smart Thermostat ist speziell für den professionellen Installationsmarkt konzipiert. Es kann nachträglich eingebaut oder in Neubauten installiert werden. Finden Sie heraus, wie schnell und einfach die Installation und Inbetriebnahme des Smart Thermostats sind.
Für Installateure

Ihre Vorteile auf einen Blick

Als professioneller Installateur profitieren Sie sofort von den Vorteilen des Smart Thermostats: von der einfachen Installation über die schnelle Inbetriebnahme bis hin zur Erfüllung der neuesten Energieeffizienz-Standards. Ihre Kunden werden nicht nur von seiner Benutzerfreundlichkeit begeistert sein, sondern sich auch über die positiven Auswirkungen auf ihr Budget freuen.
FAQ und Downloads

Treffende Antworten und Informationen

In unserem FAQ-Bereich finden Sie weitere Informationen zum Smart Thermostat. Im Download-Bereich finden Sie zudem nützliche Dokumente.

Downloads

Kontaktaufnahme

Immer an Ihrer Seite

Als führender Anbieter und Innovator stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Falls Sie konkrete Fragen zum Smart Thermostat oder andere Anliegen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns