Genaueste Informationen über Gewitterblitze
BLIDS, der Blitz Informationsdienst von Siemens, ortet Gewitterblitze in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Polen, Benelux, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Die registrierten Blitze stehen Wetterdiensten, Energieversorgungsunternehmen, der Industrie und Versicherungsgesellschaften zur Verfügung.BLIDS nutzt über 155 verbundene Messstationen in Europa. Gewitterblitze werden landesweit auf bis zu 50 m genau geortet. Wenige Sekunden nach einem Blitzschlag stehen die Informationen an den Anwender-Terminals zur Verfügung. Die Daten werden entsprechend der jeweiligen Kundenanforderungen aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
Um Mensch und Maschine vor Gewittern zu schützen, werden die registrierten Blitze sofort analysiert und umgehend Warnhinweise an unsere Gewitteralarm-Kunden gesendet. Beispiel: "Gewitter in 15 km Umkreis". Freiluft-Veranstaltungen vom Musikfestival bis zur Ballonfahrt greifen auf die Informationen von BLIDS zu.
BLIDS Spion – Jederzeit die aktuelle Gewitterlage im Blick
Eine Übersicht über das aktuelle Gewittergeschehen erhalten Sie mit unserem kostenlosen BLIDSSpion. Jeder Blitz wird als Punkt auf einer Landkarte dargestellt.Deutschland
Karlsruhe
Frankreich
Schweiz
Benelux
Großbritannien
Polen

Die aktuelle Gewitterlage in Deutschland
Dank über 155 in Europa verteilten Messstationen können Blitzeinschläge auf bis
zu 50 m genau geortet werden. Siemens stellt via "BLIDS Spion" alle 15 Minuten eine aktualisierte Karte zur Verfügung, auf der alle Blitzeinschäge der letzten 2 Stunden vermerkt sind.
Sie sind an aktuelleren Daten interessiert? (Nur für registrierte User)
Zeitlicher Verlauf der Blitze


Fragen zum Blitzinformationsdienst BLIDS?
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Service? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir helfen gerne weiter!