Industrial Connectivity Services

Connecting anything with everything
Für die Industrie werden Flexibilität, Geschwindigkeit und die Nachverfolgbarkeit von Materialien und Produkten immer wichtiger. Die Digitalisierung und das Industrial Internet of Things (IIoT) machen dies möglich – sofern die Daten von Maschinen und Anlagen erfasst und verarbeitet werden können. Dafür sorgen Industrial Connectivity Services, indem sie neue und alte Anlagen, Maschinen oder Komponenten mit übergeordneten Systemen verbinden, unabhängig von ihrem Alter oder dem Hersteller.
Industrial Connectivity Services für mehr Transparenz auf dem Shop Floor
Dank Konnektivität liefern Maschinen und Anlagen die nötigen Daten, um durch die höhere Transparenz die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) zu optimieren, Ausfälle zu vermeiden und die Produktivität zu steigern. Industrial Connectivity Services stellen mit unterschiedlichen Modulen die nötigen Verbindungen her und ermöglichen so einen weiteren Schritt in Richtung digitale Transformation.Industrial Connectivity Services als Basis für OT-/IT-Integration
Zusätzlich zur Konzeption, Umsetzung und Unterstützung für den Betrieb der Konnektivitäts-Lösung gehen Industrial Connectivity Services noch einen Schritt weiter: Um zum Beispiel die Maschinen mit einem Manufacturing Execution System (MES) wie Opcenter EX DS zu verbinden, um Aufträge direkt vom MES an die Maschinen zu übertragen, um Durchsatz und Produktivität zu steigern. Die von den Maschinen zurückfließenden Daten erleichtern die Planung und verbessern die Transparenz. Industrial Connectivity Services ermöglichen also nicht nur das Erfassen und Verarbeiten von Daten, sondern vor allem auch die optimale Nutzung passend zu den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens.

Neue Podcast-Episode: Zwei Fertigungen verschmelzen
Wie könnnen unter maximaler Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zwei ganz unterschiedliche Fertigungen zusammengelegt werden? Erfahren Sie in unserem Podcast „Zwei Fertigungen verschmelzen“, wie die Firma Schleicher Fahrzeugteile gemeinsam mit Siemens ihre Produktionsplanung und Datenverteilung erfolgreich transformiert hat.
Industrial Connectivity Services als Grundlage für die digitale Transformation und intelligente Anlagen
Mehr Transparenz durch Betriebsdaten von Maschinen hilft dabei, ungeplante Stillstände zu vermeiden. Doch um das Potenzial von Automatisierung und Digitalisierung voll ausschöpfen zu können, ist Konnektivität eine unabdingbare Voraussetzung.
Industrial Connectivity Services in der praktischen Anwendung
In welchen Automatisierungsumgebungen können Industrial Connectivity Services ihre Stärken voll ausspielen? Welche Vorteile sind für Unternehmen besonders wertvoll? In unserem PDF finden Sie Anwendungsbeispiele, die anschaulich verdeutlichen, wie auch Ihr Unternehmen von Konnektivität dank Industrial Connectivity Services profitieren kann.