IT-Infrastruktur zur Datenarchivierung, Visualisierung und Sicherung in Automatisierungsanlagen

SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure
Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Automatisierungsanlagen mit vorkonfigurierten und gewarteten IT-Systemen! Historische Daten aus dem Betrieb liefern entscheidende Informationen zur Steigerung der Produktivität. Die Erschließung der enormen Datenmenge zur Anlagenoptimierung erfordert ein leistungsfähiges Archivierungs-, Berichts- und Sicherungssystem. Siemens Services bietet Ihnen eine umfassende IT-Lösung, bestehend aus Server-Hardware und Software, sowie maßgeschneiderten Dienstleistungen - alles aus einer Hand. Insbesondere im Bereich der Prozessautomatisierung liefern wir alles, was Sie für den Betrieb, die Datenarchivierung und -sicherung im industriellen Umfeld benötigen.
Datenarchivierung, Visualisierung und Backup
SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure ist ein Serviceangebot welches eine leistungsfähige und vorkonfigurierte IT-Infrastruktur mit vorinstallierter Software zur Verfügung stellt. Mit einem vorgefertigten Komplettsystem wird erreicht, dass die Engineering- und Inbetriebnahme-Phase so effizient wie möglich gestaltet werden kann. Zudem werden maßgeschneiderte Services während des gesamten Lebenszyklus sichergestellt – für alle installierten Komponenten sowie für das Komplettsystem.Speicherung von Prozessdaten
Für die Datenarchivierung und Visualisierung steht die bewährte SIMATIC PCS 7 Process Historian / Information Server Software zur Verfügung. Sie wird als vorkonfigurierte und vorinstallierte Software auf einem leistungsfähigen Server in verschiedenen Größen geliefert.
Backup & Restore-Speicherung
Die richtige Disaster Recovery-Strategie ist ein äußerst wichtiger Faktor, um die Produktion nach einem Ausfall wieder aufzunehmen und Datenverluste zu verhindern. Mit unserem Backup & Restore Professional Service werden Backups automatisch während des Betriebs der Anlage erstellt. Wir haben uns mit dem Marktführer "Veeam" zusammengetan, um unseren Kunden die bestmögliche Disaster-Recovery-Lösung anzubieten. Sie ermöglicht es, im Falle eines Zwischenfalls, schnell und effektiv zu handeln.
Ein Servicevertrag über 3 oder 5 Jahre ist der integrale Bestandteil aller Dienstleistungen von Process Historian und Backup&Restore. Im Falle eines Fehlers bietet der technische Support von SIMATIC Unterstützung und koordiniert die Aktivitäten für Drittanbieter bezüglich aller Hardware- und Software-Systemkomponenten. Darüber hinaus enthält der Servicevertrag alle Ersatzteile und den Vor-Ort-Support für 5 Jahre.
Jede komplexe IT-Infrastruktur umfasst Komponenten, die für den Betrieb und die Funktion des Gesamtsystems wesentlich sind. Um Ihre Arbeitsabläufe zu erleichtern, stellen wir Ihnen ein Zubehörpaket zusammen, wie z.B. eine individuell konfigurierbare Prozesssteuerungstastatur, Thin Clients oder Bildschirmarbeitsplätze mit Halterungen. Fragen Sie uns einfach!