Virtualisieren Sie Ihre Prozessleitsysteme

Minimale Ausfallzeiten und der optimale Einsatz von Personal und Betriebsmitteln sind wesentliche Schlüssel zu einem erfolgreichen Anlagenbetrieb. Die effiziente Pflege, Wartung und Modernisierung der eingesetzten Systemkomponenten erschließt erhebliches Optimierungspotenzial. Genau hier setzt unser innovatives standardisiertes Serviceprodukt SIMATIC Virtualization as a Service an und unterstützt Sie bei Ihrer effizienten Visualisierungslösung.
Reale Mehrwerte durch Virtualisierung
Entscheidend für die Lifecycle-Kosten eines PC-basierten Leitsystems sind neben der Instandhaltung der Hardware-Plattform vor allem die Wartung und Pflege der installierten Software-Komponenten. Hier eröffnet SIMATIC Virtualization as a Service völlig neue Perspektiven.Für eine optimale Instandhaltung und Modernisierung PC-basierter Leitsysteme geht SIMATIC Virtualization as a Service neue Wege. Das umfassende Service-Konzept nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, um das gesamte System zu virtualisieren. Auf diese Weise lassen sich die zentralen Anforderungen auf Kundenseite mit einem Höchstmaß an Effizienz und Wirtschaftlichkeit adressieren: optimale Nutzung der Hardware, einfache Systemerweiterungen bzw. Updates, zentrale Administration und Wartung sowie schneller und kompetenter Support im Bedarfsfall – Maßnahmen, um maximale Verfügbarkeit sicherzustellen.
Wirtschaftliche Lösung aus einer Hand
SIMATIC Virtualization as a Service macht den Einstieg in die zukunftsweisende Virtualisierungstechnologie denkbar einfach. Unser Angebot umfasst alles, was für eine Virtualisierungslösung erforderlich ist: Serviceleistungen über den kompletten Lebenszyklus, einschließlich der passenden Software und Hardware-Komponenten. Alles aus einer Hand – und in jedem Fall perfekt aufeinander abgestimmt.
SIMATIC Virtualization as a Service beinhaltet das Setup des Virtualisierungsservers, die Konfiguration der virtuellen Maschinen (VMware), die Installation und Konfiguration des Betriebssystems sowie die betriebsbereite Installation der SIMATIC-Software. Doch auch während des Lebenszyklus des Virtualisierungssystems erhalten Anwender umfassenden Support bei allen technischen Fragen zu Funktion, Anwendung und Handhabung der eingesetzten Systemkomponenten.
Dabei kann eine weiterreichende systemspezifische Beratung auch im Rahmen des SIMATIC Remote Services effizient erfolgen.
Schnell, sicher und kostenoptimal
SIMATIC Virtualization as a Service trägt entscheidend zu einer signifikanten Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei:
- Einfache Umsetzung einer Virtualisierungslösung mit vorgefertigten, konfigurierten und einsatzfähig getesteten Automatisierungssystemen
- Kostengünstiges und schnelles Erweitern von Systemkomponenten mittels "Ready-to-run"-Templates
- Optimale Nutzung vorhandener Hardware-Ressourcen
- Höhere Flexibilität und Verfügbarkeit des Systems
- Geringerer Aufwand bei System-Upgrades/-Updates
- Reduzierung der Lifecycle-Kosten des Systems durch verbesserte Energieeffizienz
- Einfaches Systemmanagement und umfassende Unterstützung in Verbindung mit SIMATIC Remote Services
- Lifecycle-Services für SIMATIC Produkte, VMware, Hardware und Software aus einer Hand