Rendering in der Totalen der mietbaren The Move Bürogebäude, mit Blick auf den Eingangsbereich

Jetzt zu mieten: Innovation

Gebäude     Highlights     Lage     Arbeitswelten     ESG     Newscenter

back to The Move

Neue Büros in Gateway Gardens

Flächen, so flexibel wie Ihr Business

Dürfen wir vorstellen: Dies ist The Move – Frankfurts innovativstes Büro. 35.300 Quadratmeter Bürofläche in zwei Gebäuden, die für das Arbeiten im New Normal gestaltet und so flexibel sind wie Ihr Unternehmen.

Lernen Sie unser Angebot kennen:

Zahlen & Fakten

Das Wichtigste auf einen Blick

Zahlen & Fakten im Detail

Auf den zweiten Blick

Sie haben noch nicht genug von Daten und Fakten? Hier finden Sie alle wichtigen Zahlen im Detail.
Card Flipping

Objektdaten
Gebäude-Ensemble

CLICK TO MOVE

  • Ensemble aus zwei Bürogebäuden
  • EG + 5 Obergeschosse
  • 35.300 m² Gesamtfläche
  • Aluminium-Bandfassade
  • Mieteinheiten mit 150-420 m² Größe
CLICK TO MOVE

  • 12.000 m² Gesamtmietfläche (MF-G1+2)
  • 8 Mieteinheiten pro Geschoss
  • 2.135 m² anmietbare Etagengröße (MF-G1+2)
  • Kleinste Teilbarkeit (MF-G1+2) ab 174 m²
CLICK TO MOVE

  • 23.210 m² Gesamtmietfläche (MF-G1+2)
  • Davon verfügbar 8.310 m²
  • 4 von 9 Mieteinheiten pro Geschoss verfügbar
  • 1.650 m² Bürofläche pro Etage verfügbar (MF-G1+2)
  • Kleine Teilbarkeit (MF-G1+2) ab 241 m²
  • Eigene Adressbildung durch separate Eingänge möglich

Gebäude-
ausstattung

CLICK TO MOVE

  • 3-fach Isolierverglasung für erhöhten Schallschutz
  • Gipskarton-Trennwände und Systemtrennwände aus Glas
  • Hochwertiger Teppichboden (anpassbar)
  • Besprechungsräume mit gelochter Gipskarton-Akustikdecke
  • Außenliegende Raffstores mit Wind- und Sonnenwächter

Büro-
ausstattung

CLICK TO MOVE

  • Stehleuchten im Bürobereich (anpassbar)
  • Teeküche / Sanitär mit zwei Anschlussmöglichkeiten pro Mieteinheit möglich
  • Barrierefreie Sanitärräume an jeder Mieteinheit
  • Think Tanks, Phone Booths, Buchungs-App optional

Technik

CLICK TO MOVE
  • Kühlung mittels Bauteilaktivierung über Fußboden (Energieboden), Sonderbereiche zusätzlich über Decken-Kühlkassetten
  • Lüftungsanlage mit 100 Prozent Frischluftanteil
  • Elektroversorgung über Bodentanks
  • EDV Tertiärverkabelung optional
  • Räume für Elektrounterverteiler in jeder Mieteinheit
  • Kartenleser-Vorrichtung für Zugangskontrolle zum Mietbereich
Rundum gut

The Move – Beste Adresse unter vielen Aspekten

Aus welcher Perspektive Sie The Move auch betrachten: Unsere Flächen sind unschlagbar bei Flexibilität, Attraktivität und Wirtschaftlichkeit.
Alexander Kilgus, Siemens Real Estate, Head of Transaction Management