Unter den vier Siemens Technoparks ist Ruhstorf ein Schwergewicht. Das Areal ist stattliche 100.000 Quadratmeter groß und bietet rund 60.000 Quadratmeter Gebäudefläche. Die Mehrzahl der Gebäude sind Produktions- und Lagerhallen unterschiedlichster Größe, Ausstattung und Ausprägung, die individuell angepasst werden können. Eine Besonderheit sind spezielle Lagerlösungen für Batteriespeicher. Komplettiert wird das Angebot durch zeitgemäße Büroarbeitsplätze und – brandneu – den „Maker Space“ für eine flexible Nutzung.
Gebäude, Infrastruktur und Anlagen erfüllen die hohen Anforderungen an die industrielle Fertigung und sind daher besonders für produzierende Unternehmen geeignet. Im Umgriff der Hallen stehen zusätzliche Freiflächen zur Verfügung. Zwei Großparkplätze direkt am Technopark-Gelände bieten insgesamt rund 600 Stellplätze für Mitarbeitende und Besucher. Auch für die Zufahrt auf das Gelände ist gesorgt: Der Standort verfügt über mehrere Pkw- und Lkw-Zufahrten.