Digitalisierung erleben

Siemens Technopark Tübingen

Dinge vorantreiben – darin liegen die Wurzeln des Siemens Technopark Tübingen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden hier Getriebemotoren hergestellt, mit Einsatzbereichen von der Windkraftanlage bis zum Förderband. Wo bisher vor allem klassisch gefertigt wurde, setzen nun Digitalisierung und technischer Fortschritt ganz neue Akzente. Tübingen wird digital – und der Technopark Tübingen wieder einmal einer der Motoren in der Region.

Daten & Fakten

  • Adresse: Bahnhofstraße 40-44, 72072 Tübingen
  • Mietfläche gesamt: 31.000 m²
  • Produktion: 25.000 m²
  • Lager / Logistik: 2.000 m²
  • Büro: 4.000 m²
  • Stellplätze: 350
  • Mitarbeiter: 400

Lage

Die Universitätsstadt Tübingen ist ein wichtiger Medizin-, Wirtschafts- und Technologiestandort in der Europäischen Metropolregion Stuttgart, einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen in Europa. Die Stadt ist international anerkannter Wissenschafts- und Forschungsstandort und Sitz renommierter Forschungsinstitute. Die Universität Tübingen ist Exzellenz-Universität und mit fünf weiteren ausgezeichneten Hochschulen in Baden-Württemberg vernetzt. Unternehmen finden in der Region hochqualifizierte Mitarbeiter. Dazu trägt auch die hohe Lebensqualität Tübingens bei. 

Erreichbarkeit

Der Siemens Technopark Tübingen ist gut an das Verkehrsnetz der Region angeschlossen: Die Bundestraßen B27 und B296 sind in wenigen Minuten zu erreichen und bieten direkten Anschluss zu den Autobahnen A81 und A8. Der internationale Flughafen Stuttgart ist 37 Kilometer entfernt und in weniger als einer Stunde erreichbar. Zum Flughafen und auch zur Neuen Messe Stuttgart besteht zudem ein halbstündiger Bus-Transfer. Anschluss besteht auch an das öffentliche Nahverkehrsnetz: Die Tübinger Innenstadt und der Hauptbahnhof befindet sich in 6 Kilometern Entfernung. Eine Haltestelle mit Anschluss an mehrere Buslinien einschließlich Busverbindung zum Bahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe des Technoparks. 

Interessiert?

Wir informieren Sie gerne.