SIMATIC WinCC OA UI

Mit der mobilen App SIMATIC WinCC OA UI überwachen und steuern sie Ihre Anlage einfach mit Ihrem Smartphone.

Für alle Nutzer des SCADA-Systems SIMATIC WinCC Open Architecture wird das tägliche Arbeitsleben ab sofort leichter. Mit der mobilen App SIMATIC WinCC OA OPERATOR überwachen und steuern sie Ihre Anlage einfach mit Ihrem Smartphone.

Beschreibung

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

V1: Sicheres Überwachen und Steuern per Smartphone

Die kostenlose App SIMATIC WinCC OA UI ist für alle iOS Geräte ab iOS6 im App Store verfügbar und in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich. Eine Android Version der App ist ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt geplant.

  • Gleiche Anlagendarstellung wie auf Ihrer Standard-Bedienstation
  • Vollständige Alarmschirme mit Filter- und Sortiermöglichkeiten
  • Trends von Einzelwerten mit Datenverdichtung und Aktualisierung
  • Selbst definierte Listen mit Werten und Befehlen um Ihre Anlage zu betreuen
  • Karte mit definierten Anlagenstandorten und jeweils gefilterten Alarmen
  • Einfache Wiederverwendung der Anlagenprojektierung von WinCC OA zur einfachen Darstellung in der App, keine zusätzliche Projektierung erforderlich

Vorteile

  • Einfache Installation 
    - App im jeweiligen Store downloaden (Apple AppStore für iOS und Google Play Store für Android) 
    - Sofort loslegen 
    - Kurze Time-to-Market 
    - Wartungsfrei

  • 24/7 Online Zugriff – von jedem Ort

  • Gesicherte Kommunikation mittels SSL Verschlüsselung

Funktionen

  • Automatische Verteilung der Projektdaten durch WinCC OA Server
    - Durchgängiges Engineering
    - Keine Programmierung notwendig

  • Geräteverwaltung und Administration am WinCC OA Server zur Registrierung und Freischaltung der mobilen Geräte

  • Definition und Zuordnung von beliebigen Geräteklassen mit Breite und Höhe der verschiedenen mobilen Geräte
    - Anzeige und Verwaltung der vorhandenen Geräteklassen pro Panel
    - Anzeige der Abmessungen der definierten Geräteklassen im GEDI (mittels Schablone)

  • Automatische Skalierung in Abhängigkeit der DPI

Demoapplikation

Um die Funktionen der App schnell und einfach kennenzulernen, ist eine Demoapplikation verfügbar.
Für Kunden steht die Demoapplikation zum Download in unserem Portal zur Verfügung.

Unterstützte Betriebssysteme für mobile Endgeräte

  • iOS 9 oder höher
  • Android KitKat 5.1 oder höher

Sichere Datenübertragung

Das Mobile UI kommuniziert über eine SSL verschlüsselte Schnittstelle.

Verfügbarkeit

Das Mobile UI ist für iOS Geräte ab iOS 9 iTunes App Store® verfügbar und für Android Geräte ab Android KitKat 5.1 im Google Play Store® erhältlich.

Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. 
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity

Open architecture

WinCC Open Architecture Optionen

WinCC OA BACnet

Kostensenkung und Effizienzsteigerung für die Gebäudeautomation

Beschreibung

Herstellerunabhängig und objektorientiert: das ist der gemeinsame Nenner des Gebäudeautomation-Kommunikationsprotokolls BACnet und des SCADA-Systems SIMATIC WinCC Open Architecture. Das Komplettpaket WinCC OA BACnet vereint Gebäudeleittechnik und übergeordnetes SCADA-System in einem und bietet damit direkten Zugriff auf die Automatisierungsebene. WinCC OA BACnet ist dadurch die ideale Lösung für große und/oder verteilte Gebäude- und Liegenschaftsbetriebe!

Die zentrale Betriebsführung und Integration aller Systeme ist eine wesentliche Voraussetzung, um etwa die Forderungen nach Effizienz und Bereitstellung von Energieressourcen eines Gebäude- oder Liegenschaftsbetriebes zu erfüllen.
Mit der Entwicklung von WinCC OA BACnet - einer nativen Gebäudeleittechniklösung – wird eine Vielzahl solcher Kundenanforderungen abgedeckt. Da das Konzept von für eine uneingeschränkte Anzahl an BACnet-Objekte ausgelegt ist, eignet es sich besonders für komplexe Projekte wie Industriebetriebe, Flughäfen, Universitäten, Krankenhäuser, Messezentren etc.
Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung von Windows und Linux.

WinCC OA BACnet wird mit dem Netzwerk der Automatisierungsebene verbunden, erkennt mit dem BACnet Browser alle im Netzwerk vorhandenen BACnet-Objekte und erzeugt diese automatisch. Dabei sind die Daten nur einmal im System vorhanden und können über ein schnelles und effizientes Engineering-Toolkit online, offline- oder im gemischten Betrieb wirtschaftlich bearbeitet werden. 

Der offline Datenimport von BACnet Daten erfolgt direkt durch den BACnet EDE-Importer mit Versionsverwaltung. Weiters werden mit Funktionsunterschiede zwischen den einzelnen Geräteprofilen auf Applikationsebene in WinCC Open Architecture ausgeglichen. BACnet-Dienste wie Datasharing, Scheduling Device & Netzwerkmanagement sowie Alarm- & Event-Notification werden von unterstützt. Optional ist auch Trending verfügbar

WinCC OA BACnet erfüllt nicht nur die BACnet-Vision, sondern bietet im Vergleich zu herkömmlichen SCADA-Ansätzen mehr Funktionalitäten und effizientes Engineering.

WinCC OA CommCenter

Beschreibung

Das Communication Center steht für innovatives Alarmmanagement, Fernalarmierung und Kommunikation. SMS und E-Mail werden mit dem Communication Center abgedeckt.

Vorteile des Communication Centers:

  • Rasche Information über Störungsmeldungen

  • Umfassende Aufzeichnung / Qualitätsnachweise über Zustände

  • Einfachste Integration in bestehende Anlagen

  • Bidirektionale Kommunikation mit dem Leitsystem

  • Quittiermöglichkeit von Alarmen

  • Einfache Konfiguration und Bedienung des Systems

  • Integrierte Dienstplan- und Bereitschaftsdienstverwaltung

  • Komplette Integration in SIMATIC WinCC Open Architecture und somit keine Zusatztools notwendig

Eigenschaften

  • Weiterleitung von Alarmen an Bereitschaftsdienstpersonal

  • Vielfältige Ausgabe via SMS und E-Mail

  • Empfangsbestätigung

  • Bereitschaftsdienstplan

  • Aktive Alarmabfrage

  • Zyklische Benachrichtigungen

  • Minimaler Einrichtungsaufwand

Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen 

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity

WinCC OA GIS Viewer

Beschreibung

Der GIS Viewer ermöglicht die kartografische Darstellung von Objekten in SIMATIC WinCC Open Architecture. Insbesondere bei geographisch weit verteilten Systemen, wie sie in den Bereichen Wasser, Verkehr, Öl & Gas und Energie häufig anzutreffen sind, besticht diese Lösung durch zahlreiche Vorteile.

Um dabei die gesamte Anlage im Überblick zu behalten bietet der GIS Viewer eine kartographische Darstellung der Anlagenobjekte. Freies Zoomen garantiert eine detaillierte Betrachtung, zusätzlich können Informationen abhängig vom Zoomfaktor bedarfsgerecht eingeblendet werden. Die Objekte werden durch Formen, Symbole oder Zeichen dargestellt und Warn- bzw. Alarmzustände der Datenpunkte durch Farbumschläge in der jeweiligen Karte gekennzeichnet. Dies gestattet dem Benutzer eine rasche und punktgenaue Navigation zum Störfall. Mehr Aussagekraft erhält die Lösung durch Kombination von räumlichen Informationen mit aktuellen Statusmeldungen zur Anlage. Eine wesentlich effizientere Projektierung wird zusätzlich durch dynamisches Kartenmaterial anstelle von statischen Einzelbildern erreicht.

Die verwendeten Daten und Karten machen die Darstellung von Objekten in den Kartenlayern zur Realität – es sind beliebig viele Kartenlayer definierbar. Kartenmaterial ist von vielen Anbietern erhältlich, z.B.: die vom ESRI (Environmental Systems Research Institute). Der GIS Viewer bietet hilfreiche Funktionen, z.B automatischer Zoom auf anstehende Warn- bzw. Alarmmeldungen oder eine einfache Navigation zu Anlagenbildern auf dem Alarm- und Eventschirm. Er ist direkt mit allfälligen Alarmen verbunden und somit in die SCADA Applikation integriert.

WinCC OA Mobile UI

Beschreibung

Gerade die Globalisierung und Mobilität erfordert Systeme für den weltweiten Einsatz, die jederzeit und überall den mobilen Zugang zu Anlageninformationen ermöglichen.
Das mobile User Interface von SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein mobiler Client für iOS und Android Geräte und bietet die gleichen Möglichkeiten und Funktionalitäten wie ein Standard Client. Durch die Definition von beliebigen Geräteklassen mit Breite, Höhe und Orientierung der verschiedenen Anzeigen wird eine optimale Darstellung auf mobilen Geräten gewährleistet.

Die Verwaltung und Administration der mobilen Geräte erfolgt am WinCC OA Server. Die Projektdaten werden automatisch durch den WinCC OA Server verteilt, somit wird ein durchgängiges Engineering ganz ohne Programmierung möglich. Damit eine sichere Kommunikation gewährleistet ist, kann das mobile UI auch über SSL Verschlüsselung kommunizieren.
Die Installation ist denkbar einfach, einfach die App im jeweiligen Store runterladen und sofort  loslegen.

Vorteile

  • Einfache Installation
    - App im jeweiligen Store downloaden (Apple AppStore für iOS und Google Play Store für Android)
    - Sofort loslegen
    - Kurze Time-to-Market
    - Wartungsfrei

  • 24/7 Online Zugriff – von jedem Ort

  • Gesicherte Kommunikation mittels SSL Verschlüsselung

Funktionen

  • Automatische Verteilung der Projektdaten durch WinCC OA Server
    - Durchgängiges Engineering
    - Keine Programmierung notwendig

  • Geräteverwaltung und Administration am WinCC OA Server zur Registrierung und Freischaltung der mobilen Geräte

  • Definition und Zuordnung von beliebigen Geräteklassen mit Breite und Höhe der verschiedenen mobilen Geräte
    - Anzeige und Verwaltung der vorhandenen Geräteklassen pro Panel
    - Anzeige der Abmessungen der definierten Geräteklassen im GEDI (mittels Schablone)

  • Automatische Skalierung in Abhängigkeit der DPI

Demoapplikation

Um die Funktionen der App schnell und einfach kennenzulernen, ist eine Demoapplikation verfügbar.
Für Kunden steht die Demoapplikation zum Download in unserem Portal zur Verfügung.

Unterstützte Betriebssysteme für mobile Endgeräte

  • iOS 9 oder höher

  • Android KitKat 5.1 oder höher

Sichere Datenübertragung

Das Mobile UI kommuniziert über eine SSL verschlüsselte Schnittstelle.

Verfügbarkeit

Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. 
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity

SIMATIC WinCC OA OPERATOR

Beschreibung

Mit der mobilen App SIMATIC WinCC OA OPERATOR überwachen und steuern sie ihre Anlage einfach mit ihrem Smartphone oder Tablet. SIMATIC WinCC OA OPERATOR zeigt die Prozessdaten, die Anlagenverfügbarkeit sowie den Status ihrer Anlage. Das Bedienpersonal hat 24/7 online Zugriff auf ihre Anlage und durch die sofortige Alarmierung kann es auch augenblicklich reagieren. Das spart wertvolle Zeit, und erhöht in weiterer Folge auch die Verfügbarkeit ihrer Anlage.

Funktionen

Die Hauptfunktionen im Überblick

  • Homescreen mit Widgets, dem letzten Alarm und den zwei wichtigsten Prozesswerten

  • Vollständiger Alarmschirm mit Filter- und Sortiermöglichkeiten

  • Trend von Einzelwerten mit Datenverdichtung und Aktualisierung

  • Selbst definierte Listen mit Werten und Befehlen um Ihre Anlage zu betreuen

  • Karte mit definierten Anlagenstandorten und jeweils gefilterten Alarmen

  • Telefonbuch-Funktion zur direkten Anwahl von anderen Bedienern

Einfache und intuitive Bedienung

Damit der Bediener einfach und intuitiv seine Anlage überwachen und steuern kann, wurde bei der Entwicklung der App auf die Usability besonders Wert gelegt.

Insgesamt ist die App in fünf Bereiche unterteilt:

  • Der Homescreen dient der Gesamtübersicht. Hier werden die zwei wichtigsten Prozesswerte und der zuletzt aufgetretene Alarm angezeigt. Zusätzlich können bis zu 40 Widgets dargestellt werden. Die Widgets können Prozesswerte, Statusinformationen zum WinCC OA System und deren Benutzern beinhalten. Bei der iPad Version sorgt eine zusätzliche Alarmzeile am Homescreen für optimalen Bedienkomfort am Tablet.

  • Im Alarmschirm werden quittierte und unquittierte Alarme angezeigt, die je nach Berechtigungsstufe natürlich auch quittierbar sind. Zusätzliche Sortier- und Filtermöglichkeiten schaffen die nötige Übersicht über das Gesamtsystem.

  • In den Wertegruppen werden alle Datenpunktelemente aus einer Gruppe angezeigt. Im Detailbild des Wertes werden ergänzend Datenpunktelement, Zeitstempel und Trend dargestellt.
    Durch Drehen des mobilen Gerätes kann der Trend auch im Querformat dargestellt werden. Es kann zwischen den einzelnen Zeitbereichen gewechselt werden und hinein gezoomt werden.

  • Im Bereich Befehlsgruppen können, je nach Berechtigungsstufe, die Werte geändert werden.

  • Der Standorte-Bereich zeigt übersichtlich in einer Karte die Standorte der Anlagen im Gesamtsystem, sowie die Summenalarme der einzelnen Anlagenstandorte.
    Im Detailbild des Standortes wird der genaue Standort via Satellitenbild, der Summenalarm, eine Standortbeschreibung, sowie die Alarme und Werte bzw. Befehlsgruppen des jeweiligen Standortes angezeigt.

Screens

Wizard zur einfachen Konfiguration der App

Für die schnelle und einfache Konfiguration der App wurde ein eigener Wizard entwickelt. Per Drag & Drop zieht man die gewünschten Datenpunktelemente auf die App-Oberfläche und konfiguriert die bevorzugte Darstellungsart. Insgesamt können 40 Datengruppen mit je 40 Datenpunktelementen konfiguriert werden. So können mit SIMATIC WinCC OA OPERATOR in Summe 1.600 Datenpunktelemente überwacht und gesteuert werden.

Sichere Datenübertragung

Auch das Thema Sicherheit hatte bei der Entwicklung hohe Priorität.
SIMATIC WinCC OA OPERATOR kommuniziert mittels https Server über eine SSL verschlüsselte XML-RPC Schnittstelle. Das SSL Zertifikat kann einfach importiert werden.

Verfügbarkeit

SIMATIC WinCC OA OPERATOR ist für alle iOS Geräte ab iOS6 im App Store verfügbar und in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich.

Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity

WinCC OA Recipes

Beschreibung

Wenn es darum geht eine größere Anzahl von Vorgaben/Sollwerten vom Leitsystem an die Peripherie zu übertragen, so kann eine Rezeptverwaltung eine maßgebliche Erleichterung bedeuten. Die Funktionalität Rezepte bietet eine einfach zu bedienende Erweiterung zu SIMATIC WinCC Open Architecture, um all diese Anforderungen zu erfüllen:

  • Zur Laufzeit können neue Rezepte angelegt und nicht mehr benötigte gelöscht werden.

  • Der Rezepttyp kann zur Laufzeit verändert werden. Die Änderungen werden in allen zugehörigen Rezepten übernommen.

  • Alle wesentlichen Operationen sind auch in CTRL-Funktionen verfügbar und können somit auch in individuell gestalteten Panels verwendet werden.

  • Weiters  können Rezepte über CSV-Dateien importiert, exportiert und bearbeitet werden (z.B. mit Excel).

  • Speicherung der aktuellen Werte aus dem Prozessabbild in ein bereits bestehendes oder neues Rezept.

  • Beliebig viele Rezepte zu einem Rezepttyp sind möglich.

  • Automatische Prüfung der Gültigkeit des Rezepttyps und der Vollständigkeit des Rezeptes.

  • Verwendung auch in verteilten Systemen

WinCC OA Reporting

Beschreibung

Reporting ist eine wichtige Aufgabe in jedem SCADA System. Deswegen wurde bei SIMATIC WinCC Open Architecture ein besonderes Augenmerk auf diese Funktion gelegt.
Ein webbasierendes Reporting mit der standardisierten Reporting-Schnittstelle SOAP (Simple Object Access Protocol) ist in SIMATIC WinCC Open Architecture integriert.
Reportingtools von Drittanbietern können somit auch ohne zusätzlichen Aufwand verwendet werden.
Die zusätzlich zur Verfügung gestellten BIRT Vorlagen und die bereits vordefinierten Reporting-Daten vereinfachen das Reporting weiter.

  • Webfähiges Reporting Interface (SOAP):
    - ECLIPSE BIRT (Vorlagen werden mitgeliefert)
    - Crystal Reports
    - SIMATIC Information Server (Beispiele werden mitgeliefert)
    - Microsoft Excel

  • Online-Werte

  • Historie Unterstützung von verdichteten Daten, SQL, Alarme

  • Diagnosewerkzeuge

  • Audit Trail

WinCC OA Scheduler

Beschreibung

Der Scheduler ermöglicht es Zeitprogramme zu erstellen, zu parametrieren und zu verwalten, die das zeit- und ereignisgesteuerte Auslösen von bestimmten Aktionen erlauben.
Über den Scheduler kann eine Reihe von bestimmten Aktionen durch das Definieren von einfachen oder komplexen Bedingungen ausgelöst werden.

Ausgelöst werden können Aktionen wie:

  • Setzen eines Datenpunktelementes auf einen (vor-)definierten Wert,

  • Zeigen eines Erinnerungs-Pop-ups,

  • Zeigen eines Erinnerungsalarms im System Management,

  • Aktivierung der Rezepte

  • Starten eines beliebigen Skriptes



Die Scheduler-Bedingung kann aus:

  • nur einem Datum

  • einer Reihe von Daten,

  • periodischen Ereignissen,

  • einem Datum kombiniert mit einer Wertbedingung,

  • einer einzelnen Wertbedingung,

etc., bestehen. Jedes Mal wenn eine Kombination von Bedingungen erfüllt wird, werden die parametrierten Aktionen ausgeführt, vorausgesetzt dass das betroffene Zeitprogramm auf aktiv gesetzt ist.

 

Der Scheduler kann in vielen Industriebereichen (wie Gebäudeautomation, Facility Management, Kläranlagen, ...) für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden:

  • Heizungs- und Klimaregelungen

  • Lichtsteuerungen

  • Alarmierungsaufgaben

  • Zwangsläufen

  • Umschalten zwischen verschieden Betriebsmodi

  • Rezepturen (zeitgesteuerte Aktivierung von Rezepturen)

  • Umschalten von Zuständigkeiten / Bereitschaften (besetzte Warte / vs. Nachtdienst oder Pförtnerloge)

  • Wartungen (reine Zeitwartungen)

  • Erinnerungsfunktion für Bedienpersonal

  • Zyklische Diagnose / Berichte

  • Automatische Prüfsequenzen (wöchentlicher Sirenentest, etc.)

WinCC OA SmartSCADA

Beschreibung

Die Option SmartSCADA ermöglicht die Bewertung von Anlagen durch Kennzahlen (Key Performance Indicator, KPI) sowie die nachfolgende Optimierung mit Hilfe statistischer Methoden.

Vorteile

  • Einfache Integration von Statistik in WinCC OA Projekte
  • Komplette Bedienung in WinCC OA, keine Programmierung notwendig

  • Geführte Anleitung um Modelle einzulernen

  • “R” Transaktionen innerhalb der SCADA Umgebung

Funktionen

Mittels Data Mining werden relevante Daten aus einer großen Datenmenge ausgewählt. Dabei werden Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Prozesswerten erkannt und für die weitere Klassifizierung herangezogen.
Bei der Klassifizierung der ausgewählten Daten werden Ergebnisse verknüpft, Zustände automatisch erkannt und vom Benutzer benannt. Aus diesen bewerteten Daten werden statistische Modelle erstellt. Diese Modelle können dann zur Optimierung in der Anlage zum Beispiel für eine effiziente Ursachenanalyse verwendet werden. Das kann sowohl mit historischen als auch mit Echtzeitdaten erfolgen.
Neben den vorhandenen Funktionen KPI, Data Mining und Klassifikation bietet SmartSCADA auch eine generische Schnittstelle zu „R“, mit der Daten aus dem SCADA System direkt mit statistischen Methoden weiterverarbeitet werden können. „R“ ist eine freie Programmiersprache für statistische Datenanalyse.

Anwendungsmöglichkeiten

  • Ursachenanalyse (Root-Cause-Analysis)

  • Definition von KPIs, Zuordnung von KPIs zu Geräten per Mausklick

  • Ableiten von Zusammenhängen mit Hilfe von Beziehungen, finden von Zeitfenstern durch Filtern, direkte Übergabe zu statistischen Berechnungen

  • Klassifizierung basierend auf statistischen Modellen

  • Wiederverwendung von Modellen z.B. für neue KPIs

Verfügbarkeit

SmartSCADA ist branchenunabhängig und kann für beliebige Anwendungen eingesetzt werden. Als Beispiele können hier Windkraftanlagen, Energieversorgungssysteme oder große Produktionsanlagen genannt werden.

WinCC OA VIDEO - Integriertes Videomanagement

Beschreibung

WinCC OA VIDEO bietet die Möglichkeit komplette Videomanagementfunktionen nativ in ein SCADA Projekt zu integrieren. Diese native Integration ermöglicht es dem SCADA Anwender die Videohard- und software in gleicher Weise zu parametrieren und zu projektieren wie es bei der klassischen Automatisierungshardware üblich ist.
In WinCC OA VIDEO ist der hardwareneutrale Videomanagement-Standard ONVIF 2.0 (Open Network Video Interface Forum) integriert, der die Anbindung vieler verschiedener Videohardware ermöglicht.

WinCC OA VIDEO dient zur Visualisierung von Videokomponenten und der Steuerung von Kameras und Kreuzschienen entweder mithilfe eines Bedienpults oder über Tastatur und Maus. Damit ist eine umfassende Überwachung und Steuerung von komplexen Einrichtungen (z.B. Verkehrseinrichtungen) von nur einem Bedienplatz aus möglich. Problemsituationen können früher erkannt werden und es kann dementsprechend darauf reagiert werden.

Eine digitale Aufzeichnung von Videos auf Standard-Hardwarekomponenten ist möglich. Die Videostreams können kontinuierlich in einem Ringspeicher oder bei einem Ereignis mit einer Vor- und Nachlaufzeit gespeichert werden. Aufzeichnungen mehrerer Kameras können zeitsynchron abgespielt werden. Aufgezeichnete Videostreams können mit den zugehörigen Zeitinformationen exportiert werden, wobei das von der Kamera gelieferte Format des Videostreams erhalten bleibt. Auch analoge Bestandsanlagen, wie analoge Kreuzschienen und deren Kameras, können integriert werden. Eine Poolverwaltung verschaltet dabei die Ein- und Ausgänge der Kreuzschiene. Über intuitiv bedienbare Oberflächen im SCADA-System können Sequenzen, wie zum Beispiel virtuelle Rundgänge, parametriert werden, die dann auf einem Arbeitsplatz, einer Video-Wand oder einem Display-Monitor dargestellt werden können.

Durch die Kombination von SCADA und Videoüberwachung lassen sich die Kosten für separate Videointerfaces und den zusätzlichen Aufwand bei Wartung und Betrieb einsparen, sowie die Ausbildungsdauer für das Bedienpersonal reduzieren.

WinCC OA VIDEO ist in jede bestehende WinCC OA Applikation integrierbar und online parametrier- und erweiterbar. Dem Konzept von WinCC OA folgend, kann es redundant aufgebaut werden.

Merkmale

  • Softwarebasiertes, digitales und hardwareneutrales Videomanagementsystem

  • Native Integration von Videomanagementfunktionen in ein SCADA Projekt

  • Integration des hardwareneutralen Videomanagement-Standards ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

  • Die Parametrierungen, Betriebsmeldungen und Kommandos der Videokomponenten werden in Datenpunkten gespeichert

  • Integriert im WinCC OA Setup

  • Frei skalierbar

  • Passt sich flexibel den Projektanforderungen an

  • Kann redundant ausgelegt werden

  • Vollständig in die SCADA-Umgebung integrierbar - in jede WinCC OA Applikation als einfaches Subprojekt integrierbar. Es kann sowohl parallel zum SCADA-System in einem gemeinsamen System, als auch als eigenes System im Systemverbund als verteiltes System betrieben werden

  • WinCC OA Systeme im Systemverbund können im User Interface Live- oder Playback-Bilder anzeigen

  • VIDEO kann auf alle Prozessdaten im Systemverbund zugreifen, auf deren Änderung reagieren und so eine einfache Interaktion zwischen Video- und Automatisierungstechnik ermöglichen

Vorteile

  • Einheitliche und zentrale Bedienung

  • Enge Integration von Video- und SCADA-Funktionalität

  • Freie Wahl der Videotechnik - Anbindung vieler verschiedener Videohardware

  • Kosteneinsparung in Betrieb und Wartung

Funktionen

  • Integration von Videostreams ins Netzwerk über ONVIF 2.0 Interface

  • Darstellung von Livebilder via Video-Widget im WinCC OA Bild

  • Videorekorder: Zur Aufzeichnung von Videobildern bietet VIDEO ein rein softwarebasiertes Aufzeichnungssystem, dass mit Standard Hardwarekomponenten als Aufzeichnungsmedium arbeitet
    - Funktionen:
       - Redundante Aufzeichnung
       - Load Balancing
       - Ringaufzeichnung inklusive ereignisgesteuertem Setzen eines Überschreibschutzes
       - Ereignisgesteuerte Aufzeichnung mit Vor- und Nachlaufzeit
       - Aufzeichnung für den Zeitraum der Kameraaufschaltung
       - Export der aufgezeichneten Video-Streams inklusive Zeitinformationen
       - Synchronplayback mehrerer Aufzeichnungen
       - Aufzeichnung kann bei kleinen Systemen direkt auf den SCADA-Servern erfolgen

  • Steuer-Schnittstellen zu Schwenk/Neige-Kopf Kameras

  • Standard Grafikobjektbibliothek zur einfachen Erstellung von SCADA Bildern mit Video Objekten

  • Kamerabildaufschaltung im Alarmfall

  • Einblenden von frei konfigurierbaren Alarmtexten in Videostreams

  • Frei konfigurierbare Bild-Sequenzer

  • Schnittstelle zu RTS-P Servern

  • Verwendung von Kommandopults

Erweiterte Funktionen mit dem Displayserver

  • Software-Multidecoder zur Umsetzung einer Video-Wall mit Standard-PC Hardware

  • Variabler Videoraster: 1, 4, 6, 12 oder 24 Videostreams

  • Frei skalierbare Displayserver-Fenster
    - Skalierbar durch Multimonitorunterstützung
    - Skalierbar durch Parallelbetrieb auf einer Video-Wall

  • SCADA Grafikobjekt zur Konfiguration der Video-Wall aus der SCADA Applikation

Wartungsmanagement

Beschreibung

Die Advanced Maintenance Suite (AMS) ist ein einfach zu parametrierendes Softwaretool für die effiziente Planung, Verwaltung, Durchführung und Kontrolle von Wartungen und Störungen. Es spart Ihnen Geld, verbessert die Qualität Ihrer Anlage und kann um SCADA Funktionalitäten erweitert werden.

Mit AMS

  • haben Sie alle Ereignisse im Überblick (Ereignisübersicht)

  • generieren Sie automatisch Arbeitsaufträge (Arbeitsaufträge)

  • wählen Sie genau die richtigen Techniker aus (Technikerauswahl)

  • bekommen Sie hinterlegte Ablaufroutinen für jeden Einsatz (Maßnahmenpläne)

  • definieren Sie, was passieren soll, wenn nichts passiert (Eskalationsmethoden)

  • können Sie Ihre Ersatzteilhaltung optimieren (Ersatzteiloptimierung) 

  • sichern Sie eine gleich bleibende Qualität der Anlage (Qualitätssicherung)

  • können Sie angesammeltes Wissen auf Knopfdruck abrufen (Wissensdatenbank) 

  • steuern Sie Ihre Wartungsaufgaben effizienter (Wartungsmanagement)

Zu jedem geplanten Wartungs- oder ungeplanten Störungsereignis können vorab Checklisten mit detaillierten Arbeitsanweisungen, eventuell benötigten Ersatzteilen, Werkzeugen, Anlagen- und Gerätedokumentationen sowie Vorschriften erfasst werden.
Tritt ein solches Ereignis im System auf, löst AMS automatisch einen Arbeitsauftrag aus, der vom Dispatcher nur mehr einem Techniker mit passender Qualifikation zugeteilt werden kann. Der Techniker, der über AMS informiert worden ist, kann nun sofort mit der Bearbeitung beginnen.
Über die im System hinterlegten Ersatzteil- und Werkzeugbezeichnungen wird das Lager parallel zum Techniker informiert und kann mit seinen Vorbereitungen zeitgleich starten.
Systematisch werden die Checklisten vom Techniker abgearbeitet, die durchgeführten Arbeiten von AMS protokolliert und der Auftrag mit Zusatzinformationen des Technikers erfolgreich abgeschlossen.
Sollten die in der Checkliste vorgegebenen Arbeitsanweisungen und Informationen nicht zielführend erscheinen, hat der Techniker die Möglichkeit, in einer Lösungsdatenbank zu suchen. In der Lösungsdatenbank können alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt Lösungen hinterlegen beziehungsweise nach auf die Situation passenden Lösungsbeschreibungen suchen.
Die hinterlegten Lösungsbeschreibungen bilden auch die Basis für eine spätere Überarbeitung der Checklisten und eine Sicherstellung des Wissenstransfers zwischen Mitarbeitern und/oder anderen Dienstleistern.
Um dem erneuten Auftreten von Störungen systematisch vorzubeugen, werden zum Abschluss jedes Arbeitsauftrags Auslöser (Problem), Ursache und Abhilfe erfasst – um später in Form von Reports weitere Analysen durchführen und Qualitätssicherungsmaßnahmen bzw. Berechnungsmaßnahmen ableiten zu können.
Sollten Arbeitsaufträge über einen zuvor definierten Zeitraum nicht abgeschlossen werden, erfolgt automatisch eine durch AMS gesteuerte Eskalation. So kann kein Auftrag übersehen werden und eine termingerechte Ausführung ist garantiert.

Optionen für Webfunktionen

Ultralight Client UX

Dieser Client ist ein User Interface für Desktop Anwendungen basierend auf HTML5. Es ist keine SIMATIC WinCC Open Architecture oder Plugin Installation am Client notwendig. Ziel dieses Clients ist WinCC OA auf jedem Desktop mit integriertem Browser anzuzeigen. Microsoft EDGE, Internet Explorer, Google Chrome und Mozilla Firefox werden unterstützt.

Desktop UI

Dieser Client ist ein User Interface für die Darstellung und Bedienung über einen Web-Browser, mit den gleichen Funktionalitäten wie beim Standard Userinterface. Das ermöglicht einen flexiblen Fernzugriff, ohne die Notwendigkeit einer SIMATIC WinCC Open Architecture Installation.

Das Desktop UI kann wie eine App installiert werden, das Installationspaket wird über den WinCC OA Webserver verteilt. Es ist keine DVD zur Installation des UIs notwendig und es muss auch kein Browser Plug-In installiert werden. WinCC OA bietet einen Überblick über alle Projekte und ein einheitliches Gerätemanagement für Mobile und Desktop UIs.

Das Desktop UI ist für Windows und Linux verfügbar, und für die Browser Microsoft EDGE, Internet Explorer, Google Chrome und Mozilla Firefox.

Das Desktop UI ersetzt den Web Client, dieser ist nicht länger verfügbar.

WinCC OA Web server 

Über jeden beliebigen Standard-Webbrowser kann über Intranet und Internet auf Daten zugegriffen und auch interaktiv eingewirkt werden. Damit werden Aufgaben der Anlagenüberwachung mit moderner Internettechnologie und mobiler Kommunikation zum Nutzen des Anwenders gelöst.

  • Der Webserver bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle WinCC OA Ressourcen

  • Standard-HTML-Seiten, wie z.B. der Alarmschirm, erlauben auch eine Visualisierung und Bedienung der Anlage über mobile Geräte

  • Aktuelle Zustandsinformationen aus der Anlage stehen im Intranet und weltweit über Internet zur Verfügung

  • Verschlüsselte Kommunikation über HTTPS

  • Plattformneutral (Windows, Linux, ...) einsetzbar

Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen 

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity.

App Download

Informationen zur Version und Download

Unsere SIMATIC Apps finden Sie für viele mobile Geräte im AppStore oder auf Google Play. Dort finden Sie alle Informationen zu den unterstützten Geräten, Systemvoraussetzungen und Features. Wir informieren Sie laufend über neue Updates und sorgen so dafür, dass Ihre mobilen Anwendungen immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.