Ein Leben für sichere Bahnautomatisierung
Erfinder des Jahres | Kategorie Lebenswerk
Bahnautomatisierung
Alle neuen Hochgeschwindigkeitszüge in Europa sind sicher unterwegs dank Algorithmen, die Jens Braband mit entwickelt hat. Seit drei Jahrzehnten sorgt der Mathematiker von Siemens Mobility dafür, dass Züge und Stellwerke sicher gesteuert werden können. Seine Algorithmen machen digitale Standard-Technologien sicher genug, um in der Bahnautomatisierung eingesetzt zu werden, von der Übertragung kritischer Daten beim European Train Control System bis zum Digitalen Stellwerk. Für seine Verdienste wird der Mathematiker als Erfinder des Jahres in der Kategorie Lebenswerk ausgezeichnet.Ich habe zu einem Paradigmenwechsel in der Sicherheitstechnik beigetragen. Fachlich spricht man vom risikobasierten Ansatz. Dieser öffnete die Tür für die Nutzung von Standard-Technologien wie WLAN, GSM, Smartphones, Cloud oder Ethernet für die Steuerung und Kommunikation von Zügen und Infrastruktur – und damit eine sichere Digitalisierung.Jens Braband, Sicherheitsexperte für Bahnautomatisierung bei Siemens Mobility