Siemens Campus Erlangen

Im Süden der Stadt Erlangen entsteht auf dem ehemaligen Siemens Forschungsgelände ein neuer, lebendiger Stadtteil. Die mit moderner Büroinfrastruktur ausgestatteten Gebäude bilden mit großzügigen Grün- und Freiflächen, Gastronomie-, Einkaufs- und Service-Angeboten einen attraktiven Campus für das Arbeiten von morgen.

Modul 1

Modul 1 des Siemens Campus ist geöffnet. Die ersten Mitarbeiter sind eingezogen.

Eckdaten

  • Realisierung: 2016 - 2020 
  • Vermietbare Fläche: rd. 100.000 Quadratmeter
  • Arbeitsplätze: rd. 5.500 
  • Struktur: 8 Bürogebäude und 3 Parkhäuser
  • PKW-Stellplätze: rd. 2.600 
  • Fahrradstellplätze: rd. 1300, davon 1.000 im Fahrradparkhaus
  • Gastronomie-, Einkaufs- und Serviceangebote in den Erdgeschossen 

Modul 2

Die Bauarbeiten im Modul 2 des Siemens Campus laufen auf Hochtouren. Highlight wird das neue Empfangsgebäude. 

Eckdaten

  • Realisierung: 2019 - 2022
  • Fläche: rd. 80.000 Quadratmeter
  • Arbeitsplätze: rd. 4.500
  • Struktur: Empfangsgebäude mit zentralem Siemens-Empfang, vier weitere Bürogebäude, 3 Parkhäuser
  • Bauweise: Größtes Holzhybrid-Bauprojekt Deutschlands (bis zu 80 Prozent CO2-Ersparnis)
  • PKW-Stellplätze: rd. 2.300
  • Fahrradstellplätze: mind. 1.000
  • Weitgehend öffentliche Erdgeschossnutzung mit attraktiven Gastronomie- und Serviceeinrichtungen

Gesamtprojekt 

Ein neuer Stadtteil entsteht – der Siemens Campus Erlangen setzt weltweit Maßstäbe.  

Eckdaten

  • Lage: Erlangen-Süd
  • Verkehrsanbindung: Nahe A73 (Frankenschnellweg) und Bahnhof Erlangen-Bruck
  • Grundstücksfläche gesamt: 540.000 m²
  • Projektvorbereitung: seit 2013
  • Start Infrastrukturmaßnahmen: 2016
  • Baubeginn Hochbau: 2017
  • Zentrales Siemens Empfangsgebäude für die Metropolregion

News

Aktuelle News bieten einschließlich des Archivs einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Campus.

News

Aktuelle News bieten einschließlich des Archivs einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Campus.

Presse

Alle Presseinformationen zum Siemens Campus Erlangen sind im Siemens Pressecenter zusammengestellt. 

Mediathek

Den Siemens Campus Erlangen in Videos, Fotos und Renderings erleben – vom ersten Tag bis heute.

Nachhaltigkeit

Bereits unter Nachhaltigkeitsaspekten geplant wird der Siemens Campus Erlangen weltweit erster CO₂-neutraler Standort von Siemens.

Mobilität

Ein ausgeklügeltes Mobilitätskonzept und -management vereinfacht die Wege zum wie auf dem Siemens Campus Erlangen

Digitalisierung

Digital geplant, gebaut, betrieben und erlebbar – der Siemens Campus Erlangen digital.